超低消費電力トランシーバー

RadioVerse 超低消費電力
ADF70xx ファミリー

アナログ・デバイセズの超低消費電力集積化トランシーバー・ファミリーは、RadioVerse トランシーバーの特長である高い性能と信頼性は維持しながら、極めて低い消費電力によるコネクティビティが必要な IoT アプリケーション向けに特に設計されています。業界最先端の RF 性能によって、この無線デバイスを使用した最終製品は最高水準の信頼性を実現できます。デバイスは広範な周波数帯と通信プロトコルに対応しています。インダストリー 4.0、スマート・メータリング、スマート・シティ、スマート・ヘルスケア用のセンシングなど、どのようなアプリケーションでも、ADF70xx 製品を利用すれば高い信頼性でクラス最高のコネクティビティを実現できます。


ULP コネクティビティ・ソリューションの資料(英語)をダウンロード

HR White

ULP Family of Transceivers

RadioVerse Ultra Low Power Product Series

Part # Frequency Ranges Modulation Mode Pout RF Max (typ) (dBm) Data Rate Device (max) (bps) Channel Spacing (min) (Hz) US Price 1000 to 4999 ($ US)
ADF7030-1 169 MHz, 433 MHz, 450-470 MHz, 868 MHz, 902-928 MHz, 950 MHz 4FSK, FSK 17 400k 3k $1.99
ADF7030 169 MHz 4FSK, FSK 17 6.4k 12.5k --
ADF7024 433 MHz, 868 MHz, 902-928 MHz FSK 13.5 300k 100k $0.99
ADF7023-J 902-928 MHz, 950 MHz FSK 13.5 300k 100k $1.79
ADF7241 2400 MHz DSSS-OQPSK 4.8 250k 600k $1.59
ADF7023 433 MHz, 868 MHz, 902-928 MHz FSK, OOK 13.5 300k 100k $1.79
ADF7242 2400 MHz DSSS-OQPSK (IEEE802.15.4-2006-compatible)
GFSK/FSK/GMSK/MSK
4.8 2000k 600k $1.99



ADF7030-1

ADF7030-1

ADF7030-1 は必要な機能をすべて備えた無線トランシーバーで、極めて低い消費電力で高い性能を実現します。長い通信距離、ネットワークの堅牢性、長いバッテリ寿命が求められる IoT アプリケーションに最適です。ISM、SRD、また 169.4 MHz ~ 169.6 MHz、426 MHz ~ 470 MHz、863 MHz ~ 960 MHz の免許周波数帯で動作するアプリケーションに利用できます。また、IEEE802.15.4g などの規格ベースの様々なプロトコルに対応していますが、広範な独自開発のプロトコルにも対応できる柔軟性があります。

製品ページ

超低消費電力アプリケーション


ApplicationsApplications


  • スマート・マシン
  • インフラ監視
  • スマート・エネルギー
  • ビル・オートメーション
  • スマート農業
  • 産業オートメーション
  • スマート・シティ
  • 資産管理
  • スマート・ヘルスケア
  • ホーム・オートメーション



HR White

特長と利点

アナログ・デバイセズは、RF の設計および統合化に伴う課題、そしてデバイスを接続してソリューションを迅速に市場投入するために何が必要かをよく知っています。RadioVerse ULP 技術 & 設計エコシステムは、アイディアから実証実験(PoC)、製造にいたる無線設計の全プロセスでお客様を支援し、開発期間を最大限短縮します。

IoT における無線の課題

  • ISM バンドの混雑
  • 新しい LTE バンドからの高出力干渉源
  • 金属製の構造物や厚い壁などの RF 障害物

アナログ・デバイセズは堅牢な無線を設計します

  • 業界をリードするブロッキング技術と ACR 技術によって、干渉源が存在しても確実にメッセージを受信
  • 業界最先端の感度性能により、大きな RF 障害物の影響を最小に抑制
  • 包括的な工場テストによって、デバイスの信頼性を保証

超低消費電力動作

  • アナログ・デバイセズの無線 IC で接続センサーのバッテリ寿命は 20 年以上に
    • ADF7030-1: スリープ電流(設定データ保持時) = 10 nA
    • ADF7023: 消費電流(Rx アクティブ時) = 12.8 mA

複数の地域と通信方式に対応

  • グローバル周波数
  • 複数のプロトコルの物理レイヤーに対応
    • ZigBee、6LoWPAN、Wi-SUN、Wireless M-Bus、Z-Wave

迅速な市場投入

  • EZ-KIT® で短時間で即座に技術評価が可能
  • ARM® Cortex® マイクロコントローラ用無線ドライバ
    • あらゆる疑問に応えるアナログ・デバイセズのテクニカル・サポート
HR White

IoT の鍵は信頼性の高い通信です

アナログ・デバイセズは、これらの課題に対応する堅牢なソリューションを 50 年以上にわたって設計してきました。産業IoTに必要な極めて堅牢なシステムの条件は、目新しいものではありません。

ADF7030-1 は、高感度のレシーバー性能を実現する業界最先端の無線デバイスです。多くの場合、ADF7030-1 を使用すれば、他の無線デバイスよりも 3 dB 低い無線信号を受信することができます。これは、信号強度が競合製品の受信可能な下限値の半分以下であっても受信できることを意味します。


記事の全文を読む(英語)

Reliable Communication