0 Hz(DC)から 14 GHz 範囲までの革新的なスイッチング・ソリューションをご紹介します。アナログ・デバイセズの RF MEMS スイッチ・ソリューションは、ユーザーの経験を最大化する2 個のダイを提供します。0 Hz(DC)から 14 GHz 範囲までをカバーする性能と高い信頼性を備えた MEMS スイッチと、低電圧/低電流の電源ドライバ IC です。このドライバ IC は必要な電力が極めて低く、CMOS ロジックの標準的なドライブ電圧にも対応します。2個のデバイスをパッケージ化したスイッチは非常に使いやすく、コンパクトな(5×4mm)LFCSP パッケージを採用しています。


MEMS Switch Technology Products

2つめ以降の並び替え条件は、"Shift"キーを押しながら選択してください。
SortOrder
Part#
Device Config
Switch Ron (typ)
Freq Response (min)
Freq Response (max)
Insertion Loss (typ)
Input Power (max)
Specified at Freq
1 ADGM1304 (4:1) x 1 1.6Ohms 0Hz 14GHz 0.26dB 36dBm 2.5GHz
2 ADGM1004 (4:1) x 1 1.8Ohms 0Hz 13GHz 0.45dB 32dBm 2.5GHz

従来のリレー方式に代わる優れた技術を提供

  • より小型で柔軟より高い信頼性を備えたテストおよび測定用装置です。大幅な小型化、部品数の削減、コスト削減が可能です。
  • マルチプラットフォーム、マルチスタンダード構成のテスト・システムの重要部品として、テスト時間と製品市場投入までの時間を短縮します
  • ファンアウト・アプリケーション向けに内蔵チャージ・ポンプとマルチプレクサを用いた構成でプラットフォームを簡素化します
  • 周波数帯全域にわたり最も低くフラットな挿入損失が、最大限のプラットフォーム感度を実現し、テスト精度を向上します。
  • 1 台のプラットフォームで非常に広範なテスト項目に対応し、しかも極めて高性能の測定が可能であるため、テストのコスト対効果を高めます
ADGM1304

 

Evaluation Boards

Reference Designs

 

その他

Tile_EngineerZone

ディスカッション、FAQ、情報交換のためのコミュニティサイト(英語)です。

よくある質問FAQ(英語)
MEMS スイッチ技術に関するブログ記事(英語)

 

Tile_Sales

お問い合わせ

購入に関するお問い合わせは、販売代理店にお問い合わせください。

 

nl_for_MEMS-tech

ニュースレター「アナログ・ナビ」で
最新情報を配信中!

ニュースレター「アナログ・ナビ」で展示会、セミナーの情報、製品や技術の最新情報を配信しています。 アナログ・デバイセズの会員登録(myAnalog)をして頂ければ、簡単に購読手続きができます。