Temperature Controllers

温度検知は、オートメーション・システム内に偏在しています。高性能な温度検知および制御ソリューションで必要とされる低ノイズとドリフト仕様を取得するため、設計者はシステム全体で複数の要因とそれぞれの影響を考慮する必要があります。アナログ・デバイセズは、RTD と熱電対アプリケーション用にカスタマイズされた製品とシグナル・チェーン・ソリューションを提供しています。

シグナル・チェーン

(1)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。

おすすめ製品

 

リファレンス・デザイン

(15)

X +

CN0376

CN0383

CN0381

CN0384

CN0271

CN0172

CN0300

CN0391

CN0396

CN0214

CN0206

Industrial Ethernet


Industrial Ethernet

Supporting existing communication protocols and standards within today’s temperature measurement systems, while also considering future communication needs makes designing for industrial Ethernet a significant challenge. ADI has put considerable research into finding the answers and are already collaborating with leading industry partners to bring Ethernet to the process and factory floor.

Learn More

Interface and Isolation


Interface and Isolation

Learn more about digital interfaces and digital isolation solutions that can meet the requirements for interfacing to temperature sensors. Discover how innovative technologies have led to isolation solutions without many of the constraints found in optocouplers.

Learn More

Wireless Communications


Wireless Communications

Discover a proven and robust wireless solution that meets the requirements for industrial applications. SmartMesh is the only wireless network designed for the harshest industrial environments where low power, reliability, resilience, and scalability are key.

Learn More

Power by Linear Spotlight
Power by Linear

フォーム・ファクタ、効率および EMI。インダストリ 4.0 のデータが豊富で多数のセンサーが装備された工場では、これらの性能指標がそれ以上必要となることはありせん。アナログ・デバイセズ独自の技術によって、性能を犠牲にすることなく、いかに各分野で高度な結果を実現できるかをご確認ください。’

詳細を見る