先進運転支援システム(ADAS)&自動運転

アナログ・デバイセズは、次世代先進運転支援システム(ADAS)および自動運転アプリケーションのための自動車用システム技術を提供する主要パートナーです。20 年以上にわたり、自動車用エアバッグ、スタビリティ・システム、ロールオーバー・システム・ソリューションのパイオニアとして活躍してきました。現在、自動車用エアバッグ・システムの 1/4 に当社のセンサーが使用されています。また、24GHz および 77GHz 自動車用レーダーでも 15 年の実績をもち、近年開発された高性能な自動車用レーダー・モジュールにアナログ・デバイセズの技術が使われています。当社では、自動運転車両用の高性能慣性測定ユニット(IMU)を中心に MEMS 技術を拡大しています。また、ライダー(LIDAR)への多額の投資と研究開発により、レーダープラットフォームである「Drive360™」など自動運転ポートフォリオを充実させています。当社の有する高性能 MEMS、RF/ミリ波、フォトニクス/光学技術分野の中核的な能力を活用したDrive360™プラットフォームの技術により、当社は自動車業界に総合的なソリューションを提供し、高度に自動化された自動運転技術のニーズに対応するパートナーとして支援します。

Introducing Drive360 Autonomous Driving Solutions

Analog Devices Chris Jacobs discusses our Drive360 Autonomous Driving Solutions. Drive360 is a portfolio of products that enable autonomous driving solutions.

先進運転支援システム(ADAS)&自動運転

X +

テクニカルリソース