自動運転 & ADAS

アナログ・デバイセズは、次世代 ADAS & を自動運転に応用するオートモーティブ・システム技術開発の主要パートナーです。アナログ・デバイセズは、20 年以上にわたり、自動車のエアバッグ、安定性、転倒防止システムのソリューションを市場に先駆けて開発してきており、今日では車両エア・バッグ・システムの 4 分の 1 に当社製センサーが搭載されています。同様に、24 GHz と 77 GHz のオートモーティブ・レーダーでも 15 年の歴史があり、最近の開発では当社の技術が高度なオートモーティブ・レーダー・モジュールに組み込まれるようになっています。また、アナログ・デバイセズでは、自社の MEMS 技術を応用し、自動運転車をターゲットにした高性能な慣性計測ユニット(IMU)の開発に重点的に取り組んでいます。探知装置への重点的投資と R&D により、当社の Drive360™ 自動運転ソリューション・ポートフォリオに隙はありません。Drive360™ の一連の技術には、高性能 MEMS、RF/ミリ波、フォトニクス/光学技術の各分野でアナログ・デバイセズが持つコア・コンピテンシ(中核技術)が利用されているため、当社は自動車業界に包括的なソリューションを提供し、高度な自動運転の実現に必要な技術を提供する頼れるパートナーとなることができます。

Drive360

From protective safety to predictive safety, ADI delivers innovation.

The Drive360™ suite of technologies leverage ADI’s core competencies in high performance MEMS, RF/mmWave, and photonics/optics technologies, allowing ADI to provide the automotive industry with holistic solutions and be a dedicated partner for highly automated and autonomous driving technology needs.