宇宙

最も要求の厳しいアプリケーションに対処するため、当社の宇宙ポートフォリオは、パッケージ内システムの形態を持つモノリシック密封デバイスまたは完全内蔵型ソリューションとしてクラスKダイ規格のダイの形で提供されます。当社は、QMLV宇宙グレード・デバイスのためのMIL-PRF-38535、特定の顧客要件のためのソース制御図面をサポートし、宇宙の厳しい環境の中で製品性能を保証するため、全量、ELDRS、およびイベント効果の放射線試験を実行できます。100%電気、環境、およびMIL-STD-883試験法、バーンイン・スクリーニング、1000時間耐久試験を含むMIL-STD-883 試験法、およびウェーハ・ロット受け入れ試験は、当社の宇宙デバイスの品質適合検査の不可欠な部分を形成します。

シグナル・チェーン

(1)

下ブロック図中の各パーツをクリックしてください。

つながりを保つ3つの方法