シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADVFC32:  電圧 / 周波数(V/F)コンバータ、低価格、モノリシック

製品詳細

製品状況:生産/供給中

業界標準製品のADVFC32は、優れた直線性(0.01%の最大誤差:10kHz時)と最大0.5MHzの動作周波数を備える低価格モノリシックの電圧 / 周波数(V/F)コンバータまたは周波数 / 電圧(F/V)コンバータです。V/F設定のときには、わずかな部品を外付けするだけで、正あるいは負の入力電圧または電流を比例する周波数に変換できます。F/V変換の場合には、V/F設定時と同じ部品をシンプルな構成のバイアシング・ネットワークとともに使用すれば、広範囲な入力ロジック・レベルに対応できます。

V/F動作モードのときは、オープン・コレクタ周波数出力を使用して、TTLまたはCMOSロジック・レベルとの互換性を実現します。プルアップ抵抗を最大30Vの電圧、あるいは従来型のCMOSまたはTTLロジック・レベルの場合は+15Vまたは+5Vに接続できます。この抵抗は、オープン・コレクタ出力を通過する電流を8mAまで制限するように選択する必要があります。インピーダンスの高い負荷を駆動する場合はより大きな抵抗値を使用できます。

温度係数の低いツェナー・ダイオードの採用により、入力オフセット・ドリフトをわずかにフルスケールの3ppm/℃に抑え、さらにフルスケール・キャリブレーション・ドリフトを最大で100ppm/℃(ADVFC32BH)に維持します。

ADVFC32には3つの温度範囲のグレードがあります。14ピンのプラスチックDIPは、商用温度範囲のグレード、ハーメチック・シールドのTO-100キャンは、工業用温度範囲と拡張工業用温度範囲のグレードです。

特長と利点

  • 優れた直線性
    ±0.01%(max)@10kHzフルスケール
    ±0.05%(max)@100kHzフルスケール
    ±0.2%(max)@500kHzフルスケール
  • TTL / CMOS互換出力
  • V/F変換とF/V変換
  • 6桁のダイナミックレンジ
  • 電圧または電流入力
  • 信頼性の高いモノリシック構造
  • MIL品も用意

ADVFC32 ピン配置図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADVFC32: Low Cost Monolithic V/F Converter or F/V Converter Data Sheet  (Rev B, 11/2000) (pdf, 343 kB)  データシート PDF
AN-276: Analog to Digital Conversion by Using V/F Converters  (pdf, 646 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FVコンバータの設計方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is a Voltage to Frequency Converter (VFC) and how can the be used to send analog signals over long distances without loss of accuracy? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADVFC32 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADVFC32BH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 工業用 Tube, 100 $ 9.65 $ 8.23 N  成分表 PCN 購入
ADVFC32KN 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 7.92 $ 6.75 N  成分表 PCN 購入
ADVFC32KN/+ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 9.48 $ 9.48 N  成分表 PCN 購入
ADVFC32KNZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 7.44 $ 6.32 Y  成分表 PCN 購入
ADVFC32SH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 14.43 $ 12.28 N  成分表 PCN 購入
ADVFC32SH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 30.51 $ 25.42 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる