シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD652:  VF(電圧 / 周波数)コンバータ、モノリシック、同期型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD652同期型電圧 / 周波数コンバータ(SVFC)は、高精度A/D変換用のパワフルなビルディング・ブロックで、100kHzの出力周波数時に代表値が0.002%(0.005% max)の非直線性を維持します。この伝達関数固有の単調増加性と広い範囲のクロック周波数により、変換時間と分解能を特定のアプリケーション向けに最適化できます。

AD652では一般的な電荷平衡技術を応用した方法によって変換機能を実行します。外部コンデンサの安定性に依存することなく、外部クロックを用いてフルスケール出力周波数を定義します。その結果、安定性と伝達関数の線形性が向上し、シングルおよびマルチチャンネル・システムのどちらのアプリケーションにおいても大きな利点が得られます。

高精度の低ドリフト電圧リファレンスと温度係数の低いオンチップの薄膜スケーリング抵抗の使用により、ゲイン・ドリフトが最小になります。さらに、レーザ・ウェハー・トリミングの採用によって、初期ゲイン誤差は0.5%未満になっています。

AD652のアナログおよびデジタル回路部は、シングルエンド電源で動作するように設計されているため、絶縁電源を用いた使用がシンプルになります。

AD652には、5つの性能別グレードがあります。20ピンPLCCパッケージのJPおよびKPグレードは0~+70℃の商用温度範囲、16ピン・サーディップ・パッケージのAQおよびBQグレードは-40~+85℃の拡張工業用温度範囲(1)で動作を仕様規定しています。AD652SQは-55~+125℃の拡張温度範囲全域で動作可能です。

特長と利点

  • 外部システム・クロックの使用により最大2MHzのフルスケール周波数を実現
  • 超低直線性誤差:
    1MHz FS時0.005%(max)
    2MHz FS時0.02%(max)
  • 外部主要部品不要
  • 高精度5Vリファレンス内蔵
  • 低ドリフト:25ppm/℃(max)
  • 単一電源または両電源で動作
  • 電圧または電流入力

AD652 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD652: Monolithic Synchronous Voltage-to-Frequency Converter Data Sheet  (Rev C, 05/2004) (pdf, 779 kB)  データシート PDF
AD652: Military Data Sheet  (Rev B, 01/2002) (pdf)  データシート PDF
AN-276: Analog to Digital Conversion by Using V/F Converters  (pdf, 646 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is a Voltage to Frequency Converter (VFC) and how can the be used to send analog signals over long distances without loss of accuracy? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD652 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9322201MEA 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 35.92 $ 32.47 N  成分表 PCN 購入
AD652AQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 12.42 $ 10.89 N  成分表 PCN 購入
AD652AQ/+ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 14.71 $ 14.71 N  成分表 PCN 購入
AD652BQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 18.64 $ 17.10 N  成分表 PCN 購入 サンプル
AD652JP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 13.42 $ 11.43 N  成分表 PCN 購入
AD652JP-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 11.43 N  成分表 PCN 購入
AD652JP-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 250 $ 0.00 $ 11.43 N  成分表 PCN 購入
AD652JPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 12.00 $ 10.22 Y  成分表 PCN 購入
AD652JPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 - $ 10.22 Y  成分表 PCN 購入
AD652JPZ-REEL7 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 250 - $ 10.22 Y  成分表 PCN 購入
AD652KP 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 16.65 $ 14.19 N  成分表 PCN 購入
AD652KPZ 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Tube, 49 $ 15.63 $ 13.31 Y  成分表 PCN 購入
AD652KPZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld PLCC 20 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 12.92 Y  成分表 PCN 購入
AD652SE/883B 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 34.89 $ 31.36 N  成分表 PCN 購入
AD652SQ 製品状況: 製造中 16 ld CerDIP 16 軍用 Tube, 25 $ 23.31 $ 20.20 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる