シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD537:  VF(電圧/周波数)コンバータ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD537はモノリシックのV/Fコンバータで、入力アンプ、高精密の発振器システム、高精度の内部リファレンス電圧発生器、高電流の出力段で構成されています。たった1つのRCネットワークを外付けするだけで、最大100kHzの任意のフルスケール(FS)周波数および最大±30Vの任意のフルスケール入力電圧を設定できます。直線性誤差は、10kHzのフルスケール周波数時にわずか±0.05%で、80dBのダイナミック・レンジ動作を保証しています。デバイス全体の温度係数(外付け部品の影響を除く)は、±30ppm/℃(typ)です。AD537は5~36Vの電圧範囲の単電源で動作し、静止時の消費電流はわずか1.2mAです。

1.00mV/Kにスケーリングされた温度比例の出力により、この回路は信頼性の高い温度/周波数コンバータになります。1.00Vの固定されたリファレンス電圧出力とともに、0℃または0°Fなどのオフセット・スケールを生成できます。

低ドリフトの入力アンプ(1µV/℃:typ)により、微小な信号(たとえば、熱電対やストレンゲージ)から直接動作することが可能で、同時に高い入力抵抗値(250MΩ)性能も発揮します。AD537は大部分のV/Fコンバータとは異なり、方形波出力を供給し、最大12のTTL負荷、LED、非常に長いケーブルなどを駆動できます。

AD537の優れた温度特性と長期安定性は、基本的なバンドギャップ・リファレンス電圧発生器や、回路全体に使用されている温度係数の低いシリコン・クロム薄膜抵抗によって保証されています。

AD537は、TO-116セラミックDIPまたはTO-100メタル・キャンで提供しています。ともにハーメチック・シールド・パッケージです。

AD537には、3つの性能/温度グレードがあります。JおよびKグレードは、温度範囲0~+70℃での動作、AD537Sは、拡張温度範囲-55~+125℃での動作をそれぞれ仕様規定しています。

特長と利点

  • 低コストのA/D交換
  • 多機能の入力アンプ
    正極性、負極性の電圧モード
    負極性電流モード
    高入力インピーダンス、低ドリフト
  • 単一電源:5~36V
  • 直線性:±0.05%FS
  • 低消費電力:無負荷時電源電流1.2mA
  • フルスケール周波数:100kHzまで
  • 1.00V基準電圧
  • 温度計出力(1mV/K)
  • F/Vアプリケーション
  • MIL-STD-883準拠製品を用意

AD537ピン配置

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD537: Integrated Circuit Voltage-to-Frequency Converter Data Sheet (Rev C, 04/2000) (pdf, 179 kB)  データシート PDF
AN-361: Ask the Applications Engineer (V/F Converters)  (pdf, 287 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-343: Circuit Ideas for IC Converters  (pdf, 391 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
AN-277: Applications for the AD537 Voltage to Frequency Converter  (pdf, 2290 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-276: Analog to Digital Conversion by Using V/F Converters  (pdf, 646 kB) アプリケーション・ノート PDF
Ask The Applications Engineer-3
(V/F Converters)

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What is a Voltage to Frequency Converter (VFC) and how can the be used to send analog signals over long distances without loss of accuracy? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD537 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD537JCHIPS 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 140 $ 14.70 $ 14.70 Y  成分表 PCN 購入
AD537JD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 44.87 $ 40.56 N  成分表 PCN 購入
AD537JH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 11.66 $ 10.54 N  成分表 PCN 購入
AD537KD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 商用 Tube, 25 $ 70.45 $ 63.67 N  成分表 PCN 購入
AD537KH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 商用 Tube, 100 $ 19.75 $ 17.85 N  成分表 PCN 購入
AD537SD 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 102.78 $ 92.92 N  成分表 PCN 購入
AD537SD/883B 製品状況: 製造中 14 ld Bottom-Brazed CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 178.11 $ 161.00 N  成分表 PCN 購入
AD537SH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 38.81 $ 35.08 N  成分表 PCN 購入
AD537SH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 10 軍用 Tube, 100 $ 81.24 $ 73.44 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる