AD7741:  VFC、低価格、単電源動作、シングル・チャンネル、同期型

AD7741/AD7742は、新世代の同期型電圧/周波数コンバータ(VFC)です。AD7741は8ピン・パッケージ(SOIC/DIP)のシングル・チャンネル・バージョン、AD7742は16ピン・パッケージ(SOIC/DIP)のマルチチャンネル・バージョンです。規定の性能を達成するためにユーザが調整を行う必要はありません。

AD7741のバッファ入力は1つですが、AD7742は ...続きを見る

アナログ・デバイセズの電圧/周波数コンバータ製品ファミリーの詳細については、V/Fコンバータを参照してください。

AD7741:  VFC、低価格、単電源動作、シングル・チャンネル、同期型

製品概要

AD7741/AD7742は、新世代の同期型電圧/周波数コンバータ(VFC)です。AD7741は8ピン・パッケージ(SOIC/DIP)のシングル・チャンネル・バージョン、AD7742は16ピン・パッケージ(SOIC/DIP)のマルチチャンネル・バージョンです。規定の性能を達成するためにユーザが調整を行う必要はありません。

AD7741のバッファ入力は1つですが、AD7742は2つの完全差動入力または3つの疑似差動入力として設定できる4つのバッファ入力を備えています。どちらのデバイスも、+2.5V出力のバンドギャップ電圧リファレンスを内蔵しており、ユーザはこの内部電圧リファレンスを使用するか、別の電圧リファレンスを外付けするかを選択できます。

AD7741とAD7742の両方に対応する評価用ボードがあります。モデル番号はEVAL-AD7741/42EBです。

特長

  • AD7741:1つのシングル・エンド入力チャンネル
    AD7742:2つの差動入力または3つの疑似差動入力チャンネル
  • 積分非直線性0.012%:
    fout(max)=2.75MHz(AD7742)
    fout(max)=1.35MHz(AD7741)
  • 単電源動作:+5V
  • バッファ入力
  • プログラマブル・ゲイン・アナログ・フロントエンド
  • 内蔵リファレンス:+2.5V
  • 内部/外部リファレンスが選択可能
  • パワーダウン・モード:35μA(max)
  • 外部部品を最少化
  • パッケージ:8ピン、16ピンのDIPおよびSOIC

Diagrams

AD7741 Diagram
Functional Block Diagram for AD7741

仕様

Architecture Synchronous
# Channels 1-Single Ended
Input Voltage Range (V) +2.5V
Full Scale Fout (kHz) 3072kHz
Reference Voltage (V) 2.5V
Accuracy (%/kHz) 2
Input Clk Frequency (MHz) 6.144MHz
Voltage Supply (V) 4.75 to 5.25
Supply Current (max) 8mA
Package 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC

その他の製品を探す

Part# Architecture # Channels Input Voltage Range (V) Full Scale Fout (kHz) Reference Voltage (V) Accuracy (%/kHz) Input Clk Frequency (MHz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD537 Non-Synchronous 1-Single Ended ±11 150 1 0.25 - +/- 5 to +/- 18 2.5 14-Lead CerDIP $9.65
AD650 Non-Synchronous 1-Single Ended +11 1000 - 0.1 - +/- 9 to +/- 18 8 14-Lead CerDIP, 14-Lead PDIP, 20-Lead PLCC $8.02
AD652 Synchronous 1-Single Ended ±10 2500 5 2 5 +/- 6 to +/- 15 15 20-Lead PLCC $9.92
AD654 Non-Synchronous 1-Single Ended ±14 500 - 0.4 - +/- 5 to +/- 18 2.5 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $3.76
AD7740 Synchronous 1-Single Ended +2.5 500 2.5 1 1 3 to 5.25 1.5 8-Lead MSOP, 8-Lead SOT-23 $0.91
AD7741 Synchronous 1-Single Ended +2.5 3072 2.5 2 6.144 4.75 to 5.25 8 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $1.76
AD7742 Synchronous 2-Differential, 3-Pseudo Differential +3.5 3072 2.5 2 6.144 4.75 to 5.25 8 16-Lead PDIP, 16-Lead SOIC -
ADVFC32 Non-Synchronous 1-Single Ended +10 500 - 0.2 - +/- 9 to +/- 18 8 14-Lead PDIP $6.14

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

販売代理店リストを見る