AD654:  VF(電圧/周波数)コンバータ、低価格、モノリシック

AD654はモノリシックのV/Fコンバータで、入力アンプ、高精密の発振器システム、高電流の出力段で構成されています。1つのRCネットワークを外付けするだけで、最大500kHzの任意のフルスケール(FS)周波数および最大±30Vの任意のフルスケール入力電圧を設定できます。直線性誤差は、250kHzのフルスケール周波数時にわずか0.03%で、80dBのダイナミック・レンジ動作を保証しています。デ ...続きを見る

AD654:  VF(電圧/周波数)コンバータ、低価格、モノリシック

製品概要

AD654はモノリシックのV/Fコンバータで、入力アンプ、高精密の発振器システム、高電流の出力段で構成されています。1つのRCネットワークを外付けするだけで、最大500kHzの任意のフルスケール(FS)周波数および最大±30Vの任意のフルスケール入力電圧を設定できます。直線性誤差は、250kHzのフルスケール周波数時にわずか0.03%で、80dBのダイナミック・レンジ動作を保証しています。デバイス全体の温度係数(外付け部品の影響を除く)は、±50ppm/℃(typ)です。AD654は5~36Vの電圧範囲の単電源で動作し、静止時の消費電流はわずか2.0mAです。

低ドリフトの入力アンプ(4µV/℃:typ)により、熱電対やストレンゲージなどの微小な信号から直接動作することが可能で、同時に高い入力抵抗値(250MΩ)性能も発揮します。AD654は大部分のV/Fコンバータとは異なり、方形波出力を供給し、最大12のTTL負荷、光カプラー、長いケーブル、またはこれらと同様な負荷を駆動できます。

特長

  • 低価格
  • 単電源または両電源:5~36V、±5~±18V
  • フルスケール周波数:500kHz(max)
  • 必要な外部部品数は最少
  • 多機能の入力アンプ
    プラスまたはマイナス電圧モード
    マイナス電流モード
    高入力インピーダンス、低ドリフト
  • 低消費電力:2mA(無負荷時電源電流)
  • 低オフセット:1mV

ブロック図

AD654ブロック図
AD654機能ブロック図

仕様

Architecture Non-Synchronous
# Channels 1-Single Ended
Input Voltage Range (V) ±14V
Full Scale Fout (kHz) 500kHz
Accuracy (%/kHz) 0.4
Voltage Supply (V) +/- 5 to +/- 18
Supply Current (max) 2.5mA
Package 8-Lead PDIP,8-Lead SOIC

その他の製品を探す

Part# Architecture # Channels Input Voltage Range (V) Full Scale Fout (kHz) Reference Voltage (V) Accuracy (%/kHz) Input Clk Frequency (MHz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD537 Non-Synchronous 1-Single Ended ±11 150 1 0.25 - +/- 5 to +/- 18 2.5 14-Lead CerDIP $9.65
AD650 Non-Synchronous 1-Single Ended +11 1000 - 0.1 - +/- 9 to +/- 18 8 14-Lead CerDIP, 14-Lead PDIP, 20-Lead PLCC $8.02
AD652 Synchronous 1-Single Ended ±10 2500 5 2 5 +/- 6 to +/- 15 15 20-Lead PLCC $9.92
AD654 Non-Synchronous 1-Single Ended ±14 500 - 0.4 - +/- 5 to +/- 18 2.5 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $3.76
AD7740 Synchronous 1-Single Ended +2.5 500 2.5 1 1 3 to 5.25 1.5 8-Lead MSOP, 8-Lead SOT-23 $0.91
AD7741 Synchronous 1-Single Ended +2.5 3072 2.5 2 6.144 4.75 to 5.25 8 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $1.76
AD7742 Synchronous 2-Differential, 3-Pseudo Differential +3.5 3072 2.5 2 6.144 4.75 to 5.25 8 16-Lead PDIP, 16-Lead SOIC -
ADVFC32 Non-Synchronous 1-Single Ended +10 500 - 0.2 - +/- 9 to +/- 18 8 14-Lead PDIP $6.14

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

RoHS