AD650:  VF(電圧/周波数)、FV(周波数/電圧)コンバータ

AD650 V/F/V(電圧/周波数または周波数/電圧コンバータ)は、これまでモノリシック構造では実現できなかった高周波数動作および低い非直線性性能を備えています。V/F伝達関数固有の単調増加性により、AD650を高分解能のA/Dコンバータとして利用できます。入力の構成をフレキシブルに設定できるため、各種の入力電圧および電流フォーマットを幅広く使用でき、さらにデジタル・グラウンドを別個に備え ...続きを見る

AD650:  VF(電圧/周波数)、FV(周波数/電圧)コンバータ

製品概要

AD650 V/F/V(電圧/周波数または周波数/電圧コンバータ)は、これまでモノリシック構造では実現できなかった高周波数動作および低い非直線性性能を備えています。V/F伝達関数固有の単調増加性により、AD650を高分解能のA/Dコンバータとして利用できます。入力の構成をフレキシブルに設定できるため、各種の入力電圧および電流フォーマットを幅広く使用でき、さらにデジタル・グラウンドを別個に備えたオープン・コレクタ出力により、標準のロジック・ファミリーまたは光カプラーとのインターフェース動作を容易に実行できます。

AD650の直線性誤差は、10kHzのフルスケール周波数時で代表値が20ppm(フルスケールの0.002%)、最大値が50ppm(フルスケールの0.005%)です。これは、A/Dコンバータ回路で約14ビットの直線性に相当します。これより分解能の高い変換動作では、より高いフルスケール周波数またはより長いカウント・インターバルを使用できます。AD650の有効ダイナミック・レンジは6ディケードであるため、非常に高い分解能の計測が可能です。1MHzのフルスケール周波数時でも、AD650のKN、KP、BD、SDグレードでは、1000ppm(0.1%)を下回る直線性を保証します。

A/D変換に加えて、絶縁アナログ信号伝送アプリケーション、位相ロック・ループ回路、高精度のステッパー・モータ速度コントローラにもAD650を使用することができます。F/Vモード時には、高精度のタコメータおよびFM復調回路にも使用できます。

ユーザは2本のコンデンサと1本の抵抗を外付けして、入力信号範囲とフルスケール出力周波数をプログラミング設定できます。ポテンショメータの外付けによって、入力オフセット電圧をゼロに調整することも可能です。

AD650のJNとKNは14ピンのプラスチックDIPパッケージ、JPとKPは20ピンのプラスチック・リード付きチップ・キャリア(PLCC)で提供しています。この両方のプラスチック・パッケージ・バージョンは、商用温度範囲(0~+70℃)で仕様規定しています。工業用温度範囲(-25~+85℃)アプリケーション向けのADとBDは、セラミック・パッケージで提供しています。AD650SDは、-55~+125℃の軍用温度範囲の全域で仕様規定されています。

特長

  • 1MHzまでのV/F変換
  • 信頼性の高いモノリシック構造
  • 超低非直線性
    10kHz:0.002%(typ)
    100kHz:0.005%(typ)
    1MHz:0.07%(typ)
  • 入力オフセットをゼロに調整可能
  • CMOS/TTLコンパチブル出力
  • ユニポーラ/バイポーラ/差動V/F
  • V/F(F/V)変換
  • 表面実装パッケージも提供

ブロック図

AD650ブロック図
AD650機能ブロック図

仕様

Architecture Non-Synchronous
# Channels 1-Single Ended
Input Voltage Range (V) +11V
Full Scale Fout (kHz) 1000kHz
Accuracy (%/kHz) 0.1
Voltage Supply (V) +/- 9 to +/- 18
Supply Current (max) 8mA
Package 14-Lead CerDIP,14-Lead PDIP,20-Lead PLCC

その他の製品を探す

Part# Architecture # Channels Input Voltage Range (V) Full Scale Fout (kHz) Reference Voltage (V) Accuracy (%/kHz) Input Clk Frequency (MHz) Voltage Supply (V) Supply Current (max) Package Price* (1000-4999)
AD537 Non-Synchronous 1-Single Ended ±11 150 1 0.25 - +/- 5 to +/- 18 2.5 14-Lead CerDIP $9.65
AD650 Non-Synchronous 1-Single Ended +11 1000 - 0.1 - +/- 9 to +/- 18 8 14-Lead CerDIP, 14-Lead PDIP, 20-Lead PLCC $8.02
AD652 Synchronous 1-Single Ended ±10 2500 5 2 5 +/- 6 to +/- 15 15 20-Lead PLCC $9.92
AD654 Non-Synchronous 1-Single Ended ±14 500 - 0.4 - +/- 5 to +/- 18 2.5 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $3.76
AD7740 Synchronous 1-Single Ended +2.5 500 2.5 1 1 3 to 5.25 1.5 8-Lead MSOP, 8-Lead SOT-23 $0.91
AD7741 Synchronous 1-Single Ended +2.5 3072 2.5 2 6.144 4.75 to 5.25 8 8-Lead PDIP, 8-Lead SOIC $1.76
AD7742 Synchronous 2-Differential, 3-Pseudo Differential +3.5 3072 2.5 2 6.144 4.75 to 5.25 8 16-Lead PDIP, 16-Lead SOIC -
ADVFC32 Non-Synchronous 1-Single Ended +10 500 - 0.2 - +/- 9 to +/- 18 8 14-Lead PDIP $6.14

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

価格、パッケージ&製品状況

Help

モデル名
モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

製品状況
製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
  • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
  • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
  • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
  • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージ情報
本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

ピン数
ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

動作温度範囲
アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
  • 商用温度範囲:0~70℃
  • 軍用温度範囲:-55~+125℃
  • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
    拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
    拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
価格
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

出荷可能日
この日付は、アナログ・デバイセズが注文品を出庫できると想定している日です。ほとんどの製品はこの日付から48時間以内に出荷されます。注文がなされると、アナログ・デバイセズでは納期を確認するための「Acknowledgement:注文確認」のEメールを送信します。注文時には、到着予定日が表示されます。在庫のない製品については注文を受け付け、後日、製品が入荷された時点で発送いたします。また、ご注文された製品について、倉庫の所在地にご注意ください。弊社の倉庫は米国、欧州、東南アジアにありますので、場所によっては輸送時間が異なります。

RoHS準拠
環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

販売代理店リストを見る