ADV7282:  ビデオ・デコーダ、差動入力とデインターレーサ付、SDTV向、10ビット、4×オーバーサンプリング

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADV7282 / ADV7282-Mは、多機能のワンチップ、マルチフォーマット・ビデオ・デコーダです。ADV7282 / ADV7182-Mは、コンポジット形式、Sビデオ形式、コンポーネント・ビデオ形式の、世界標準NTSC、のPAL、及びSECAM標準を持ったアナログ・ベースバンド・ビデオ信号を自動的に検出します。ADV7282はアナログ・ビデオ信号を8ビットITU-RBT.656インターフェース標準と互換なYCrCb4:2:2のビデオ・データ・ストリームに変換します。ADV7282-Mは、これらの信号を、8ビットYcrCb 4:2:2のビデオ・データ・ストリームに変換し、これはモーバイル・インダストリ・プロセッサー・インターフェース(MIP®) CSI-2インターフェースを超える出力です。

ADV7282 / ADV7282-M / ADV7282-MAのアナログ・ビデオ入力は、シングルエンド、擬似差動および完全差動信号に対応します。ADV7282-Mは、I2P変換をサポートし6つのアナログ入力、2つのSTB診断ピン、および3つの汎用出力を提供します。

ADV7282 / ADV7182-Mは、2線のシリアル双方向ポート(I2C®互換)を介してプログラムされます、またこの製品は1.8V CMOSプロセスで製造されています。LFCSPパッケージ・オプションは、省スペースを必要とする携帯用アプリケーションにとっては理想的なデコーダといえます。

アプリケーション

  • スマート・ホーン/マルチメディア・ハンドセット
  • 車載用インフォテイメント
  • ビデオ・セキュリティのためのDVR
  • メディア・プレーヤ

特長と利点

  • 世界標準のNTSC/PAL/SECAMのカラー復調をサポート
  • 1個の10ビットA/Dコンバータ(ADC)、CVBS、Y/C、YprPbモード用4倍オーバーサンプリング(チャンネルあたり)
  • ADV7282:内蔵アンチエリアシング・フィルタを伴う4つのアナログ・ビデオ入力チャンネル
    ADV7282-M:内蔵アンチエリアシング・フィルタを伴う6つのアナログ・ビデオ入力チャンネル
  • ビデオ入力は、CVBS(コンポジット)、Y/C(Sビデオ)とYPrPb(コンポーネント)をサポート
  • 完全差動、擬似差動およびシングルエンドのCVBSビデオ入力をサポート
  • NTSC/PAL/SECAMの自動検出
  • 最大4 Vのコモンモード入力範囲ソリューション
  • 優れたコモンモード除去比能力
  • 5ライン長のアダプティブ2Dコーム・フィルタとCTI/DNRビデオの強化
  • アダプティブ・デジタル長トラッキング(ADLLT)、信号処理、強化型FIFO管理による最小のタイム・ベース・コレクション(TBC)機能
  • その他の特長については、データシートを参照してください。

ADV7282 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADV7282 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADV7282WBCPZ 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 7.70 $ 5.50 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADV7282WBCPZ-M 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Tray, 490 $ 7.70 $ 5.50 Y  成分表 PCN 購入
ADV7282WBCPZ-M-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入
ADV7282WBCPZ-RL 製品状況: 製造中 32 ld LFCSP (5x5x.75mm) w/3.6exposed pad 32 工業用 Reel, 5000 - - Y  成分表 PCN 購入 サンプル
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADV7282EBZ Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7282EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 151.80 Yes -
ADV7282MEBZ Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADV7282MEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation board for the ADV7282-M $ 151.80 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる