AD2S90: R/Dコンバータ、12ビット、低価格、フル機能
AD2S90は、フル機能の12ビット分解能トラッキング・レゾルバ/デジタル(R/D)コンバータです。デバイスの動作に外付け部品はいっさい必要ありません。
コンバータのSIN、COS、REF入力で、3~20kHzの範囲で2V rms±10%の入力信号を受け付けます。タイプIIのサーボ・ループを使用して、入力をトラッキングし、SINとCOSの情報をデジタル値の角度に変換します。コ ...続きを見る
AD2S90: R/Dコンバータ、12ビット、低価格、フル機能
製品概要
AD2S90は、フル機能の12ビット分解能トラッキング・レゾルバ/デジタル(R/D)コンバータです。デバイスの動作に外付け部品はいっさい必要ありません。
コンバータのSIN、COS、REF入力で、3~20kHzの範囲で2V rms±10%の入力信号を受け付けます。タイプIIのサーボ・ループを使用して、入力をトラッキングし、SINとCOSの情報をデジタル値の角度に変換します。コンバータの帯域幅はデバイス内部で1kHzに設定します。最大トラッキング・レートは12ビット分解能で375rpsです。
角度位置出力情報は、絶対シリアル・バイナリとインクリメンタルA quad Bの2つのフォーマットで提供します。
絶対シリアル・バイナリ出力は12ビット(4096の1つ)です。チップ・セレクトCSがロジック・ハイのときに、データ出力ピンがハイ・インピーダンスになります。これによって、複数のコンバータを共通バスに接続できます。まずCS、次に最大2MHzの外部クロック(SCLK)のアプリケーションが、シリアル・ピュア・バイナリ形式の絶対角度情報にアクセスします。
エンコーダ・エミュレーション出力A、B、およびNMは、1024ライン・エンコーダと等価の信号を持続的に生成します。
デコード時に、12ビット分解能に対応します。シングル・ピン(NMC)で3つの共通North Markerパルス幅を選択します。
アナログの速度出力信号は、時計回りか反時計回りに動く回転レゾルバ・シャフトから速度表示を提供します。
AD2S90はアナログ・デバイセズのLC2MOS(リニア・コンパチブルCMOS)プロセスで製造されており、直流の±5V±5%電源で動作します。LC2MOSは、高精度バイポーラ回路と低消費電力のCMOSロジック回路を組み合わせた混合技術プロセスです。
- 英語データシート Rev D, 01/1999 (pdf 168kB)
- (データシート利用上の注意)
AD2S1210 - Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator
| Part# | Resolution (Bits) | Max Track Rate (+/- rps) | Accuracy (arcmin) | Ref Freq (Hz) | Vel o/p | Vel Lnrty (+/- FSR max) | Interface | Encoder Emulation | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S1200 | 12 | 1,000 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1205 | 12 | 1,250 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1210 | 16 | 3125/1250/625/156.25 | 5 | 2k-20k | Yes | 2 to 16 lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.00 |
| AD2S44 | 14 | 20 | 4 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| AD2S80A | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8/4/2 | 50-20k | Yes | 3 | Parallel | No | $48.09 |
| AD2S83 | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8 | 0-20k | Yes | 0.25 to1 | Parallel | No | $71.08 |
| AD2S90 | 12 | 500 | 10.6 | 3k-20k | Yes | n/a | Serial | Yes | $27.83 |
| RDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1191.67 |
| SDC1741 | 12 | 18 | 15.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1742 | 12 | 18 | 8.5 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1294.22 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD2S90 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S90AP | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $29.10 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S90APZ | 製造中 | 20 ld PLCC | 20 | 工業用 | $27.83 | 12/05/2008 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close