AD2S80A: Variable Resolution Resolver-to-Digital Converters
The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series are monolithic 10-, 12-, 14, or 16-bit tracking resolver-to-digital converters.
The converter allows users to select their own resolution and dynamic ...続きを見る
Data Sheets for the AD2S81A and the AD2S82A are available under "More" in the Quick Links.
AD2S80A: Variable Resolution Resolver-to-Digital Converters
製品概要
The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series are monolithic 10-, 12-, 14, or 16-bit tracking resolver-to-digital converters.
The converter allows users to select their own resolution and dynamic performance with external components. This allows the users great flexibility in defining the converter that best suits their system requirements. The converter allows users to select the resolution to be 10, 12, 14, or 16 bits [AD2S81A allows 12 bit resolution only] and to track resolver signals rotating at up to 1040 revs per second (62,400 rpm) when set to 10-bit resolution.
The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series converts resolver format input signals into a parallel natural binary digital word using a ratiometric tracking conversion method. This ensures high noise immunity and tolerance of long leads allowing the converter to be located remote from the resolver.
The AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A series operates over reference frequencies in the range 50 Hz to 20,000 Hz.
- 日本語データシート Rev A, 08/2000 (pdf 27kB)
-
英語データシート Rev B, 09/2002
(pdf 187kB)
その他のデータシート - (データシート利用上の注意)
Features
- AD2S80A/AD2S81A/AD2S82A
Tracking R/D Converter
Ratiometric Conversion
High Max Tracking Rate 1040 RPS (10 Bits)
10-, 12-, 14-, or 16-Bit Resolution Set by User
Dynamic Performance Set by User
Velocity Output
- AD2S81A
12-Bit fixed resolution only
28-Lead DIP package - AD2S82A
VCO output
Data complement facility
44-Lead PLCC package
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
Variable Resolution Resolver-to-Digital Converters
Functional Block Diagram for AD2S80A
AD2S1210 - Variable Resolution, 10-Bit to 16-Bit R/D Converter with Reference Oscillator
| Part# | Resolution (Bits) | Max Track Rate (+/- rps) | Accuracy (arcmin) | Ref Freq (Hz) | Vel o/p | Vel Lnrty (+/- FSR max) | Interface | Encoder Emulation | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S1200 | 12 | 1,000 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1205 | 12 | 1,250 | 22/11 | 10k-20k | Yes | 2lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.14 |
| AD2S1210 | 16 | 3125/1250/625/156.25 | 5 | 2k-20k | Yes | 2 to 16 lsb | Parallel/Serial | Yes | $12.00 |
| AD2S44 | 14 | 20 | 4 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| AD2S80A | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8/4/2 | 50-20k | Yes | 3 | Parallel | No | $48.09 |
| AD2S83 | 16 | 1040/260/65/16.25 | 8 | 0-20k | Yes | 0.25 to1 | Parallel | No | $71.08 |
| AD2S90 | 12 | 500 | 10.6 | 3k-20k | Yes | n/a | Serial | Yes | $27.83 |
| RDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1740 | 14 | 27 | 5.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1191.67 |
| SDC1741 | 12 | 18 | 15.3 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | - |
| SDC1742 | 12 | 18 | 8.5 | 400-2.6k | No | n/a | Parallel | No | $1294.22 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
AD2S80A モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD2S80AAD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 工業用 | - | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ABD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 工業用 | $156.85 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80AJD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 商用 | $102.16 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80AKD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 商用 | $149.84 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ALD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 商用 | $204.33 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ASD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 軍用 | $281.52 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ASD/883B | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 軍用 | $441.65 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ATD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 軍用 | $282.97 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ATD/B | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 軍用 | $366.06 | 02/13/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80ATE | 製造中 | 44 ld LCC | 44 | 軍用 | $372.68 | 12/05/2008 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD2S80AUD | 製造中 | S/B OR B/B CERAMIC DIP | 40 | 軍用 | $373.83 | 12/05/2008 |
N
成分表 |