A/Dコンバータ

2009年6月30日
アナログ技術セミナー2009
開催日:大阪8/19(水)、東京8/21(金)
セミナー申し込みの受付を開始いたしました。皆様のご参加をお待ちしております。

2009年6月17日
欧州原子核研究機構(CERN)が、加速器にADIのコンバータを10万個以上採用

技術情報誌 Analog Dialogue Vol.42 No.4
未発表論文から
(2009年6月16日掲載)

AD7949 - 14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC

AD7780 - 24-Bit Pin-Programmable Low Power Σ−Δ ADC

AD7192 - 4.8 kHz Ultra-Low Noise 24-Bit Sigma-Delta ADC with PGA

AD7357 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 4.25 MSPS, 14-Bit, SAR ADC

新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
AD9271

アナログが、デジタルの未来を切り開く。

見る、聞く、触る… 。人間の感覚はすべてアナログです。社会のデジタル化が進展するほど、人間の感覚とデジタル世界を架け渡すインターフェースとして、アナログの重要性も増してきます。

デジタルとアナログの世界を繋ぐコンバータ製品について、アナログ・デバイセズは世界で最も多くの技術者に支持されているメーカーであり、今やアナログI Cメーカーと聞けば、ほとんどの技術者がアナログ・デバイセズを思い浮かべることでしょう。

製品カテゴリー