AD7400A: シグマ・デルタ変調器、絶縁 |
AD7400A*は、2次のΣΔ変調器で、アナログ入力信号を高速の1ビット・データストリームに変換します、このデータストリームは、内蔵されたアナログデバイセズ社のiCoupler®技術を用いてデジタル絶縁されます。AD7400Aは、5V電源で動作し、最大±250mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号に対応します。アナログ信号は、外付けのサンプル/ホールド(S/H)回路の必要性を排除し、アナログ変調器によって連続的にサンプリングされます。入力信号の情報は、10MHzのデータ・レートを持つ1ビット信号の密度として、出力のストリームに含まれます。オリジナルの情報は、適切なデジタル・フィルタによって、再構築することができます。シリアルI/Oは、5Vまたは3V電源(VDD2)のどちらでも使えます。 ...続きを見る
AD7400A*は、2次のΣΔ変調器で、アナログ入力信号を高速の1ビット・データストリームに変換します、このデータストリームは、内蔵されたアナログデバイセズ社のiCoupler®技術を用いてデジタル絶縁されます。AD7400Aは、5V電源で動作し、最大±250mV(±320mVフルスケール)の差動入力信号に対応します。アナログ信号は、外付けのサンプル/ホールド(S/H)回路の必要性を排除し、アナログ変調器によって連続的にサンプリングされます。入力信号の情報は、10MHzのデータ・レートを持つ1ビット信号の密度として、出力のストリームに含まれます。オリジナルの情報は、適切なデジタル・フィルタによって、再構築することができます。シリアルI/Oは、5Vまたは3V電源(VDD2)のどちらでも使えます。
シリアル・インターフェースは、デジタル的に絶縁されます。空芯コアを使ったモノリシック・トランス技術と高速CMOSの組み合わせによるオンチップ絶縁は、光カプラー・デバイスなどの置換品に比較して、並外れた性能特性を提供します。この製品は、リファレンスを内蔵しており、-40~+125℃の温度範囲で操作します。AD7400Aは、ガルウイン・リードを持つ8ピンの表面実装PDIPと16ピンのSOICパッケージで提供しています。
アプリケーション
*米国特許番号5,952,849、6,873,065、7,075,329で保護されています。その他の特許は申請中です
| Part# | Resolution (Bits) | Sample Rate | # Chan | Supply V | Pwr Diss | Interface | Ain Range | Pkg Type | ADC Architecture | Price* (1000-4999) | Product Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7400 | 16 | 10MSPS | 1 | Multi(+3, +5 Isolated), Multi(+5, +5 Isolated) | 90mW | Ser | ± 0.2 V Diff, 0.4 V p-p | SOIC | Sigma-Delta Modulator | $4.05 | Isolated Sigma-Delta Modulator (10 MHz Data Rate) |
| AD7400A | 16 | 10MSPS | 1 | Multi(+5, +5 Isolated) | 95mW | Ser | 0.5 V p-p, 0.64 V p-p | SOIC | Sigma-Delta Modulator | $4.00 | Isolated Sigma-Delta Modulator |
| AD7401 | 16 | 20MSPS | 1 | Multi(+3, +5 Isolated), Multi(+5, +5 Isolated) | 100mW | Ser | 0.4 V p-p | SOIC | Sigma-Delta Modulator | $4.05 | Input/Output Isolated Sigma-Delta Modulator (Up to 20 MHz Data Rate) |
| AD7401A | 16 | 20MSPS | 1 | Multi(+5, +5 Isolated) | 105mW | Ser | 0.32 V p-p | SOIC | Sigma-Delta Modulator | $4.00 | Isolated Sigma-Delta Modulator |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | PCN | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7400AYNSZ | 製造中 | 8 ld Pdip w/gullwing | 8 | 工業用 | $4.76 | 11/13/2009 | Y 成分表 | PCN | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7400AYRWZ | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $4.71 | 11/13/2009 | Y 成分表 | - | カートに入れる | カートに入れる |
| AD7400AYRWZ-RL | 製造中 | 16 ld SOIC - Wide | 16 | 工業用 | $4.71 | - | Y 成分表 | - | お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7400AEDZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $150.00 | 11/13/2009 | Y | - | お問い合わせ | カートに入れる |
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**製品購入よりもサンプル注文の方が早く届く場合があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。