シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9265:  A/Dコンバータ、16ビット、125MSPS/105MSPS/80MSPS、1.8 V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9265は、16ビット、125MSPSのA/Dコンバータ(ADC)です。AD9265は、高性能に加えて、低価格、小型、多機能を必要とする通信アプリケーションをサポートするように設計されています。

このADCのコアでは、125 MSPSのデータ・レートで16ビット精度を提供し、全動作温度範囲でノー・ミスコードを保証するための出力誤差補正ロジックを内蔵した、マルチステージの差動パイプライン・アーキテクチャを採用しています。

ADCは、ユーザー選択可能な、多様な入力範囲をサポートする、広帯域差動サンプル・アンド・ホールド・アナログ入力アンプを備えています。このデバイスは、フル・スケール電圧レベルの隣接チャンネルを切り替えるような、マルチプレクスするシステム、およびナイキスト・レートをはるかに超える周波数で1つのチャンネル入力をサンプリングするシステムに適しています。これまでのA/Dコンバータに比べて消費電力とコスト削減が組み合わさったAD9265は、通信、計測機器、医用画像処理などのアプリケーションに適しています。

差動のクロック入力により、すべての内部変換サイクルが制御されます。デューティ・サイクル・スタビライザは、ADCへのクロック・デューティ・サイクルの変動を補償しているため、広い範囲のデューティ・サイクルを持った入力クロックにおいても、コンバータの優れた性能を維持することができます。リファレンス電圧を内蔵しているためデザインが容易です。 ADCの出力データ・フォーマットはパラレルの1.8VCMOSまたはLVDS(DDR)のどちらかが可能です。データ出力クロックは、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。

ADCの出力データ・フォーマットはパラレルの1.8VCMOSまたはLVDS(DDR)のどちらかが可能です。データ出力クロックは、受信側ロジックに確実に適合したラッチ・タイミングで提供されます。

セットアップと制御は、3線のSPI互換シリアル・インターフェースを介して行います。柔軟なパワーダウン・オプションは、必要に応じて大幅な省電力を可能にします。低パワーのアナログ入力信号でのSFDR性能を向上させるためのディザー機能がオプションとして内蔵されています。

AD9265は、鉛フリ、48ピンLFCSPパッケージを採用し、-40℃~+85℃の標準工業用温度範囲にわたって動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • 通信関連
  • マルチモード・デジタル・レシーバ(3G)
    GSM, EDGE, W-CDMA, LTE, CDMA2000, WiMAX, and TD-SCDMA
  • スマート・アンテナ・システム
  • 汎用ソフトウェア無線
  • ブロードバンド・データ・アプリケーション
  • 超音波装置

製品のハイライト
  1. 低パワーのアナログ入力でのSFDR性能を向上させるためのディザー・オプションを内蔵
  2. 独自の差動入力により、最大300 MHzまでの入力周波数で優れたSNR性能を維持。
  3. 単電源1.8Vからの動作と、別のデジタル出力ドライバ用電源は1.8VCMOSあるいはLVDS出力に対応
  4. 標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット(オフセットバイナリ、2の補数またはグレー・コード)、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの有効化、DCS、パワーダウン、テストモード、電圧リファレンス・モードなど、をサポートします。
  5. AD9255とピン互換のため、16ビットから14ビットに容易に変更が可能です。

特長と利点

  • SNR = 79.0 dB@70MHz、125 MSPS
  • SFDR = 93 dBc @ 70 MHz and 125 MSPS
  • 低消費電力:373 mW@125MSPS
  • 1.8 Vのアナログ電源動作
  • 1.8VCMOSまたはLVDS出力用電源
  • 入力クロック分周器(1~8分周)を内蔵
  • IFサンプリング周波数: 300 MHzまで
  • @70MHzと@125MHzで200Ωの入力インピーダンスを備えた低信号入力ノイズ:-154.3dBm/Hz
  • オプションでディザー機能内蔵
  • ADC用プログラマブル電圧リファレンスを内蔵
  • 詳細については、データシートを参照してください。

AD9265 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9265: 1.8V、125MSPS/105MSPS/80MSPSの16ビットA/Dコンバータ (Rev A, 01/2010) (pdf, 2717 kB)  データシート PDF
AD9265: 16-Bit, 125 MSPS/105 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev C, 08/2013) (pdf, 530 kB)  データシート PDF
CN0252: バイポーラ入力信号のための単電源、DC結合、16ビット、125MSPSアナログ・フロントエンド  (pdf, 968 kB) 実用回路 PDF
UG-074: Evaluating the AD9265/AD9255 Analog-to-Digital Converters  (pdf, 1446 kB) ユーザー・ガイド PDF
The Differential-signal Advantage for Communications System Design
Understand how differential signal chains and architectures can improve system performance in challenging applications.
(RF Designline, 2/1/2010)
技術関連記事 HTML
Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
(Electronic Design, 3/26/2010)
技術関連記事 HTML
Analog-to-Digital Converter and Drivers ICs Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 2  (pdf, 1358 kB) ソリューション・ブリテン PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD9255/AD9265 S-Parameters  (xls, 1329 kB) S-Parameters XLS
AD9265 IBIS Models IBISモデル HTML
AD9265 Native FMC Card / ML605 Xilinx Reference Design FPGA HDL HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD9265

  • For differential RF/IF, we recommend the ADL5561 or the ultra low distortion ADL5562.
Recommended VGA's for the AD9265
  • For an independent, dual channel, digitally controlled VGA, we suggest the AD8372.
  • For an ultralow distortion, IF dual channel VGA, we recommend the AD8376.
Recommended Clock Drivers for the AD9265
  • For low jitter performance and integrated VCO, we recommend the AD9520-0 and AD9522-0.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD9265 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9265BCPZ-105 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.5mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 66.67 $ 56.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9265BCPZ-125 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.5mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 76.47 $ 65.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9265BCPZ-80 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.5mm Pad) 48 工業用 Tray, 260 $ 56.86 $ 48.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9265BCPZRL7-105 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.5mm Pad) 48 工業用 Reel, 750 $ 66.67 $ 56.67 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9265BCPZRL7-125 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.5mm Pad) 48 工業用 Reel, 750 $ 76.47 $ 65.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD9265BCPZRL7-80 製品状況: 製造中 48 ld LFCSP (7x7x.85mm w/5.5mm Pad) 48 工業用 Reel, 750 $ 56.86 $ 48.33 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD9265 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD9265-105EBZ 製品状況: 製造中 16 bit 105 Msps Evaluation Board (Compatible with HSC-ADC-EVALCZ) $ 200.00 Yes -
AD9265-FMC-125EBZ 製品状況: 製造中 16 bit 125 Msps Evaluation Board (FMC Compatible ) $ 399.00 Yes -
AD9265-125EBZ 製品状況: 製造中 16 bit 125 Msps Evaluation Board (Compatible with HSC-ADC-EVALCZ) $ 200.00 Yes -
AD9265-80EBZ 製品状況: 製造中 16 bit 80 Msps Evaluation Board (Compatible with HSC-ADC-EVALCZ) $ 200.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる