シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7156:  容量デジタル・コンバータ、2チャンネル、1.8V、超低消費電力、3×3mmパッケージ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7156は、高速な応答時間を持ち超低消費電力を特長とする、容量センサーに対する完全な信号処理ソリューションを提供します。

AD7156は、アナログ・デバイセズの容量デジタル・コンバータ(CDC)技術を採用しています。この技術は、高い入力感度や、大きな偏差を持つ入力寄生グラウンド容量とリーク電流などのような、実際のセンサーに対するインターフェースで重要となる機能を統合します。

内蔵の適応型スレッショールド・アルゴリズムは、湿度や温度のような環境要因、または誘電材料の経時変化に起因するセンサー容量の変化を補償します。

デフォルトとして、AD7156は固定のパワーアップ設定を使ってスタンドアロン・モードで動作し、検出結果を2つのデジタル出力に表示します。また、AD7156はシリアル・インターフェースを使ってマイクロコントローラにインターフェースさせて、ユーザ定義の設定を内部レジスタに書込み、データとステータスをデバイスから読み出すことができます。

AD7156は1.8V~3.6Vの電源で動作します。仕様は工業温度範囲(-40℃~+85℃)で規定されています。

アプリケーション

  • ボタン、スイッチ
  • 近接センシング
  • 非接触型スイッチング
  • 位置検出
  • レベル検出
  • ポータブル機器
  • 特長と利点

    • 超低消費電力
      電源電圧:1.8V~3.6V
      動作時電源電流:70μA(typ)
      パワーダウン時電流:2μA(typ)
    • 高速応答時間:10ms/チャンネル
      シリアル・インターフェースからのウエーク・アップ時間:300μs
    • 適応型環境補償
    • 容量センサー入力数:2
      センサー容量(CSENS):0pF~13pFまで
      感度:最大3fF
    • 2つの動作モード:
      固定設定によるスタンドアロン
      ユーザー定義設定をサポートするためのマイクロコントローラ・インターフェース
    • 2個の検出出力フラグ
    • 2線式シリアル・インターフェース(I2C互換)
    • 動作温度:-40℃~+85℃
    • 10ピンLFCSPパッケージ(3mm×3mm×0.8mm)

    AD7156機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7156: Ultralow Power, 1.8 V, 3 mm × 3 mm, 2-Channel Capacitance Converter Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 527 kB)  データシート PDF
    AN-1048: AD7150オンチツプ・ノイズフィルタ  (pdf, 295 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1048: AD7150 On-Chip Noise Filter  (pdf, 92 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    メディア掲載一覧 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7156 Pmod Xilinx FPGA Reference Design FPGA HDL HTML
    AD7156 - No-OS Driver for Renesas Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
    AD7156 - No-OS Driver for Microchip Microcontroller Platforms デバイスドライバ HTML
    AD7150 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7156 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7156 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7156EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる