シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD9860:  ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)、10/12ビット、ブロードバンド通信対応

製品詳細

AD9860/AD9862は、ブロードバンド・ワイヤレス・アプリケーション用に最適な多機能の集積ミックスド・シグナル・フロントエンドです。ダイナミックな性能、消費電力、コスト、およびサイズが重要な標準ベース/独自の固定アクセス、モデム、またはワイヤレス・ネットワーキング・アプリケーション向けの費用効果の高い、高性能ミックスド・シグナル・ソリューションです。

AD9860/AD9862受信パスは、高性能10ビット/12ビット64MSPSのデュアルA/Dコンバータのほかに、入力バッファ、プログラマブル・ゲイン・アンプ、デシメーション・フィルタを内蔵しています。送信パスは、高性能12ビット/14ビット128MSPSのデュアルD/Aコンバータ、プログラマブル・ゲイン・アンプ、インターポレーション・フィルタ、デジタルHilbertフィルタ、それに複素数信号または実数信号のアップバージョン用のデジタル・ミキサーを内蔵しています。

アプリケーション

  • ブロードバンド・ワイヤレス(MMDS、IEEE 802.16)
  • ワイヤレスLAN(IEEE 802.11)
  • 広帯域セルラ(広帯域CDMA、3G、4Gセルラ)
  • ブロードバンド・モデム(家庭用ゲートウェイ、パワーライン・ネットワーキング)
  • 特長と利点

    • 個別のリファレンス、入力バッファ、プログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、デシメーション・フィルタ、デジタルHilbertブロックを備えたデュアル10/12ビット、64MSPSサンプリングA/Dコンバータ
    • デジタルHilbertフィルタ、インターポレーション・フィルタ、デジタルI/Qまたは実数信号アップコンバータ、バイパス可能なデジタル・アップコンバータを備えたデュアル12/14ビット、128MSPS D/Aコンバータ
    • デュアル受信/デュアル送信チャンネルを備えた多機能ミックスド・シグナル・フロントエンド・プロセッサ
    • フェーズ・ロック・ループ、タイミング生成回路を含む内部クロック分配ブロック
    • プログラマブル出力クロック、SPIポート、プログラマブル・シグマ・デルタ出力、補助DAC出力、補助ADC入力

    Functional Block Diagram for AD9860

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9860/AD9862:ブロードバンド通信用ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)プロセッサ (Rev 0, 12/2005) (pdf, 826 kB)  データシート PDF
    AD9860/AD9862: Mixed Signal Front-End (MxFE) Processor for Broadband Communications Data Sheet (Rev 0, 12/2002) (pdf, 617 kB)  データシート PDF
    AN-928: 高速DACのテストと評価の理解  (pdf, 2444 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-928: Understanding High Speed DAC Testing and Evaluation  (pdf, 4445 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-826: 2.xGHzのWiMAXダイレクト・コンバージョン・トランスミッタ  (pdf, 569 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-826: A 2.4 GHz WiMAX Direct Conversion Transmitter  (pdf, 417 kB) アプリケーション・ノート PDF
    EE-236: Real-Time Solutions Using Mixed-Signal Front-End Devices with the Blackfin® Processor  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
    EE-162: Interfacing the ADSP-BF535 Blackfin Processor to High-Speed Converters (like those on the AD9860/2) over the External Memory Bus  (pdf, 365 kB) アプリケーション・ノート PDF
    High Integration Simplifies Signal Processing For CCDs
    ... CMOS ICs Offer Complete Analog Signal Processing For CCD Imaging To Lower Overall Cost, Power Consumption, And Size. (Electronic Design, 2/23/1998)
    技術関連記事 HTML
    Techniques Simplify Wireless Transmission  (pdf)
    ... Approaches That Were Once Thought Too Costly To Implement Now Have New Life, Thanks To The Availability Of Integrated Devices. (Wireless Systems Design, January/February 2003)
    技術関連記事 PDF
    Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
    (Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Selecting an Analog Front End for Imaging Applications
    (Analog Dialogue, Vol. 34, No. 6, October, 2000)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Interfacing a Blackfin DSP to High-Speed Converters for Wireless Applications
    (Analog Dialogue, Vol. 36, No. 2, March-April, 2002)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    AD9860/AD9862 MxFE for Broadband Communications  (pdf, 2108 kB) その他 PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD9860 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD9860BSTZ 製品状況: 製造中 120 ld LQFP (14x14mm) 128 工業用 Tray, 72 $ 16.36 $ 13.90 Y  成分表 PCN 購入
    AD9860BSTZRL 製品状況: 製造中 120 ld LQFP (14x14mm) 128 工業用 Reel, 1000 - $ 13.90 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD-DAC-FMC-ADP 製品状況: 製造中 FMC to High-Speed DAC Evaluation Board Adaptor $ 125.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる