産業用 IC ソリューション・ブリテン
Industrial ICs Solutions Bulletin

Volume 11, Issue 4
ソリューション・ブリテンの最新号は産業用ICについての特集です。特にプロセス・コントロール、計装試験と測定、およびモータ制御アプリケーションで使用するための、詳細な製品と設計の情報が記載されています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

シグナル・チェーンを考える

 
アナログ・デバイセズの技術者が、実験により得られた有意義な回路情報を、皆様にご提供いたします。アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。詳しくは Circuits from the Lab/実用回路集をご覧ください。

シングルチップ、電圧/電流出力のD/AコンバータAD5422とデジタル・アイソレータADuM1401を使った、完全絶縁の16ビット電圧出力モジュール回路

Power-Off Protected Data Acquisition Signal Chain Using Fault-Protected CMOS Switches .

工業向けレベルの信号に対する、高精度・単電源・差動ADCのドライバ回路

High Current Driver for the AD2S1210 Resolver-to-Digital Reference Signal Output.

低電圧電源(3V)で動作可能な高電圧(30V)DACを用いたアンテナやフィルタ用チューニング電圧生成回路

Learn how to design a USB hub, cable, or peripheral isolation circuits.

実際の回路を設計する

RARELY ASKED QUESTIONS
...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集
お客様の開発現場で起こるさまざまなアプリケーションの課題。
アナログ・デバイセズのエキスパートが課題を解決する、技術的なトラブルシューティング、見識やアイデア等をご紹介します。
技術情報誌 Analog Dialogue
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。

セミナー&トレーニング&チュートリアル
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載してします。

廃番品&代替品検索 (英語)
この、廃番品&代替品検索は、ご要望のアナログ・デバイセズのICや他メーカー製ICと同等のアナログ・デバイセズの製品を見つけるお手伝いをします。

製品を選択する

500MSPS ADコンバータ

DDS、全機能内蔵、2.3V~5.5V、11mW消費電力

DC/DC降圧コントローラ、同期型、デュアル/2フェーズ、広入力範囲

New Digital Temp Sensors Offer Breakthrough Accuracy

アナログ・スイッチ、クワッドSPST、高電圧、耐ラッチアップ機能付き

オペアンプ、ゼロ・ドリフト、高精度、超低ノイズ

Low Power ADCs Drivers Help Drive 3 MSPS ADCs

USBデジタル・アイソレータ、フル/ロー・スピード

デジタル・アイソレータ、デュアル・チャンネル、5kV、DC/DCコンバータ内蔵

D/Aコンバータ、16ビット、4mA~20mA&電圧出力、クワッド・チャンネル、シリアル入力、ダイナミック・パワー制御

4 mA to 20 mA Transmitter with Integrated Power Circuitry

トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4ゼロ-IF2.4GHz

Industry's First Fully Isolated CAN Transceiver

フリーダム慣性センサ、6種類の角度、薄型パッケージ

10~16ビットR/Dコンバータ、分解能可変、リファレンス発振器内蔵

工業用および汎用アプリケーション向けに最適化されたペリフェラル・セット、A/Dコンバータ、実行可能なフラッシュを備えたBlackfin
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる