今日も世界中のベースステーションで活躍しています。
アナログ・デバイセズ- Analog is everywhere
広告掲載製品一覧
派生製品
シグナル・チェーン
Point-to-Point無線通信 受信部 IFサンプリング
Point-to-Point無線通信 受信部 I&Q BBサンプリング
Point-to-Point無線通信 送信部 高/低周波 IFサンプリング
Point-to-Point無線通信 送信部 I&Q BBサンプリング
プレス・リリース
最高6GHzまでのクレスト・ファクタを持つ変調信号をも精密に測定するRMSパワー・ディテクタ「AD8363」を発表
(2008年2月12日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、WiMAX/802.16、WCDMA、TD-SCDMA、LTEアプリケ-ション向けに、最高6GHzまでのクレスト・ファクタ(波高率)を持つ変調信号を精密に測定できるTruPwr™
RMS(最小二乗平均)パワー・ディテクタ「AD8363」を発表しました。
消費電力、サイズ、コストを低減するWiMAXとワイヤレス・アプリケーション向け高性能RFドライバ・アンプ「ADL5321」を発表 (2008年2月6日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、LTE、WiMAX、およびWiBroアプリケーション向け2.3GHzから4.0GHzのワイヤレス・インフラストラクチャ向けに、業界で最も優れた性能と消費電力を兼ね備えた新しい高性能低消費電力RFドライバ・アンプ「ADL5321」を発表しました。
ダイレクト・コンバージョン携帯電話基地局向けに業界最高性能を実現するブロードバンド変調器「ADL5375」と復調器「ADL5382」 (2007年12月13日)
Q変調器「ADL5375」と
I-Q復調器「ADL5382」は、アナログ・デバイセズ社(ADI)が提供する業界最高性能のブロードバンド・ダイレクト・コンバージョン無線ソリューションです。
RFポートフォリオを拡張し、ワイヤレス・アプリケーション向けの新しい高分解能PLL「ADF4157」を発表
(2007年10月10日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、25ビット固定係数分周器により超微細な周波数分解能を提供する新しい高周波フラクショナルN PLLシンセサイザ「ADF4157」を発表しました。このADF4157は、衛星通信、私的移動無線(PMR)、計測機器、さらに、GSM、PCS、DCS、WiMAX、CDMA、W-CDMAといったネットワークをサポートするワイヤレス基地局機器などの低位相ノイズで超微細チューニング分解能を必要とするアプリケーションに最適です。
ワイドバンド通信アプリケーション向けにクラス最高級の性能を提供するデュアルD/Aコンバータ・ファミリー「AD974x」と「AD978x」
(2007年9月11日)
「AD974x」と「AD978x」ファミリーは、ADIのD/Aコンバータ(DAC)製品シリーズTxDAC®の最新製品で、通信システムの送信シグナル・パス向けに最適化された2チャンネルの高速DACです。8、10、12、14、および16ビットのAD974xファミリーは、LVCMOS(低電圧CMOS)入力を用いており、サンプル・レートは最高250MSPS(百万サンプル/秒)です。
特定小電力無線システム開発用の総合的なソフトウェア・ツール「SRD Design Studio™」を発表
(2007年7月11日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、特定小電力無線機器(SRD)におけるワイヤレス接続の設計およびシミュレーション用ツール「SRD Design Studio™」を発表します。これにより、ユーザはADIのSRDトランスミッタおよびトランシーバ「ADF70xx」を用いた特定小電力無線通信機器の評価、設計、トラブルシューティングができるようになります。
4ファミリー/12種のRFアンプ製品を投入、業界で最も広範囲なRF製品シリーズを提供
(2007年6月5日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、12種の新デバイスで構成されるRFアンプ製品シリーズを発表し、業界をリードする同社のRF(無線周波数)ソリューションを拡充しました。このたび投入したのは、低ノイズ・アンプ(LNA)、中間周波数アンプ(IFA)、ドライバ・アンプ、およびRFゲイン・ブロックの4ファミリーで、これによりADIのRF製品は、すべてのRFシグナル・チェーンをカバーすることになります。
ネットワーキングとデータ通信アプリケーションにおけるシステムの安定性を向上するデュアル入力クロック・ジェネレータ「AD9549」
(2007年3月29日)
「AD9549」は、ネットワークの稼働時間を最大化し、システムの安定性および信頼性を増大するための新しい性能基準をネットワーキングとデータ通信システム設計者に提供するデュアル入力ネットワーク・クロック・ジェネレータです。
ワイヤレス基地局向け2チップIFレシーバ・ソリューション「AD8375/6」と「AD6653/5」を発表
(2007年3月13日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、新興の3G携帯電話伝送規格対応の次世代マルチキャリア・ワイヤレス基地局向けに、データ帯域幅とキャパシティを大幅に改善する2チップIF(中間周波数)レシーバ・ソリューションを発表しました。
業界で最も低歪みの差動ADCドライバ・ファミリー「ADA493x」を発表
(2007年2月13日)
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、A/Dコンバータ(ADC)駆動用ICの業界標準となっている同社の革新的な差動アンプ・ファミリーを拡張して、競合製品よりも歪みレベルが10dBも低い新しい差動ドライバ「ADA4937」と「ADA4938」を発表しました。
テクニカル・ホワイト・ペーパー(技術白書)
データ・コンバータの高機能化で3G/4Gワイヤレス・インフラ設計におけるコストとサイズの課題を解決
この記事のPDFをダウンロード
(pdf, 1708kB)
Converters Tune into SDR
Old radio
standards rarely die, yet new standards come on line every few
years. This forces radio designers to design their systems to be
compatible with as many standards as possible.
Multicarrier WCDMA Feasibility, Part
1
See Part 1 for an analysis of receiver performance
specifications.
Multicarrier WCDMA Feasibility, Part
2
See Part 2 for more on the variable gain amplifier (VGA)
implementation and spurious free dynamic range (SFDR).
Multicarrier WCDMA Feasibility, Part
3
See Part 3 to learn about key performance issues in the
transmit path, including frequency error and power control.
Multicarrier WCDMA Feasibility, Part
4
See Part 4 to learn about PA linearization.
Multicarrier WCDMA Feasibility, Part
5
See Part 5 for an an in-depth look at transmit modulation and direct conversion.