content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed Signal-Processing ADCs, </= 9-Bits, 250+ MSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除

























Part#
Results: 5
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD9284 8-Bit, 250 MSPS, 1.8 V, Dual Analog-to-Digital Converter8250MSPS2700MHzSingle(+1.8)314mW-40 to +85 $25.00
AD9481 8-Bit, 250 MSPS, 3.3 V A/D Converter8250MSPS1750MHzSingle(+3.3)618.8mW-40 to +85 $16.19
AD9480 8-Bit, 250 MSPS, 3.3V A/D Converter8250MSPS1750MHzSingle(+3.3)698mW-40 to +85 $18.20
AD9286 
8-Bit, 500 MSPS, 1.8 V ADC8500MSPS2500MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)315mW-40 to +85 $36.00
AD9484 
8-Bit, 500 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter 8500MSPS11GHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)670mW- $36.00
Sorted By Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる