content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Medium-Precision Measurement ADCs, 14-to-17-Bits, 450 kSPS-1 MSPS Thoughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除




















Part#
Results: 30
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD7367-5 True Bipolar Input, 14-Bit, 2-Channel, 500 kSPS Simultaneous Sampling, SAR ADC14500kSPS235MHzMulti(±12, +5); Multi(±15, +5); Multi(±5, +5 logic)54.5mW-40 to +85 $6.08
AD7946 14-Bit, 500kSPS ADC in µSO/CSP14500kSPS19MHzSingle(+5)19mW-40 to +85 $7.46
AD7264-5 
500 kSPS, 14-Bit, Simultaneous Sampling Dual SAR ADC with PGA, 4 Comparators & True Diff Input14500kSPS21.7MHz(+5An, +5Dig, +3.0Drv); (+5An, +5Dig, +3.3Drv); (+5An, +5Dig, +5Drv); Single(+5)120mW-40 to +105 $5.10
AD7264 
1 MSPS, 14-Bit, Simultaneous Sampling Dual SAR ADC w/ PGA, 4 Comparators & True Diff Input141MSPS21.7MHz(+5An, +5Dig, +3.0Drv); (+5An, +5Dig, +3.3Drv); (+5An, +5Dig, +5Drv); Single(+5)175mW-40 to +105 $5.10
AD7367 
Bipolar Input, Dual 2-Channel,14-Bit, 1 MSPS, Successive Approximations ADC141MSPS435MHzMulti(±12, +5); Multi(±15, +5)88.7mW-40 to +85 $6.98
AD7951 14-Bit, 1 MSPS, Unipolar/Bipolar, Programmable Input PulSAR® ADC141MSPS145MHzMulti(±15, +5)260mW-40 to +85 $11.12
AD7952 
14-Bit, 1 MSPS, Differential, Programmable Input PulSAR® ADC141MSPS145MHzMulti(±15, +5)260mW-40 to +85 $10.99
AD7485 
1MSPS, Serial, 14-Bit ADC141MSPS140MHzSingle(+5)80mW-40 to +85 $9.11
AD7721 CMOS,16-Bit Sigma-Delta ADC w/ 468.8 kSPS Output Word Rate16468.75kSPS1229.2kHzSingle(+5)150mW-40 to +85 $11.13
AD7988-5 
16-Bit. 500 kSPS Low Power PulSAR ADC in Small MSOP Pkg16500kSPS110MHzSingle(+2.5)3.5mW-40 to +125 $7.55
AD7693 16-Bit, ±0.65 LSB INL 500 kSPS, Serial PulSAR™ A/D Converter in MSOP/QFN16500kSPS19MHzSingle(+5)21.5mW-40 to +85 $18.22
AD7699 
16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC16500kSPS814MHzMulti(+5Anlg, +3.3Dig); Multi(+5Anlg, +3Dig); Multi(+5Anlg, +5Dig); Multi(+5Anlg, 3.6Dig); Single(+5)32mW-40 to +85 $7.99
AD7652 16-Bit, 500 kSPS, PulSAR(TM) ADC with On-Chip Reference16500kSPS112MHzSingle(+5)90mW-40 to +85 $9.52
AD7654 
Dual, 2-Channels,16-Bit, 500 kSPS, Simultaneous-Sampling ADC16500kSPS410MHzSingle(+5)135mW-40 to +85 $15.61
AD7666 
16-Bit, 500 kSPS, PulSAR® ADC with On-Chip Reference16500kSPS112MHzSingle(+5)90mW-40 to +85 $9.00
AD7676 16-Bit, 500 kSPS, Differential-Input ADC16500kSPS13.9MHzSingle(+5)74mW-40 to +85 $25.25
AD7686 16-Bit, Serial Output, 500 kSPS, PulSAR™ ADC in MSOP/QFN16500kSPS19MHzSingle(+5)21.5mW-40 to +85 $12.14
AD7688 
16-Bit, 1.5 LSB INL, 500 kSPS, Serial-Output, PulSAR™ Differential-Input ADC in MSOP/QFN16500kSPS19MHzSingle(+5)21.5mW-40 to +85 $15.13
AD7650 16-Bit, 570 kSPS CMOS ADC16570kSPS118MHzSingle(+5)115mW-40 to +85 $7.59
AD7664 16-Bit, 570 kSPS, PulSAR® CMOS ADC16570kSPS118MHzSingle(+5)115mW-40 to +85 $18.87
AD7665 
16-Bit, 570 kSPS, CMOS ADC16570kSPS13.6MHzSingle(+5)107mW-40 to +85 $19.23
AD7612 
16-Bit, 750 kSPS, Ser/Par Output PulSAR® ADC w/ Pin-or-Data-Programmable Unipolar/Bipolar Inputs 16750kSPS145MHzMulti(±15, +5)230mW-40 to +85 $29.45
AD7725 
16-Bit Sigma-Delta ADC with Programmable Post Processor & 900 kSPS Output Word Rate16900kSPS1350kHzSingle(+5)615mW-40 to +85 $18.92
AD7655 4-Channel, 1MSPS, 16-Bit ADC161MSPS410MHzSingle(+5)135mW-40 to +85 $9.56
AD7980 
16-Bit, 1 MSPS PulSAR® ADC in MSOP/QFN161MSPS110MHzSingle(+2.5)10mW-40 to +125 $12.09
AD7653 16-Bit, 1 MSPS, PulSAR(TM) ADC with On-Chip Reference161MSPS112MHzSingle(+5)145mW-40 to +85 $11.64
AD7667 16-Bit, 1MSPS, PulSAR® ADC with On-Chip Reference161MSPS113MHzSingle(+5)145mW-40 to +85 $11.01
AD7671 
16-Bit, 1 MSPS, CMOS ADC161MSPS19.6MHzSingle(+5)125mW-40 to +85 $28.29
AD7677 16-Bit, 1 LSB, 1 MSPS, Differential-Input ADC161MSPS115.8MHzSingle(+5)130mW-40 to +85 $33.35
AD6650 16/24-Bit, 1 MSPS, Diversity IF-to-Baseband GSM/EDGE Narrowband Receiver161MSPS2-Single(+3); Single(+3.3)2.1W-25 to +85 $20.64
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる