content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Precision Measurement ADCs, 18-to-24-Bits, 250-450 kSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除




















Part#
Results: 5
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
 
 
AD7631 
18-Bit, 250 kSPS, Ser/Par Output PulSAR® ADC w/ Pin-or-Data-Programmable Unipolar/Bipolar Inputs 18250kSPS145MHzMulti(±15, +5)120mW-40 to +85 $29.80
AD7691 
18-bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS PulSAR™ Differential Input ADC in MSOP/QFN Package 18250kSPS1-Single(+2.3 to +5.5); Single(+2.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)--40 to +85 $14.67
AD7690 
18-Bit, 1.5 LSB INL, 400 kSPS PulSAR® Differential Input ADC in MSOP/QFN18400kSPS19MHzSingle(+5)20mW-40 to +85 $19.73
AD7764 24-Bit, 312 kSPS, 109 dB Sigma Delta ADC w/ On-Chip Buffers & Serial Interface24312kSPS1-Multi(+2.5, +5)371mW-40 to +85 $10.10
AD9864 24-Bit Bandpass Sigma-Delta ADC/IF Digitizing Subsystem24375kSPS1-Single(+3); Single(+3.3)--40 to +85 $10.07
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる