content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Medium-Precision Measurement ADCs, 14-to-17-Bits, 250-450 kSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除




















Part#
Results: 21
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD7657 
250 kSPS, 6-Channel,Simultaneous-Sampling, Bipolar 14-Bit ADC14250kSPS612MHzMulti(±12, +5); Multi(±15, +5)143mW-40 to +125 $10.29
AD7657-1 
250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 14-Bit ADC14250kSPS64.5MHz(±15, +5An, +5Dig, +3Drv); (±15, +5An, +5Dig, +5Drv); (±5, +5An, +5Dig, +3Drv); (±5, +5An, +5Dig, +5Drv)140mW-40 to +125 $10.29
AD7942 
14-Bit, Serial-Output, 250 kSPS ADC in µSO/CSP14250kSPS12MHzSingle(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)12.5mW-40 to +85 $4.81
AD7949 14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC14250kSPS81.7MHzSingle(+2.3 to +5.5)13.5mW-40 to +85 $4.04
AD7851K 14-Bit, 285 kSPS, Serial A/D Converter14285kSPS120MHzSingle(+5)89.3mW0 to +85 $9.01
AD7856 5V Single-Supply, 8-Channel, 285 kSPS, 14-Bit Sampling ADC14285kSPS8-Single(+5)89.25mW-40 to +85 $10.02
AD7851 14-Bit, 333/285 kSPS, Serial A/D Converter14333kSPS120MHzSingle(+5)89.3mW-40 to +85 $9.01
AD7851A 14-Bit, 333 kSPS, Serial A/D Converter14333kSPS120MHzSingle(+5)89.3mW-40 to +85 $9.01
AD7865 
Four-Channel, 350 kSPS, 14-Bit Simultaneous Sampling ADC14350kSPS43MHzSingle(+5)160mW-40 to +105 $14.67
AD7899 
5 V Single Supply, Parallel-Output, 14-Bit, 400 kSPS ADC14400kSPS14.5MHzSingle(+5)125mW-55 to +125 $10.02
AD7724 Dual CMOS Sigma-Delta Modulator w/ 90 dB Dynamic Range15250kSPS294.3kHzSingle(+5)300mW-40 to +85 $10.12
AD7729 Dual 15-Bit Sigma-Delta ADC w/ 10-Bit Auxiliary DAC & 271 kSPS Output Word Rate15270.8kSPS296kHzSingle(+3)59mW-40 to +85 $9.11
AD7610 16-Bit, 250 kSPS, Ser/Par Output PulSAR® ADC w/ Pin-or-Data-Programmable Unipolar/Bipolar Inputs16250kSPS1650kHzMulti(±15, +5)110mW-40 to +85 $13.05
AD7656 
250 kSPS, 6-Ch Simult.Sampling, Bipolar 16-Bit A/D Converter w/ Serial/Parallel Interface16250kSPS612MHzMulti(±12, +5); Multi(±15, +5)143mW-40 to +125 $12.45
AD7656-1 
250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC16250kSPS64.5MHz(±15, +5An, +5Dig, +3Drv); (±15, +5An, +5Dig, +5Drv); (±5, +5An, +5Dig, +3Drv); (±5, +5An, +5Dig, +5Drv)140mW-40 to +125 $12.45
AD7682 
16-Bit, 4-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC16250kSPS41.7MHzMulti(+3, +5); Multi(+3.3, +5); Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig); Single(+2.7 to +5.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)19.2mW-40 to +85 $6.01
AD7689 
16-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC16250kSPS81.7MHzMulti(+3, +5); Multi(+3.3, +5); Single(+2.7 to +5.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)19.2mW-40 to +85 $5.99
AD7694 16-Bit, 250 kSPS Successive-Approximations ADC in MSOP Package16250kSPS19MHzSingle(+2.7 to +5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)6.3mW-40 to +85 $6.07
AD7663 
16-Bit, 250 kSPS, CMOS ADC16250kSPS1800kHzSingle(+5)41mW-40 to +85 $12.14
AD7685 
16-Bit, Serial Output, 250 kSPS, PulSAR™ ADC in MSOP/QFN16250kSPS12MHzSingle(+2.3 to +5.5); Single(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)--40 to +85 $6.58
AD7687 
16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS, Serial-Out, PulSAR™ Differential-Input ADC in MSOP/QFN16250kSPS12MHzSingle(+2.3 to +5.5); Single(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)12.5mW-40 to +85 $9.06
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる