content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Medium-Precision Measurement ADCs, 14-to-17-Bits,100-250 kSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除




















Part#
Results: 37
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD7940 
3 mW, 100 kSPS, 14-Bit A/D Converter in 6-Lead SOT-2314100kSPS17MHzSingle(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)--40 to +85 $4.15
AD7863 
Dual, 175 kSPS, Simultaneous Sampling 14-Bit ADCs w/ 2 Input-Channels per ADC14175kSPS47MHzSingle(+5)52.5mW-40 to +85 $14.67
AD7607 200 kSPS, 8-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 14-Bit ADC w/ Oversampling Capability14200kSPS823kHz(+5An, +5Dig, +3.0Drv); (+5An, +5Dig, +3.3Drv); (+5An, +5Dig, +5Drv)--40 to +85 $12.96
AD7894 
5V, 14-Bit Serial, 5 us ADC in S0-8 Package14200kSPS17.5MHzSingle(+5)27.5mW-40 to +85 $8.05
AD7657 
250 kSPS, 6-Channel,Simultaneous-Sampling, Bipolar 14-Bit ADC14250kSPS612MHzMulti(±12, +5); Multi(±15, +5)143mW-40 to +125 $10.29
AD7657-1 
250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 14-Bit ADC14250kSPS64.5MHz(±15, +5An, +5Dig, +3Drv); (±15, +5An, +5Dig, +5Drv); (±5, +5An, +5Dig, +3Drv); (±5, +5An, +5Dig, +5Drv)140mW-40 to +125 $10.29
AD7942 
14-Bit, Serial-Output, 250 kSPS ADC in µSO/CSP14250kSPS12MHzSingle(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)12.5mW-40 to +85 $4.81
AD7949 14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC14250kSPS81.7MHzSingle(+2.3 to +5.5)13.5mW-40 to +85 $4.04
AD7724 Dual CMOS Sigma-Delta Modulator w/ 90 dB Dynamic Range15250kSPS294.3kHzSingle(+5)300mW-40 to +85 $10.12
AD7988-1 
16-Bit, 100 kSPS Low Power PulSAR ADC in Small MSOP Package16100kSPS110MHzSingle(+2.5)0.7mW-40 to +125 $6.50
AD676 16-Bit Parallel, 100 kSPS Sampling ADC16100kSPS11MHzMulti(±12, +5)480mW-40 to +85 $34.82
AD677 16-Bit, Serial, 100 kSPS Sampling ADC16100kSPS11MHzMulti(±12, +5)630mW-55 to +125 $25.40
AD7651 16-Bit, 100 kSPS, Unipolar ADC with On-Chip Reference16100kSPS1800kHzSingle(+5)45mW-40 to +85 $7.54
AD7660 16-Bit, 100 kSPS, CMOS ADC16100kSPS1820kHzSingle(+5)25mW-40 to +85 $8.00
AD7661 16-Bit, 100 kSPS, PulSAR® ADC with On-Chip Reference16100kSPS1820kHzSingle(+5)45mW-40 to +85 $7.97
AD7675 16-Bit, 100 kSPS, Differential-Input ADC16100kSPS13.9MHzSingle(+5)25mW-40 to +85 $12.14
AD7680 
3V, Low Power, 100kSPS, 16-Bit ADC in 6-Lead SOT-2316100kSPS18MHzSingle(+2.5 to 5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)--40 to +85 $5.31
AD7683 16-Bit, 100 kSPS ADC in µS0816100kSPS1-Single(+2.7 to +5.5)6mW-40 to +85 $5.82
AD7684 16-Bit, Serial-Ouput, 100 kSPS, Differential-Input ADC in µS0816100kSPS1-Single(+2.7 to +5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)6mW-40 to +85 $6.58
AD976 16-Bit, 100 kSPS BiCMOS A/D Converter16100kSPS1700kHzSingle(+5)100mW-40 to +85 $14.91
AD977 16-Bit, 100 kSPS, Serial-Output A/D Converter16100kSPS11.5kHzSingle(+5)100mW-40 to +85 $14.91
AD7722 
CMOS, 16-Bit Sigma-Delta ADC w/ 195 kSPS Output Word Rate16195.3kSPS190.6kHzSingle(+5)375mW-40 to +85 $17.20
AD7606 8-Ch, 16-Bit, Single Supply, Bipolar-In, Simult Sampling DAS w/ On-Chip Anti-Aliasing Filter16200kSPS8n/aMulti(+5Anlg, +3.3Dig); Multi(+5Anlg, +3Dig); Multi(+5Anlg, +5Dig); Single(+5)100mW-40 to +85 $15.70
AD7606-4 4-Ch, 16-Bit, Single Supply, Bipolar-In, Simult Sampling DAS w/ On-Chip Anti-Aliasing Filter16200kSPS423kHzMulti(+5Anlg, +3.3Dig); Multi(+5Anlg, +3Dig); Multi(+5Anlg, +5Dig); Single(+5)75mW-40 to +85 $10.20
AD7606-6 6-Ch, 16-Bit, Single Supply, Bipolar-In, Simult Sampling DAS w/ On-Chip Anti-Aliasing Filter16200kSPS623kHzMulti(+5Anlg, +3.3Dig); Multi(+5Anlg, +3Dig); Multi(+5Anlg, +5Dig); Single(+5)100mW-40 to +85 $12.65
AD974 
4-Channel, 16-Bit, 200 kSPS Data Acquisition System16200kSPS41MHzSingle(+5)120mW-40 to +85 $26.72
AD976A 16-Bit, 200 kSPS BiCMOS A/D Converter16200kSPS11MHzSingle(+5)100mW-40 to +85 $25.17
AD977A 16-Bit, 200 kSPS, Serial-Output A/D Converter 16200kSPS11MHzSingle(+5)100mW-40 to +85 $22.03
AD7610 16-Bit, 250 kSPS, Ser/Par Output PulSAR® ADC w/ Pin-or-Data-Programmable Unipolar/Bipolar Inputs16250kSPS1650kHzMulti(±15, +5)110mW-40 to +85 $13.05
AD7656 
250 kSPS, 6-Ch Simult.Sampling, Bipolar 16-Bit A/D Converter w/ Serial/Parallel Interface16250kSPS612MHzMulti(±12, +5); Multi(±15, +5)143mW-40 to +125 $12.45
AD7656-1 
250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC16250kSPS64.5MHz(±15, +5An, +5Dig, +3Drv); (±15, +5An, +5Dig, +5Drv); (±5, +5An, +5Dig, +3Drv); (±5, +5An, +5Dig, +5Drv)140mW-40 to +125 $12.45
AD7682 
16-Bit, 4-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC16250kSPS41.7MHzMulti(+3, +5); Multi(+3.3, +5); Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig); Single(+2.7 to +5.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)19.2mW-40 to +85 $6.01
AD7689 
16-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC16250kSPS81.7MHzMulti(+3, +5); Multi(+3.3, +5); Single(+2.7 to +5.5); Single(+2.7); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)19.2mW-40 to +85 $5.99
AD7694 16-Bit, 250 kSPS Successive-Approximations ADC in MSOP Package16250kSPS19MHzSingle(+2.7 to +5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)6.3mW-40 to +85 $6.07
AD7663 
16-Bit, 250 kSPS, CMOS ADC16250kSPS1800kHzSingle(+5)41mW-40 to +85 $12.14
AD7685 
16-Bit, Serial Output, 250 kSPS, PulSAR™ ADC in MSOP/QFN16250kSPS12MHzSingle(+2.3 to +5.5); Single(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)--40 to +85 $6.58
AD7687 
16-Bit, 1.5 LSB INL, 250 kSPS, Serial-Out, PulSAR™ Differential-Input ADC in MSOP/QFN16250kSPS12MHzSingle(+2.3 to +5.5); Single(+2.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)12.5mW-40 to +85 $9.06
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる