content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Medium-Precision Measurement ADCs, 14- to-17-Bits, 1-100 kSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除




















Part#
Results: 16
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChannelsFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD7708 3V/5V, Low Power, 8/10-Channel, Serial-Output, 16-Bit Sigma-Delta ADC161.365kSPS10300HzSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5)8.75mW-40 to +85 $4.03
AD7701 LC2MOS 16-Bit, Serial-Output, Sigma-Delta A/D Converter164kSPS1-Dual(+5, -5)37mW-40 to +85 $15.21
AD73360 
16-Bit, 6-Channel, +2.7 to 5.5V, Analog Front-End Processor w/ PGA1664kSPS64kHzSingle(+3); Single(+3.3); Single(+5)80mW-40 to +85 $6.34
AD73360L 16-Bit, 6-Channel, +3.3V, Analog Front-End Processor w/ PGA1664kSPS64kHzSingle(+3); Single(+3.3)80mW-40 to +85 $5.82
AD7988-1 
16-Bit, 100 kSPS Low Power PulSAR ADC in Small MSOP Package16100kSPS110MHzSingle(+2.5)0.7mW-40 to +125 $6.50
AD676 16-Bit Parallel, 100 kSPS Sampling ADC16100kSPS11MHzMulti(±12, +5)480mW-40 to +85 $34.82
AD677 16-Bit, Serial, 100 kSPS Sampling ADC16100kSPS11MHzMulti(±12, +5)630mW-55 to +125 $25.40
AD7651 16-Bit, 100 kSPS, Unipolar ADC with On-Chip Reference16100kSPS1800kHzSingle(+5)45mW-40 to +85 $7.54
AD7660 16-Bit, 100 kSPS, CMOS ADC16100kSPS1820kHzSingle(+5)25mW-40 to +85 $8.00
AD7661 16-Bit, 100 kSPS, PulSAR® ADC with On-Chip Reference16100kSPS1820kHzSingle(+5)45mW-40 to +85 $7.97
AD7675 16-Bit, 100 kSPS, Differential-Input ADC16100kSPS13.9MHzSingle(+5)25mW-40 to +85 $12.14
AD7680 
3V, Low Power, 100kSPS, 16-Bit ADC in 6-Lead SOT-2316100kSPS18MHzSingle(+2.5 to 5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)--40 to +85 $5.31
AD7683 16-Bit, 100 kSPS ADC in µS0816100kSPS1-Single(+2.7 to +5.5)6mW-40 to +85 $5.82
AD7684 16-Bit, Serial-Ouput, 100 kSPS, Differential-Input ADC in µS0816100kSPS1-Single(+2.7 to +5.5); Single(+3); Single(+3.3); Single(+5)6mW-40 to +85 $6.58
AD976 16-Bit, 100 kSPS BiCMOS A/D Converter16100kSPS1700kHzSingle(+5)100mW-40 to +85 $14.91
AD977 16-Bit, 100 kSPS, Serial-Output A/D Converter16100kSPS11.5kHzSingle(+5)100mW-40 to +85 $14.91
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
沪ICP备09046653号
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる