content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed Signal-Processing ADCs, 16-Bits+, 100-250 MSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除

























Part#
Results: 14
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD9446-100 
16-Bit, 100 MSPS A/D Converter16100MSPS1540MHzMulti(+3.3, +5)2.8W-40 to +85 $48.91
AD9268-105 Dual 16-Bit, 105 MSPS, 1.8 V Parallel Out ADC16105MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)685mW-40 to +85 $101.00
AD9650-105 16-bit, 105 MSPSA/D Converter16105MSPS2500MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)778mW-40 to +85 $53.00
AD9265-105 
Single 16-Bit, 105 MSPS, 1.8 V, LVDS/CMOS Parallel Out ADC16105MSPS1650MHzSingle(+1.8)391mW-40 to +85 $48.33
AD9460-105 
16-Bit, 105 MSPS A/D Converter16105MSPS1615MHzMulti(+3.3, +5)2.2W-40 to +85 $48.91
AD9265-125 
Single 16-Bit, 125 MSPS, 1.8 V, LVDS/CMOS Parallel Out ADC16125MSPS1650MHzSingle(+1.8)439mW-40 to +85 $48.33
AD9268-125 Dual 16-Bit, 125 MSPS, 1.8 V, Parallel Out ADC16125MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)870mW-40 to +85 $101.00
AD9461 
16-Bit, 130 MSPS A/D Converter w/ Selectable CMOS or LVDS Output16130MSPS1615MHzMulti(+3.3, +5)2.4W-40 to +85 $65.78
AD9262 Dual 2.5 MHz Input BW, Programmable 30-160 MSPS Continuous Time Sigma-Delta ADC16160MSPS22.5MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)578mW-40 to +85 $30.00
AD9262-5 Dual 5 MHz Input BW Continuous Time Sigma-Delta ADC w/ Programmable 30-160 MSPS Out Update Rate16160MSPS25MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) 636mW-40 to +85 $30.00
AD9261-10 Single,16-Bit, 10 MHz BW, Programmable 30 MSPS-160 MSPS Continuous Time Sigma Delta ADC16160MSPS110MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) 465mW-40 to +85 $28.00
AD9262-10 Dual 10 MHz Input BW Continuous Time Sigma-Delta ADC w/ Programmable 30-160 MSPS Out Update Rate16160MSPS210MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) 688mW-40 to +85 $30.00
AD9467-200 16-Bit, 200 MSPS Analog-to-Digital Converter16200MSPS1-Multi(+3.3, +1.8)1.24W-40 to +85 $Yes
AD9467-250 16-Bit, 250 MSPS Analog-to-Digital Converter16250MSPS1-Multi(+3.3, +1.8)1.32W-40 to +85 $Yes
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる