content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed Signal-Processing ADCs, 14/15-Bits, 100-250 MSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除

























Part#
Results: 23
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD6655-105 Dual IF Rcvr with Dig Down Conversion and Fast Detect14105MSPS2650MHz---40 to +85 $48.07
AD9648-105 14-Bit, 105 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter14105MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)220.5mW-40 to +85 $42.29
AD9246-105 
14-Bit, 105 MSPS, 1.8 V A/D Converter14105MSPS1650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)350mW-40 to +85 $25.30
AD9255-105 14-Bit, 105 MSPS, 1.8 V, LVDS or CMOS Parallel Out ADC14105MSPS1650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)332mW-40 to +85 $33.00
AD9445-105 
14-Bit, 105 MSPS A/D Converter14105MSPS1615MHzMulti(+3.3, +5)2.6W-40 to +85 $41.49
AD9640-105 
Dual, 14-Bit, 105 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter14105MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)730mW-40 to +85 $37.95
AD6645-105 
14-Bit, 105 MSPS A/D Converter14105MSPS1270MHzMulti(+3.3, +5)1.5W-40 to +85 $44.22
AD9258-105 Dual 14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V ADC14105MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)590mW-40 to +85 $55.25
AD9648-125 14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter14125MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)220.5mW-40 to +85 $42.29
AD9246-125 
14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V A/D Converter14125MSPS1650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)425mW-40 to +85 $25.30
AD9255-125 14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V, LVDS or CMOS Parallel Out ADC14125MSPS1650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)382mW-40 to +85 $33.00
AD9258-125 14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V Dual ADC, pin compatible with 16-Bit AD9268.14125MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)777mW-40 to +85 $55.25
AD9445-125 
14-Bit, 125 MSPS A/D Converter14125MSPS1615MHzMulti(+3.3, +5)2.6W-40 to +85 $41.49
AD9640-125 
Dual, 14-Bit, 125 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter14125MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)910mW-40 to +85 $37.95
AD9254 14-Bit, 150 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter14150MSPS1650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)470mW-40 to +85 $55.66
AD9640-150 
Dual, 14-Bit, 150 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter14150MSPS2650MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)1W-40 to +85 $37.95
AD9644-155 14-Bit, 155 MSPS, 1.8 V, Dual, Serial Output A/D Converter14155MSPS2780MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)567mW-40 to +85 $37.50
AD9642-170 14-Bit, 170 MSPS, 1.8 V ADC 14170MSPS1350MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)311mW-40 to +85 $38.40
AD9643-170 14-Bit, 170 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)14170MSPS2400MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)614mW-40 to +85 $72.49
AD9642-210 14-Bit, 210 MSPS, 1.8 V ADC 14210MSPS1350MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)333mW-40 to +85 $38.40
AD9643-210 14-Bit, 210 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)14210MSPS2400MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)614mW-40 to +85 $72.49
AD9642-250 14-Bit, 250 MSPS, 1.8 V ADC 14250MSPS1350MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)360mW-40 to +85 $38.40
AD9643-250 14-Bit, 250 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter ADC)14250MSPS2400MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig)785mW-40 to +85 $72.49
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる