content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed Signal-Processing ADCs, 10/11-Bits, 50-100 MSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除


























Part#
Results: 19
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
 
 
AD9051 10-Bit, 60 MSPS A/D Converter1060MSPS1130MHzSingle(+5)315mW-40 to +85 $6.96
AD9218-65 
10–Bit, 65 MSPS 3 V Dual A/D Converter1065MSPS2300MHzSingle(+3); Single(+3.3)390mW-40 to +85 $9.11
AD9204-65 10-Bit, 65 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter 1065MSPS2700MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)150.8mW-40 to +85 $5.00
AD9212-65 Octal 10-bit, 65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter1065MSPS8325MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)800mW-40 to +85 $28.34
AD9216-65 
65 MSPS, Dual 10-Bit A/D Converter1065MSPS2300MHzSingle(+3)240mW-40 to +85 $7.59
AD9219-65 Quad 10-bit, 65 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter1065MSPS4315MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)378mW-40 to +85 $14.17
AD9609-65 10-Bit, 65 MSPS, 1.8 V, Parallel Out Analog-to-Digital Converter1065MSPS1700MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)88.6mW-40 to +85 $3.50
AD9214-65 
10-Bit, 65 MSPS 3 V A/D Converter1065MSPS1300MHzSingle(+3); Single(+3.3)220mW-40 to +85 $6.33
AD9215-65 
10-Bit, 65 MSPS 3 V A/D Converter Data Sheet1065MSPS1300MHzSingle(+3)96mW-40 to +85 $5.06
AD9214-80 
10-Bit, 80 MSPS 3 V A/D Converter1080MSPS1300MHzSingle(+3); Single(+3.3)220mW-40 to +85 $6.33
AD9215-80 
10-Bit, 80 MSPS 3 V A/D Converter Data Sheet1080MSPS1300MHzSingle(+3)96mW-40 to +85 $5.06
AD9216-80 105 MSPS, Dual 10-Bit A/D Converter1080MSPS2300MHzSingle(+3)279mW-40 to +85 $7.59
AD9218-80 10–Bit, 80 MSPS 3 V Dual A/D Converter1080MSPS2300MHzSingle(+3); Single(+3.3)565mW-40 to +85 $9.11
AD9861 10-Bit 50/80 MSPS, Mixed-Signal Baseband Transceiver Front-End (MxFE®) for Broadband Applications1080MSPS230MHzSingle(+3); Single(+3.3)--40 to +85 $10.84
AD9204-80 10-Bit, 80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter 1080MSPS2700MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)177mW-40 to +85 $5.00
AD9609-80 10-Bit, 80 MSPS, 1.8 V, Parallel Out Analog-to-Digital Converter1080MSPS1700MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8)89.5mW-40 to +85 $3.50
AD9865 10-Bit DAC/80 MSPS, 10-Bit ADC, Mixed-Signal Front-End for Broadband Modem Applications1080MSPS153MHzSingle(+3.3)475mW-40 to +85 $10.07
AD9868 10-Bit DAC/80 MSPS, 10-Bit ADC, Mixed-Signal Front-End for Broadband Modem Applications1080MSPS1-Multi(+3.3Anlg, +3.3Dig)1.57W-40 to +85**
AD9961 10-Bit, Low Power, Broadband MxFE® CODEC w/ Dual 100 MSPS Rx, Dual 170 MSPS Tx, 8 Aux DAC/ADC Ch10100MSPS2n/aMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Multi(+1.8Anlg, +3.3Dig) ; Single(+1.8); Single(+3.3)342mW- $25.75
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる