content here.
content here.
world leader in high performance signal processing

汎用A/Dコンバータ向けセレクション・ガイド

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

High-Speed Signal-Processing ADCs, </= 9-Bits, 50-100 MSPS Throughput Rate
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除

























Part#
Results: 10
日本語データシートProduct DescriptionResolution (Bits)Throughput Rate# ChanFull Power BWSupply VPower DissipationWidest Temp RangePrice* (1000 pcs.)
Sort   
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
 
sortDescending sortAscending
Filter By Value
  
 
AD9283-50 
8-Bit, 50 MSPS 3 V A/D Converter850MSPS1475MHzSingle(+3); Single(+3.3)80mW-25 to +85 $2.53
AD9057-60 8-Bit, 60 MSPS A/D Converter860MSPS1120MHzSingle(+5)205mW-40 to +85 $2.56
AD9059 Dual 8-Bit, 60 MSPS A/D Converter860MSPS2120MHzSingle(+5)505mW-40 to +85 $13.23
AD9289 Quad, 8-Bit, 65 MSPS, Serial, LVDS 3V A/D Converter865MSPS4400MHzSingle(+3); Single(+3.3)550mW-40 to +85 $10.52
AD9283-80 
8-Bit, 80 MSPS 3 V A/D Converter880MSPS1475MHzSingle(+3)120mW-25 to +85 $2.53
AD9057-80 8-Bit, 80 MSPS A/D Converter880MSPS1120MHzSingle(+5)220mW-40 to +85 $2.56
AD9288-80 8-Bit, 80 MSPS Dual A/D Converter880MSPS2475MHzSingle(+3); Single(+3.3)171mW-40 to +85 $3.44
AD9287 Quad, 8-Bit, 100 MSPS Serial LVDS 1.8 V A/D Converter8100MSPS4295MHzMulti(+1.8Anlg, +1.8Dig); Single(+1.8)562mW-40 to +85 $14.17
AD9283-100 
8-Bit, 100 MSPS 3 V A/D Converter8100MSPS1475MHzSingle(+3)120mW-25 to +85 $2.53
AD9288-100 8-Bit, 100 MSPS Dual A/D Converter8100MSPS2475MHzSingle(+3); Single(+3.3)180mW-40 to +85 $3.44
Sorted by Resolution (Ascending) & Throughput Rate (Ascending)
Please scroll down to see more data.
トップページへ

Processing request. Please wait.
感想、意見を送る X

感想、意見を送る

閉じる