シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD9230-11:  A/Dコンバータ、11ビット、200MSPS、1.8V

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD9230-11は、トラック&ホールド回路を内蔵するモノリシック-11ビットのサンプリングA/Dコンバータ(ADC)で、高性能、低消費電力しかも使い易くデザインされています。この製品は、最大200MSPSの変換レートで動作し、ワイドバンド・キャリアとブロードバンド・システムで、優れたダイナミック性能を持つように最適化されています。トラック・アンド・ホールド(T/H)アンプやリファレンス電圧などの必要なすべての機能を1チップに内蔵して、完全な信号変換ソリューションを提供します。

このADCは、フル性能動作のためには、1.8Vアナログ電源と差動のクロックを必要とします。デジタル出力はLVDS(ANS-644)互換で、2の補数、オフセット・バイナリ・フォーマットまたはグレイコードをサポートしています。データ用クロックは、出力データのタイミングと適切に出力されます。

AD9230-11は最新のCMOSプロセスで製造され、56ピン・リードフレームCSPパッケージを採用しており、工業温度範囲(-40℃~+85℃)にわたって仕様規定されています。

製品のハイライト

  1. 高性能
    SNR:62.5dBFSを維持@200MSPS、70MHz入力
  2. 低消費電力
    消費電力:わずか373mW@200MSPS
  3. 使い安さ
    LVSD出力データと出力クロック信号は、一般的なFPGAと簡単にインターフェースが可能。内蔵リファレンスとサンプル&ホールドはシステム設計において柔軟性を提供。単電源1.8Vのみを使用のため、システムの電源設計を簡素化。
  4. シリアル・ポート制御標準シリアル・インターフェース(SPI)は、製品の数々の機能、データ・フォーマット、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザの無効化、パワーダウン、ゲイン調整あるいは出力テスト・パターン発生などをサポートします。
  5. ピン互換ファミリ10ビット/12ビット分解能を持つ互換製品としてAD9211AD9230を提供しています。

アプリケーション

  • 無線および有線のブロードバンド通信
  • ケーブル・リバース・パス
  • 通信用テスト装置
  • レーダーおよび衛星サブ・システム
  • パワー・アンプの線形化
  • 特長と利点

    • SNR=62.5dBFS@fIN=~70MHz@200MSPS
    • ENOB=10.2ビット@fIN=~70MHz@200MSPS(-1.0dBFS
    • SFDR=-77dBc@fIN=~70MHz@200MSPS(-1.0dBFS
    • 優れた直線性性能
      INL誤差:±0.15LSB(typ)
      DNL誤差:±0.5LSB(typ)
    • 200MSPSのLVDS(ANS-644レベル)出力
    • 700MHzのフル・パワー・アナログ帯域幅
    • リファレンス内蔵:外部デカプリング不要

    AD9230-11機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD9230-11: 11-Bit, 200 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 10/2008) (pdf, 746 kB)  データシート PDF
    AN-1142: 高速 ADC 用プリント基板のレイアウト・テクニック  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1142: Techniques for High Speed ADC PCB Layout  (pdf, 392 kB) アプリケーション・ノート PDF
    MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
    Improve The Design Of Your Passive Wideband ADC Front-End Network
    As converter technology improves, so does the demand to resolve very high intermediate frequencies (IFs) accurately at high speeds. This poses two challenges: the converter design itself and the front-end design that couples the signal content to the converter. Even if the converter itself is excellent, the front end must be able to preserve the signal quality too.
    (Electronic Design, 3/26/2010)
    技術関連記事 HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD9230-11 モデル一覧
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD9230-11 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD923011-200EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 202.40 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる