AD7903:  A/Dコンバータ、16ビット、1MSPS、デュアル、差動入力、12.0mW、QSOPパッケージ、PulSAR

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7903は、デュアル、16ビット、電荷再分配逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)で、ADCごとの単電源電圧、VDDxで動作します。このデバイスは、2つの、低消費、高速16ビット・サンプリングADCと、汎用的なシリアル・インターフェース・ポートを備えています。CNVxの立ち上がりエッジで、AD7903は、INx+ピンとINx-ピンとの間の差の電圧をサンプルします。これらのピン上の電圧は通常、0VとVREF間で、逆位相で振幅しますREFxピン(VREF)のリファレンス電圧は外部より与えられますが、電源電圧ピン、VDDx、とは独立して設定することができます。デバイスの消費電力は、スループットに直線的に比例します。

またSDIx入力を使って、SPI互換のシリアル・インターフェースは、シングルの3線式バス上に複数のADCをデイジーチェーン接続することもでき、さらにオプションとしてビジーを表示することもできます。別電源VIOxを使って、1.8V、2.5V、3V、または5 Vロジックとインターフェースすることができます。

AD7903は、20ピンQSOPパッケージングで供給され、-40℃~+125℃での動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の装置
  • 通信関連
  • 自動テスト装置(ATE)
  • データ・アクイジション
  • 医療用計測機器
  • 2重化計測
  • 同時サンプリング

特長と利点

  • ノーミッッシング・コードが保証された16ビット分解能
  • スループット:1MSPS
  • 低消費電力:
    7.0mW@1MSPS(VDD1とVDD2のみ)
    12.0mW@1MSPS(total)
    140µW@10kSPS
  • INL:±0.5LSB(typ)、±2.0LSB(max)
  • 真の差動アナログ入力範囲±VREF
    0V~VREF、VREFが2.4Vと5.1Vの間の場合、どんな入力範囲の場合でもADA4941-1を使って容易にドライブ可能
  • SINAD:93.5dB@1kHz
  • THD:-112dB@1kHz
  • パイプライン遅延なし
  • 1.8V / 2.5V / 3V / 5Vロジック・インターフェースで2.5V単電源動作
  • シリアル・インターフェース:SPI / QSPI / MICROWIRE / DSP互換
  • 20ピンQSOPパッケージ
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+125℃

AD7903 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7903: QSOP採用、12.0 mW、16ビット、1 MSPSのデュアル差動PulSAR ADC (Rev 0, 12/2013) (pdf, 1542 kB)  データシート PDF
AD7903: Dual Differential 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC 12.0 mW in QSOP Data Sheet (Rev B, 08/2014) (pdf, 870 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: ADCトランス結合フロントエンドの設計 (Rev. 0, 09/2007)  (pdf, 674 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-935: Designing an ADC Transformer-Coupled Front End  (pdf, 363 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
Tested ADC Driver to PulSAR ADC アプリケーション・ノート HTML
CN0374: RF-to-Bits Solution Offers Precise Phase and Magnitude Data to 6 GHz  (pdf, 369 kB) 実用回路 PDF
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
UG-609: Evaluating the AD7903 Dual Differential, 16-Bit, 1 MSPS PulSAR ADC  (pdf, 2092 kB) ユーザー・ガイド PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
Voltage Reference Design for Precision Successive-Approximation ADCs
(Analog Dialogue, Volume 47 – June 2013)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
最も低消費電力でかつ最高のリニアリティを提供するデュアルA/Dコンバータ「AD7902」と「AD7903」を発表 (20 Jun 2014) プレス・リリース HTML
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
Low-Power Data Conversion Technology Enhances Portability
(Electropages, 10/5/2006)
関連記事 HTML
Lowest-Power 16-Bit ADC Optimizes Portable Designs
(eeProductCenter, 10/4/2006)
関連記事 HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7903 IBIS Model  (ibs) IBISモデル IBS

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7903 Recommended External Voltage References for the AD7903

  • For driving the voltage reference input, we recommend the AD8031 or the AD8605 buffer amplifiers.
Recommended Digital Isolators for the AD7903
  • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
  • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
  • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
  • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.
Recommended Power Solutions for the AD7903
  • For a low noise positive LDO, For 5V systems we recommend the ADM7160, for 12V systems the ADP7118 and 24V systems the ADP7142.
  • For a low noise negative LDO, for 5V, 12V and 24V systems we recommend the ADP7182.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7903 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7903SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる