content here.
content here.



Analog is Everywhere

システムの進化を、多彩なICソリューションでフルサポート。モータ制御にもアナログ・デバイセズ

MotorControl ad

独自のデジタル・アイソレーション技術と高性能アナログ技術から生まれたモータ制御用シグナルチェーン・ソリューション

産業システム用のICソリューションを長年にわたり開発してきたアナログ・デバイセズ。わたしたちは、これまで、個々のICの高性能化や低消費電力化だけでなく、ICの種類の拡充にも取り組んできました。モータ制御用のソリューションについては、アナログICをシグナルチェーンでお届けできる数少ないサプライヤーのひとつです。ここでは、他にもさまざまな分野でご使用いただけるICをご紹介します。




広告掲載製品一覧

広告掲載製品一覧
AD7262 True Differential, Dual, 1 MSPS, 14-Bit/12-Bit, 2-Channel SAR ADC With PGA 注文
AD7264 True Differential, Dual,1 MSPS, 14-Bit, 2-Channel SAR ADC With PGA 注文
ADuM5230 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、ハイサイド電源を集積 注文
ADuM6132 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、絶縁型ハイサイド電源を集積 注文
ADM2491E RS-485トランシーバ、高速、ESD保護機能付き、半二重/全二重、 iCoupler 絶縁型 注文
AD7400 絶縁型シグマ・デルタ(ΣΔ)変調器 注文
OP2177 オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流 注文

ページの先頭へ




セレクションテーブル




A/Dコンバータ
製品番号 概要 サンプル
AD7262 True Differential, Dual,1 MSPS, 12-Bit, 2-Channel SAR ADC With PGA 注文
AD7264 True Differential, Dual,1 MSPS, 14-Bit, 2-Channel SAR ADC With PGA 注文
AD7265 Differential/Single-Ended Input, Dual 1 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR A/D Converter 注文
AD7266 Differential/Single-Ended Input, Dual 2 MSPS, 12-Bit, 3-Channel SAR A/D Converter 注文
AD7356 Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC 注文
AD7357 Differential Input,Dual,Simultaneous Sampling, 4.25 MSPS, 14-Bit, SAR ADC 注文
AD7400A Isolated Sigma-Delta Modulator 注文
AD7400 Isolated Sigma-Delta Modulator 注文
AD7401 Isolated Sigma-Delta Modulator 注文
AD7862 12ビットA/Dコンバータ、250kSPS、同時サンプリング、デュアル 注文
AD7863 14ビットA/Dコンバータ、175kSPS、同時サンプリング、デュアル 注文
AD7864 12ビットA/Dコンバータ、高速、低消費電力、4チャンネル同時サンプリング 注文
AD7865 14ビットA/Dコンバータ、高速、低消費電力、4チャンネル同時サンプリング 注文
AD7866 12ビットA/Dコンバータ、1MSPS、デュアル、2チャンネル、シリアル・インターフェース付、逐次比較型 注文
AD7874 12ビットA/Dコンバータ、4チャンネル同時サンプリング、データ・アクイジション・システム 注文
AD7367 2チャンネル、12ビット逐次比較型A/Dコンバータ、デュアル1μs、真のバイポーラ入力 注文
AD7366 2チャンネル、14ビット逐次比較型A/Dコンバータ、デュアル1μs、真のバイポーラ入力 注文
AD7621 16-Bit, 2 LSB INL, 3 MSPS PulSAR® ADC 注文
AD7476 1MSPS, 12-Bit ADC in 6 Lead SOT-23 注文
AD7680 100 kSPS, 16-Bit PulSAR® ADC in 6 Lead SOT-23 注文
AD7982 18-Bit, 1 MSPS PulSAR® 7.0 mW ADC in MSOP/QFN 注文

ページの先頭へ

iCoupler デジタル・シグナル・アイソレータ
製品番号 概要 サンプル
ADuM1200 Dual-Channel Digital Isolator (2/0 Channel Directionality) 注文
ADuM1201 Dual-Channel Digital Isolator (1/1 Channel Directionality) 注文
ADuM1300 Triple-Channel Digital Isolator (3/0 Channel Directionality) 注文
ADuM1301 Triple-Channel Digital Isolator (2/1 Channel Directionality) 注文
ADuM1400 Quad-Channel Digital Isolator (4/0 Channel Directionality) 注文
ADuM1401 Quad-Channel Digital Isolator (3/1 Channel Directionality) 注文
ADuM1402 Quad-Channel Digital Isolator (2/2 Channel Directionality) 注文
ADuM2200 5kV Dual-Channel Digital Isolator (2/0 Channel Directionality) 注文
ADuM2201 5kV Dual-Channel Digital Isolator (1/1 Channel Directionality) 注文
ADuM2400 5kV Quad-Channel Digital Isolator (4/0 Channel Directionality) 注文
ADuM2401 5kV Quad-Channel Digital Isolator (3/1 Channel Directionality) 注文
ADuM2402 5kV Quad-Channel Digital Isolator (2/2 Channel Directionality) 注文

ページの先頭へ

iCoupler 絶縁・ゲート・ドライバ
製品番号 概要 サンプル
ADuM1233 Isolated, Precision Half-Bridge Driver, 0.1 A Output 注文
ADuM1234 Isolated, Precision Half-Bridge Driver, 0.1 A Output 注文
ADuM5230 Isolated Half-Bridge Driver with Integrated Isolated High-Side Supply 注文
ADuM2201 5kV Dual-Channel Digital Isolator (1/1 Channel Directionality) 注文
ADuM2400 5kV Quad-Channel Digital Isolator (4/0 Channel Directionality) 注文
ADuM2401 5kV Quad-Channel Digital Isolator (3/1 Channel Directionality) 注文
ADuM2402 5kV Quad-Channel Digital Isolator (2/2 Channel Directionality) 注文

ページの先頭へ

デジタル・アイソレータ
製品番号 概要 サンプル
ADuM1233 Isolated, Precision Half-Bridge Driver, 0.1 A Output 注文
ADuM1234 Isolated, Precision Half-Bridge Driver, 0.1 A Output 注文
ADuM5230 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、ハイサイド電源を集積 注文
ADuM6132 絶縁型ハーフブリッジ・ドライバ、絶縁型ハイサイド電源を集積 注文

ページの先頭へ

レゾルバ/デジタル・コンバータ
製品番号 概要 サンプル
AD2S1200 12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器付 注文
AD2S1205 12ビットR/Dコンバータ、リファレンス発振器内蔵 注文
AD2S80A Variable Resolution Resolver-to-Digital Converters 注文
AD2S83 Variable Resolution Resolver-to-Digital Converter 注文
AD2S90 R/Dコンバータ、12ビット、低価格、フル機能 注文
AD2S99 Programmable Oscillator 注文

ページの先頭へ

RS-485
製品番号 概要 サンプルSamples
ADM2491E High Speed, ESD-Protected, Half-/Full-Duplex, iCoupler® Isolated RS-485 Transceiver 注文
ADM2486 iCoupler® High Speed Isolated RS-485 Tranceiver 注文
ADM2485 High Speed, Isolated RS-485 Transceiver with Integrated Transformer Driver 注文
ADM2483 Slew-Rate Limited Isolated RS-485 Transceiver 注文
ADM3078E 3.3V ±15kV ESD Protected Half Duplex Driver/Receiver Jpable Transceiver w/16Mbps 注文
ADM3076E RS485/422トランシーバ、イネーブル機能、全二重、±15kV ESD保護機能付き、3.3V、データレートが16Mbps 注文
ADM2487E High Speed, Isolated RS-485 Transceiver with Integrated Transformer Driver 注文
ADM2482E High Speed, Isolated RS-485 Transceiver with Integrated Transformer Driver 注文
ADM1487E 5 V, 128 Nodes, ±15 kV ESD-Protected, 2.5Mbps Half-Duplex Transceiver 注文

ページの先頭へ

オペアンプ
製品番号 概要 サンプル
AD8607 オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、レールtoレール入出力、高精度 注文
AD8609 Precision Quad MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Amplifier 注文
OP2177 オペアンプ、デュアル、高精度、ローノイズ、低入力バイアス電流 注文
OP4177 Precision Low Noise, Low Input Bias Currjpt Operational Amplifier (Quad) 注文

ページの先頭へ

電流検出アンプ
製品番号 概要 サンプル
AD8205 ディファレンス・アンプ、単電源42V 注文
AD8206 ディファレンス・アンプ、42Vシステム用、単電源 注文
AD8210 High Voltage, Bidirectional Currjpt Shunt Monitor 注文
AD8212 High Voltage Current Shunt Monitor 注文
AD8214 高電圧、ハイサイド、過電流検出器 注文
計装アンプ
製品番号 概要 サンプル
AD8221 計装アンプ、広い周波数全域で高いCMRR、高精度 注文
マイクロ・コントローラ
製品番号 概要 サンプル
ADuC7019 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7020 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7021 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7022 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7024 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7025 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7026 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7027 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文
ADuC7028 高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU 注文

ページの先頭へ




シグナル・チェーン:

モータ・コントロール

ページの先頭へ




プレス・リリース:

絶縁電源回路を集積した業界初の絶縁ゲート・ドライバ「ADUM5230」と「ADUM6132」を発表 2008年3月
アナログ・デバイセズ社は、絶縁電源回路と絶縁ゲート・ドライバを1つのパッケージに搭載した業界初の絶縁ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ「ADuM5230」と「ADuM6132」を発表しました。

モータ制御の設計を簡素化し、業界でも最も広いダイナミック・レンジを提供する高集積SAR ADC「AD7264」 2007年4月
アナログ・デバイセズの「AD7264」は、シングル・チップ上に、2個のSAR(逐次比較)A/Dコンバータ(ADC)とプログラマブル・ゲイン・アンプ(PGA)、そして4個のコンパレータを集積した新しいADCソリューションで、産業用モータ制御の設計を簡素化します。

ページの先頭へ




ソリューション・ブリテン:

アンプIC (2008年 No.2)

A/DコンバータIC (2008年 No.1)

産業用IC (2007年 No.10)

ソリューション・ブリテン

ページの先頭へ




ツール:

Converter Evaluation and Development Platform