シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7858:  12ビットA/Dコンバータ、200kSPS、3~5V、単電源、8チャンネル、シリアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7858/AD7858Lは、3Vまたは5Vの単電源で動作する高速、低消費電力の12ビットA/Dコンバータ(ADC)です。AD7858は高速動作用、AD7858Lは低消費電力動作用に最適です。各ADCは一組のデフォルト条件でパワーアップし、読出し専用A/Dコンバータとして動作できます。時間と温度変化に対して高精度の動作を実現するために、オプションで、セルフ・キャリブレーション、システム・キャリブレーションが用意されており、低消費電力アプリケーションに対応するパワーダウン・オプションも各種備えています。

AD7858は200kHz、AD7858Lは100kHzのスループット・レートを実現しています。入力トラック&ホールドは、擬似差動のサンプリング方式を特長とし、500nsで信号を収集します。AD7858/AD7858Lの入力電圧範囲は0~VREFで、出力コーディングはストレート・バイナリと2の補数の両方を適用できます。入力信号レンジは電源電圧までで、100kHzまでのフルパワー信号を変換する能力を備えています。

CMOS構造の採用により、各デバイスは通常動作時に低消費電力(typ:4.5mW)を実現し、パワーダウン・モード時にはさらに消費電力を低減できます(typ:3.6µW)。各デバイスには、24ピンの0.3インチ幅デュアル・インライン・パッケージ(DIP)、24ピンのスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および24ピンのスモール・シュリンク・アウトライン・パッケージ(SSOP)があります。

特長と利点

  • +3V~+5.5Vの単一電源で仕様規定
  • 電源投入時にシステム較正と自己較正を自動的に実行
  • 8チャンネルのシングル・エンド入力または4チャンネルの擬似差動入力
  • 低消費電力:
    AD7858:12mW(VDD=3V)
    AD7858L:4.5mW(VDD=3V)
  • 変換動作後に自動的にパワーダウン(消費電力:25μW)

Functional Block Diagram for AD7858

AD7858 Diagram
Functional Block Diagram for AD7858

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7858/AD7858L: 3 V to 5 V Single Supply, 200 kSPS 8-Channel, 12-Bit Sampling ADC Data Sheet  (Rev B, 06/2000) (pdf, 315 kB)  データシート PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7858 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7858AN 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 14.34 $ 12.19 N  成分表 PCN 購入
AD7858ANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 12.42 $ 10.56 Y  成分表 PCN 購入
AD7858AR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 13.27 $ 11.29 N  成分表 PCN 購入
AD7858AR-REEL 製品状況: お問い合わせ 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 PCN お問い合わせ
AD7858ARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 11.49 $ 9.77 Y  成分表 PCN 購入
AD7858ARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 9.77 Y  成分表 PCN 購入
AD7858BR 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 16.95 $ 14.41 N  成分表 PCN 購入
AD7858BRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 15.40 $ 13.10 Y  成分表 PCN 購入
AD7858BRZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 13.10 Y  成分表 PCN 購入
AD7858LANZ 製品状況: 製造中 24 ld PDIP 24 商用 Tube, 15 $ 9.36 $ 7.97 Y  成分表 PCN 購入
AD7858LARS 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 商用 Tube, 59 $ 9.53 $ 8.10 N  成分表 PCN 購入
AD7858LARS-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 8.10 N  成分表 PCN 購入
AD7858LARSZ 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 商用 Tube, 59 $ 8.25 $ 7.01 Y  成分表 PCN 購入
AD7858LARSZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SSOP 24 商用 Reel, 1500 $ 0.00 $ 7.01 Y  成分表 PCN 購入
AD7858LARZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 8.25 $ 7.01 Y  成分表 PCN 購入
AD7858LARZ-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 - $ 7.01 Y  成分表 PCN 購入
AD7858LBR-REEL 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 9.49 N  成分表 PCN 購入
AD7858LBRZ 製品状況: 製造中 24 ld SOIC - Wide 24 商用 Tube, 31 $ 11.16 $ 9.49 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる