AD7739: 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、8チャンネル、4kHz
AD7739は高精度、高速スループットのアナログ・フロントエンドです。真の16ビット・ピークtoピーク分解能を250µsのトータル変換時間(4kHzのチャンネル・スイッチング)で達成できるため、高分解能のマルチプレクサ・アプリケーションに最適です。
AD7739はシグマ・デルタ変換アーキテクチャをベースとしており、最高24ビットのノー・ミスコード性能を特長としています。シンプ ...続きを見る
AD7739: 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、8チャンネル、4kHz
製品概要
AD7739は高精度、高速スループットのアナログ・フロントエンドです。真の16ビット・ピークtoピーク分解能を250µsのトータル変換時間(4kHzのチャンネル・スイッチング)で達成できるため、高分解能のマルチプレクサ・アプリケーションに最適です。
AD7739はシグマ・デルタ変換アーキテクチャをベースとしており、最高24ビットのノー・ミスコード性能を特長としています。シンプルなデジタル・インターフェースを通じて設定変更することにより、変換レートが最大15.4kHzのデータ・スループットとノイズ性能とのバランスをとることができます。アナログ・フロントエンドは8チャンネルのシングルエンド入力または4チャンネルの完全差動入力、625mV、1.25V、2.5Vのユニポーラまたはバイポーラ入力範囲を特長としており、AGND+200mVからAVDD-300mVまでのコモン・モード入力電圧が入力可能です。AD7739には、各チャンネルごとのシステム・キャリブレーション・オプションを備えています。
デジタル・シリアル・インターフェースは3線式動作で、マイクロコントローラおよびデジタル・シグナル・プロセッサとコンパチブルです。インターフェースはすべてシュミット・トリガ入力です。
-40~+105℃の拡張工業用温度範囲での動作を仕様規定しており、パッケージは24ピンTSSOPです。
- 英語データシート Rev 0, 05/2003 (pdf 380kB)
- (データシート利用上の注意)
設計ツール
AD7732/34/38/39のコードワード・ツール
AD7732/34/38/39シグマ・デルタADCで入力電圧から出力のコードワードを計算するツール
特長
高分解能A/Dコンバータ
-24ビットミッシング・コードなし
-±0.0015%非直線性高速のチャンネル切り替えに最適化
-18ビットp-p分解能(21ビット有効)@500Hz
-16ビットp-p分解能(19ビット有効)@4kHz
-チャンネル当たりでのシステム・キャリブレーション内蔵設定可能な8チャンネルシングルエンドまたは4チャンネル完全差動
入力レンジ
:+625mV、+1.25V、+2.5V、±625mV、±1.25V、±2.5V3線シリアル・インターフェース
-SPI®、QSPI™、MICROWIRE™、とDSP互換
-ロジック入力段にシュミット・トリガ回路内蔵単電源動作
-5Vアナログ電源
-3Vまたは5Vデジタル電源24ピンTSSOPパッケージ
Diagrams
- 拡大
- シンボル&フットプリント
Functional Block Diagram
24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、8チャンネル、4kHz
Functional Block Diagram for AD7739
AD7357 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 4.25 MSPS, 14-Bit, SAR ADC
AD7780 - 24-Bit Pin-Programmable Low Power Σ−Δ ADC
AD7949 - 14-Bit, 8-Channel, 250 kSPS PulSAR® ADC
AD7781 - 20-Bit, Pin-Programmable, Ultralow Power Sigma-Delta ADC
| Part# | Bits | Throughput Rate | # of Inputs | Operating Pwr Diss |
|---|---|---|---|---|
| AD7738 | 24 | 15.4KSPS | 8 | 100mW |
| AD7739 | 24 | 15.1KSPS | 8 | 100mW |
| AD7734 | 24 | 15.4KSPS | 4 | 100mW |
| AD1555 | 24 | 16KSPS | 2 | 96mW |
| AD7732 | 24 | 15.4KSPS | 2 | 100mW |
| AD9874 | 24 | 541.5KSPS | 1 | 79.5mW |
| AD7766 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7767 | 24 | 128KSPS | 1 | 18mW |
| AD7689 | 16 | 250KSPS | 8 | 19.2mW |
| AD7949 | 14 | 250KSPS | 8 | 13.5mW |
| AD7856 | 14 | 285KSPS | 8 | 89.25mW |
AD7739 モデル一覧
| モデル | 製品状況 | パッケージ | ピン数 | 動作 温度範囲 |
価格* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
RoHS互換 | サンプル・カート | 購入カート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD7739BRU | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $8.52 | 07/10/2009 |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7739BRU-REEL | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $8.52 | - |
N
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| AD7739BRUZ | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $7.74 | 07/31/2009 |
Y
成分表 |
カートに入れる | カートに入れる |
| AD7739BRUZ-REEL7 | 製造中 | 24 ld TSSOP | 24 | 工業用 | $7.74 | 08/21/2009 |
Y
成分表 |
お問い合わせ | カートに入れる |
| EVAL-AD7739EBZ | 製造中 | EVALUATION BOARDS | - | TBD | $171.03 | 07/10/2009 | Y | お問い合わせ | カートに入れる |
Help
- 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
- 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
- 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
- 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください
モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
- 商用温度範囲:0~70℃
- 軍用温度範囲:-55~+125℃
- 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close