AD7656A:  A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7656Aは、6個の16ビット、高速、低消費、逐次比較型A/Dコンバータ(ADC)全てが、iCMOS®プロセス(工業用CMOS)上に設計されてワン・パッケージに収められています。iCMOSは、サブミクロンCMOSの高電圧シリコンと相補バイポーラ技術が組み合わさったプロセスです。この技術は、前世代の高電圧では実現できなかったフットプリントに、33V動作が可能な広範囲で高性能のアナログICの開発を可能にしました。iCMOSデバイスでは、従来型CMOSプロセスを採用したアナログICとは異なり、バイポーラ入力信号が扱え、さらに性能の強化、大幅な消費電力の削減、パッケージの小型化が可能になりした。

AD7656Aは、最大250kSPSのスループット・レートを特長としています。この製品は、広帯域(12MHz)のトラック・アンド・ホールド・アンプを内蔵しており、最大12MHzまでの入力周波数を扱うことができます。

変換処理とデータ収集は、CONVSTx信号と内部発振器を使って制御されます。3つのCONVSTxピン(CONVST A、CONVST B、およびCONVST C)は独立しており、3つのADCペアの同時サンプリングが可能です。AD7656Aは、高速パラレルとシリアル・インターフェースを備えており、マイクロプロセッサまたはDSPとインターフェースすることができます。シリアル・インターフェース・モードでは、AD7656Aはデイジーチェーン機能を備えているため、1つのシリアル・インターフェースに複数個のADCを接続することができます。AD7656Aは、±4×VREF範囲と±2×VREF範囲の真のバイポーラ入力信号に対応させることができます。またAD7656Aは、オン・チップに2.5Vリファレンスも内蔵しています。

マルチ機能ピンの名称は、それらのピンが関係する機能のみに対応することになります。

次世代製品のAD7606をご覧ください。デカップリング要求の軽減についはAD7656A-1 製品ページをご覧ください。

製品のハイライト

  1. 6個の16ビット、250kSPSのADCが1パッケージ上に集積
  2. 6個の真のバイポーラ、高インピーダンス・アナログ入力
  3. パラレル・インターフェースと高速シリアル・インターフェースを内蔵

アプリケーション

  • 電源ライン・モニタリング・システム
  • 計測機器および制御システム
  • 多軸ポジショニング・システム

特長と利点

  • 6個の独立したA/Dコンバータ(ADC)を内蔵
  • 真のバイポーラ・アナログ入力
  • ピン / ソフトで設定可能な入力範囲:±10Vまたは±5V
  • 高速スループット・レート:250kSPS
  • iCMOS®プロセス技術を採用
  • 低消費電力:
    140mW@250kSPS、5V電源
  • 広い入力帯域:
    入力周波数50kHzで86.5dBのSNR
  • リファレンス電圧とリファレンス電圧バッファを内蔵
  • パラレル、シリアル、およびデイジーチェーン・インターフェース・モード
  • 高速シリアル・インターフェース:
    SPI® / QSPI™ / MICROWIRE® / DSP互換
  • パワーダウン・モード:100mW(max)
  • 64ピンLQFP
  • 改善された電源投入シーケンス(PSS)耐性

AD7656A 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7656A: 250 kSPS、6チャンネル、同時サンプリングバイポーラ16ビットADC (Rev 0, 12/2013) (pdf, 1198 kB)  データシート PDF
AD7656A: 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-Bit ADC Data Sheet (Rev 0, 01/2014) (pdf, 491 kB)  データシート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-893: AD7656 / AD7657 / AD7658のシリアルおよびデイジーチェーン・インターフェース動作モードの設定  (pdf, 420 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-893: Configuring the AD7656/AD7657/AD7658 for Serial and Daisy-Chain Interface Modes of Operation  (pdf, 133 kB) アプリケーション・ノート PDF
UG-535: Evaluating the AD7656/AD7657/AD7658, 250 kSPS, 6-Channel, Simultaneous Sampling, Bipolar 16-/14-/12-Bit ADCs  (pdf, 1388 kB) ユーザー・ガイド PDF
High-Performance Multichannel Power-Line Monitoring with Simultaneous-Sampling ADCs
By Colm Slattery, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 41, January 2007)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
High Speed, High Accuracy 14-Bit, 16-Bit, and 18-Bit PulSAR ADCs  (pdf, 3826 kB)
A PulSAR Family Brochure (6/2006)
その他 PDF
Emerging Energy Applications Solutions Bulletin, Volume 10, Issue 4  (pdf, 1496 kB) ソリューション・ブリテン PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7656 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7656SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board - Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Eval controller board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる