シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD7606-6:  DAS(データ・アクイジション・システム)、6チャンネル、16ビット、バイポーラ、同時サンプリングA/Dコンバータ内蔵

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD7606-6は、16ビット、6チャンネル、同時サンプリングA/Dコンバータを内蔵したデータ・アクイジション・システム(DAS)ICです。この製品は以下の回路機能を含んでいます:アナログ入力クランプ保護、2次のアンチエリアス・フィルタ、トラック・アンド・ホールド・アンプ、16ビット・電荷再配分式逐次比較型ADC、フレキシブル・デジタル・フィルタ、2.5Vリファレンスとリファレンス・バッファ、高速シリアルとパラレル・インターフェース。

AD7606-6は単電源5Vから動作し、±10Vおよび±5Vの真のバイポーラ入力信号を扱うことができ、全てのチャンネルで最大200kSPSまでのスループットでサンプリングすることが可能です。入力のクランプ保護回路によって、±16.5Vまでの電圧を許容することが出来ます。単電源動作、内蔵のフィルタリングと高い入力インピーダンスを備えているため、ドライバ用のオペアンプおよび外部両電源の必要がありません。AD7606-6のアンチエリアス・フィルタは22kHzの-3dBカットオフ周波数を備えており、200kSPSのサンプリング時では40dBのアンチエリアス除去を提供します。柔軟なデジタル・フィルタはピンからドライブされ、SNRの改善と3dB帯域幅の低減をもたらします。


Applications
  • 電源ライン・モニタリングと保護システム
  • マルチフェーズ・モーター制御
  • 計測機器および制御システム
  • 多軸ポジショニング・システム
  • データ・アクイジション・システム

特長と利点

  • 6チャンネル同時サンプリング入力
  • 真のバイポーラ・アナログ入力範囲:±10 V、±5 V
  • 単電源5Vアナログ電源、2.3V~+5VのVDRIVE
  • アナログ入力クランプ保護回路内蔵
  • 2次のアンチエリアス・アナログ・フィルタ内蔵
  • デジタル・フィルタによるオーバ・サンプリング機能:
    96dBのSNR@50kSPS
  • 高速スループット・レート:全チャンネル: 200 kSPS
  • 90dBのSNR@200kHz
  • 低消費電力:80mW@200kSPS、10mW/チャンネル当たり
  • 高精度リファレンスとリファレンス・バッファを内蔵
  • 更なる詳細については、データシートを参照してください。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7606/AD7606-6/AD7606-4: 8-/6-/4-Channel DAS with 16-Bit, Bipolar Input, Simultaneous Sampling ADC Data Sheet (Rev C, 02/2012) (pdf, 792 kB)  データシート PDF
AN-1091: Configuring the AD7606/AD7607 for Slow Supply Ramp Conditions  (pdf, 65 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0148: Layout Considerations for an Expandable Multichannel Simultaneous Sampling Data Acquisition System (DAS) Based on the AD7606 16-Bit, 8-Channel DAS  (pdf, 502 kB) 実用回路 PDF
MS-2210: 高速ADCの電源回路設計で考慮すべきこと  (pdf, 327 kB) 技術関連記事 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
CED1Z FPGA Project for AD7606 with Nios driver FPGA HDL HTML
AD7606 IIO Multi-Channel Simultaneous Sampling ADC Linux Driver (Wiki Site) デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended External 2.5V Voltage Reference for the AD7606-6

  • For high accuracy, low noise and excellent long term stability, we recommend the ADR421.
  • For high accuracy, low noise and higher output current, we recommend the ADR431.
Recommended Digital Isolators for the AD7606-6
  • For high performance, low power, bidirectional communication, we recommend the ADuM1402.
  • For isolated power in 3.3V or 5V outputs, we recommend the ADuM5000 isolated DC-DC converter.
  • For high performance, low power, bidirectional communication with integrated isolated power, we recommend the ADuM5402.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7606-6 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7606BSTZ-6 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 64 工業用 Tray, 160 $ 15.40 $ 12.65 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7606BSTZ-6RL 製品状況: 製造中 LQFP 1.4 MM 64 工業用 Reel, 1500 - $ 12.65 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7606-6 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7606-6EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる