content here.
content here.

AD7190 A/Dコンバータ、24ビット、超低ノイズ、4.8kHz、ΣΔ型、評価用ツール (EVAL-AD7190EBZ)

はじめに

このテクニカル・ノートでは、4.8kHz、超低ノイズ、24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型A/Dコンバータ「AD7190」の評価用ボードについて説明しています。
AD7190は低周波計測アプリケーション向けの完全なアナログ・フロント・エンドです。2つの差動入力と4つの擬似差動入力を備え、低ノイズの計装アンプ、リファレンス検出、ローサイドのパワー・スイッチを内蔵しています。

AD7190の製品情報はデータシートに記載されています。データシートはAD7190の製品ページから入手できます。評価用ボードを使用するときは、このデータシートをテクニカル・ノートと合わせてご利用ください。

ソフトウェア

このソフトウェアはWindows 2000で動作し、PCのUSBポートを介してAD7190の機能をすべて制御することができます。ソフトウェアは「SETUP.EXE」プログラムを実行してインストールします。

AD7190 ソフトウェア (zip, 73 MB)