シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7153:  容量デジタル・コンバータ(1容量入力チャンネル)、12ビット

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7152/AD7153は、12ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)容量デジタル・コンバータ(CDC)です。計測の対象となる容量は、このデバイスの入力に直接接続されます。アーキテクチャは、独自の高分解能(12ビットのノー・ミッシング・コード、最大12ビットの有効分解能)と高い直線性(±0.05%)を特長としています。差動とシングルエンドの各動作モードで4つの容量入力範囲を備えており、差動モードでの入力範囲は~±0.25 pFと~±2pF、シングルエンド・モードでは~0.5 pFと~4pFの範囲となっています。

AD7152/AD7153は、最大5pFのコモンモード容量(変化しない)を受け入れることが可能であり、この容量をオンチップのプログラマブル・デジタル容量コンバータ(CAPDAC)によって平衡化することができます。

AD7153は容量入力が1チャンネル、AD7152は2チャンネルです。各チャンネルをシングルエンドまたは差動として構成できます。AD7152/AD7153は、フローティング容量センサに対応するように設計されています。

AD7152/AD7153は、2線のI2C®互換シリアル・インターフェースを備えています。いずれのデバイスも、2.7~3.6Vの単電源で動作します。-40~+85℃の温度範囲で仕様規定され、10ピンMSOPパッケージで提供されます。

アプリケーション

  • 自動車用、工業用、医療用システムにおける以下のアプリケーション
  • 圧力計測
    位置センシング
    レベル・センシング
    流量計
    湿度センシング

    特長と利点

    容量デジタル・コンバータ(CDC)

    • フローティング・センサとのインターフェース
    • 最低0.25fF(最大12ENOB)までの分解能
    • 直線性:0.05%
    • 最大5pFのコモンモード(変化しない)容量
    • 内部クロック発振器
    • 2線シリアル・インターフェース(I2C互換)
    • 2.7~3.6Vの単電源動作:100μAの消費電流

    AD7153機能ブロック図

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7152/AD7153: 12-Bit Capacitance-to-Digital Converter Data Sheet (Rev 0, 05/2008) (pdf, 474 kB)  データシート PDF
    Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
    This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
    Webcasts WEBCAST
    2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
    High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
    その他 PDF
    AD7150 Capacitance Converter for Proximity Sensing  (pdf, 1907 kB) その他 PDF
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7152 IIO Capacitance to Digital Converter Linux Driver デバイスドライバ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7153 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7153BRMZ 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Tube, 50 $ 2.07 $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7153BRMZ-REEL 製品状況: 製造中 10 ld MSOP 10 工業用 Reel, 3000 - $ 1.77 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる