Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2

ヘルスケア IC ソリューション・ブリテン  Volume 11, Issue 2

いつもソリューション・ブリテンをご愛読いただきありがとうございます。
シグナル・チェーンを設計するどのプロセスにも役立つ関連情報を以下に掲載しています。ぜひ設計の参考にご覧ください。

Adobe PDFPDFを開く

製品を選択する


各製品の製品ページより、サンプル請求とデータシートのダウンロードができます。

AD9467: 200 MSPS/250 MSPSの16ビットA/Dコンバータ

ADAS1000: 5-Electrode ECG Analog Front End (AFE)

AD9278: Octal LNA/VGA/AAF/ADC (12-bits up to 50 MSPS) and CW I/Q Demodulator

AD9279: CW-I/Q復調器、オクタルLNA/VGA/AAF/ADC内蔵

AD5791: D/Aコンバータ、20ビット、1ppmDAC、±1LSB INL、電圧出力

ADuCRF101: Precision Analog Microcontroller ARM Cortex M3 with ISM Band Transceiver

ADAS1128: 128 Channel, 24-Bit Current to Digital ADC

ADIS16334: フリーダム慣性センサ、6種類の角度、薄型パッケージ

ADP160: リニアーレギュレータ、150mA、CMOS、超低静止時電流

ADP190: ハイサイド・パワー・スイッチ、ロジック制御

ADP2140: 降圧DC/DCコンバータ、600mA、3MHz、低静止電流、300mA LDOレギュレータ内蔵

ADM6305: 複数入力のプログラマブルな監視IC

ADM6306: 複数入力のプログラマブルな監視IC

AD8226: 計装アンプ、広い電源範囲、レールtoレール出力

AD7888: 12ビットA/Dコンバータ、125kSPS、16ピンTSSOPパッケージ、2.7~5.25V、マイクロパワー、8チャンネル

AD7877: タッチスクリーン・デジタイザ、LCDノイズ・リダクション機能付き

AD7879: タッチ・スクリーン用、低電圧コントローラ

AD7147: CapTouch® プログラマブル・コントローラ、単極容量センサー用

ADM1168: スーパーシーケンサー/モニタ、不揮発性フォルト記録付

ADM1169: Super Sequencer and Monitor with Margining Control and Non-Volatile Fault Recording

ADuM2400: デジタル・アイソレータ、クワッドチャンネル

ADuM4160: USBアイソレータ、フル/ロー・スピード

ADUM2250: デュアルI2C® 用アイソレータ、ホットスワップ、5kV

AD7798: 16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力、計装アンプ内蔵

AD7794: 24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、6チャンネル、低ノイズ、低消費電力

AD8235: 計装アンプ、マイクロパワー、40µA、WLCSPパッケージe

AD8236: 計装アンプ、マイクロパワー、40µA、MSOPパッケージ

AD8619: オペアンプ、クワッド、低価格、マイクロパワー、低ノイズ、CMOS、レールtoレール入出力

シグナル・チェーンを考える


ソリューション・ブリテン
ソリューション・ブリテンでは分野別に新製品、デザインのアイディア、セレクション・ガイド(製品一覧表)などをご紹介しています。


技術情報誌 Analog Dialogue
技術情報誌 Analog Dialogueは、アナログ、デジタル、ミックスド・シグナルの各製品やアプリケーション、技術、テクニックについての論文が満載です。世界中のエンジニアの皆様に人気のある情報誌をウェブサイトでご紹介します。


セミナー&トレーニング&チュートリアル
オンライン・セミナー、製品やツールの紹介をするショート・ビデオ、セミナー資料等を掲載してします。


Webcast: Overview of iSensor® Motion Sensing Technology

Webcast: ECG and Heart Rate Monitoring Design Techniques

実際の回路を設計する


Circuits from the Lab/実用回路集
アナログ・デバイセズ製品の組み合わせを、素早く回路に実現することや、皆様の製品に安心して組み込んでいただくことが可能な、実用回路集のご紹介です。

CN0159: Universal Serial Bus (USB) Cable Isolator Circuit Based on ADUM4160 Full/Low Speed USB Digital Isolator


ツール&シミュレーション・モデル
オンラインデザイン・シュミレーション ツールのご紹介です。


技術資料
アプリケーション・ノート、ホワイト・ペーパー、技術記事、書籍、セミナー、チュートリアル、マニュアルやユーザーガイドなど検索いただけます。

AN-1072: How to Successfully Apply Low Dropout Regulators View this application.


ビデオ
製品のオーバービューやアプリケーションをご説明したショートビデオがご覧いただけます。


ADAS1000 5-Electrode ECG AFE


アナログ・テック・サポート
部品の選定やお勧め製品のご相談、設計時のサポートやトラブルシューティングなど、アナログ・デバイセズの技術のスペシャリストがお応えします。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる