シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7799:  24ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3チャンネル、低ノイズ、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD7799製品紹介ビデオあります

AD7799は、高精度計測アプリケーション向けの低消費電力、低ノイズ、全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。3チャンネル差動アナログ入力を備えた低ノイズ、16ビットΣΔ(シグマ・デルタ)A/Dコンバータ(ADC)を内蔵しています。AD7799は、低ノイズ計装アンプも内蔵しているため、小振幅の信号をADCに直接インターフェースできます。ゲインを64に設定すると、更新レートが4.17Hzのとき、rmsノイズは27nVになります。

オンチップ機能としては、ローサイドのパワー・スイッチ、リファレンス検出、プログラマブル・デジタル出力ピン、バーンアウト電流、内部クロック発振器があります。デバイスからの出力データ・レートはソフトウェアで設定可能で、4.17~470Hzの周波数範囲で変化させることができます。

AD7799は、2.7~5.25V電源で動作します。また、消費電流は380μA(typ)で、16ピンTSSOPパッケージパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 重量計
  • 圧力計測
  • ストレインゲージ・トランスデューサ
  • ガス分析
  • 工業用プロセス制御
  • 計測機器
  • ポータブル計測機器
  • 血液分析
  • スマート・トランスミッタ
  • 液体/ガス・クロマトグラフィ
  • 6桁DVM

特長と利点

  • RMSノイズ:27nV@4.17Hz、65nV@16.7Hz
  • 消費電流:380μA(typ)
  • パワーダウン時の消費電流:1μA(max)
  • 更新レート:4.17~470Hz
  • 3つの差動入力
  • 低ノイズのプログラマブル・ゲイン計装アンプ
  • 内部クロック発振器
  • 50Hz/60Hzを同時除去
  • リファレンス検出
  • ローサイドのパワー・スイッチ
  • バーンアウト電流
  • 電源:2.7~5.25V

AD7799機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7798/AD7799:16/14ビットA/Dコンバータ、低消費電力、シグマ・デルタ(ΣΔ)型(ローノイズ計装アンプと組込みリファレンス付き) (Rev 0, 07/2005) (pdf, 484 kB)  データシート PDF
AD7798/AD7799: 3-Channel, Low Noise, Low Power, 16-/24-Bit, Sigma Delta ADC with On-Chip In-Amp Data Sheet (Rev B, 07/2013) (pdf, 890 kB)  データシート PDF
AN-1041: iSensor® IMUクイック・スタート・ガイドおよびバイアス最適化のヒント  (pdf, 367 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-968: 電流源の回路と動作 (Rev. 0, 10/2008)  (pdf, 546 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-968: Current Sources: Options and Circuits  (pdf, 131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-756: サンプル化システムに及ぼすクロック位相ノイズとジッタの影響  (pdf, 359 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-347: シールディングとガーディング  (pdf, 688 kB)
干渉型ノイズの除去方法、合理的な方法:何をすべきか、なぜそうするのか
アプリケーション・ノート PDF
AN-347: Shielding and Guarding  (pdf, 688 kB)
How to Exclude Interference-Type Noise. What to do and Why to do it-A Rational Approach
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-101: Cross Plot Generator Allows Quick A/D Converter Evaluation  (pdf, 280 kB) アプリケーション・ノート PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Which ADC Architecture Is Right for Your Application?
by Walt Kester, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol 39, June 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
A Reference Design for High-Performance, Low-Cost Weigh Scales
by Colm Slattery and Mariah Nie, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 39, December 2005)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
複数入力を持つADコンバータのデータ読み出しの考え方 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
内蔵アンプをEnableにすると変換誤差が大きくなる FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
AD7798/AD7799のシングルモード時の電源オンのセットリングタイムは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ADコンバ-タの差動入力とは何? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQs for the AD779x family. FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7799 - Microcontroller No-OS Driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended References for the AD7799

  • In a non-ratiometric application, we recommend the ADR381 or the ADR391 low noise, low power 2.5V reference.
  • For lowest noise and higher accuracy, we recommend the ADR421 or the ADR431.
Recommended Precision Amplifiers for the AD7799
  • For low noise and low power applications, we recommend the ADA4051-2.
  • For more precision and great temperature dirft specs, we recommend AD8539.
  • For higher supply voltages up to +-8V, we recommend AD8639.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7799 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7799BRU 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.99 $ 5.09 N  成分表 PCN 購入
AD7799BRU-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 5.09 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7799BRUZ 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 5.18 $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7799BRUZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 4.40 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7799 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7799EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる