シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7762:  24ビットA/Dコンバータ、625kSPS、シグマ・デルタ(ΣΔ)型、バッファ内蔵

製品詳細

製品状況:生産/供給中

高性能24ビットシグマ・デルタ(ΣΔ)A/Dコンバータ(ADC)AD7762は、625kSPSで106dBのS/N比性能を提供するだけではなく、高速、広入力帯域幅という特性とΣΔ変換のメリットを兼ね備えており、高速データ・アクイジションに理想的な製品です。ダイナミック・レンジが広く、アンチエイリアス処理の条件を大幅に低減しているため、設計プロセスが簡単になります。リファレンス駆動用の内蔵バッファ、信号バッファリングとレベル・シフト用の差動アンプ、オーバーレンジ・フラグ、内部のゲイン・レジスタとオフセット・レジスタ、ローパス・デジタルFIRフィルタを備えたAD7762は、高集積化された小型のデータ・アクイジション・デバイスであり、必要な周辺部品が最少となります。さらに、プログラマブルなデシメーション・レートを備えており、デフォルト特性がアプリケーションに合わなければ、デジタルFIRフィルタを調整できます。AD7762は信号処理において、複雑なフロントエンドの設計が不要で、優れたS/N比性能を実現できる理想的なデバイスといえます。

アナログ変調器は、最大40MS / 秒で差動入力をサンプリングします。一連のローパス・フィルタが変調器の出力を処理し、最後のフィルタの係数はデフォルトかユーザー・プログラマブルの係数になります。サンプル・レート、フィルタ・コーナー周波数、出力ワードレートは、外部クロック周波数とAD7762の構成レジスタを使って設定します。

アナログ入力範囲は、AD7762に供給されるリファレンス電圧によって異なります。4Vリファレンスの場合、差動入力範囲は2Vのコモン・モード・バイアスを中心とする±3.2Vです。オンチップの差動アンプを使ってコモン・モード・バイアスが得られ、これによって外部信号条件をさらに低減できます。

AD7762には露出パドル付きの64ピンTQFPと48ピンCSPパッケージがあり、-40~+85℃の工業用温度範囲(1)で仕様規定されています。

アプリケーション

  • データ・アクイジション・システム
  • 振動分析
  • 計測器

特長と利点

  • 78kHzの出力データ・レートで120dBのダイナミック・レンジ
  • 625kHzの出力データ・レートで109dBのダイナミック・レンジ
  • 112dBのS/N比(78kHz出力データレート時)
  • 106dBのS/N比(625kHz出力データレート時)
  • 最大625kHzの完全にフィルタ処理された出力ワードレート
  • プログラマブル・オーバーサンプリング・レート(32~256倍)
  • 完全差動の変調器入力
  • 信号バッファリング用のオンチップ差動アンプ
  • デフォルト係数またはユーザー・プログラマブル係数を使用するローパスFIRフィルタ
  • オーバーレンジ警告ビット
  • デジタル・オフセット・レジスタとゲイン補正レジスタ
  • 低消費電力モードとパワーダウン・モード

AD7762 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7762:24ビットA/Dコンバータ、シグマ・デルタ(ΣΔ)型、625kSPS、パラレル・インターフェース (Rev 0, 06/2006) (pdf, 1449 kB)  データシート PDF
AD7762: 625 kSPS, 24-Bit, 109 dB Sigma-Delta ADC With On-Chip Buffer Data Sheet (Rev A, 01/2014) (pdf, 561 kB)  データシート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-342: 高速性と高精度を同時に実現するアナログ信号処理  (pdf, 829 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-342: Analog Signal-Handling for High Speed and Accuracy.  (pdf, 468 kB)
Signal handling techniques for optimizing DAC and ADC performance.
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-282: サンプル・データ・システムの基本  (pdf, 1606 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: ミックスド・シグナル(デジタル・アナログ混在)回路の技術  (pdf, 1218 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-280: Mixed Signal Circuit Technologies  (pdf, 2101 kB)
Considers problems which arise when reality (& Murphy) intervene in a design which otherwise seems satisfactory in terms of theory and modeling.
アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7762 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7762EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる