シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7715:  16ビットA/Dコンバータ、ΣΔ型、3V/5V、450µA

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

AD77151は、低周波数計測アプリケーション向けの全機能内蔵型アナログ・フロントエンドです。トランスデューサから出力される低レベルの入力信号を直接受け入れ、シリアルのデジタル・ワードを出力します。AD7715はシグマ・デルタ方式の変換技術の採用によって、最高16ビットのノー・ミスコード性能を実現します。入力信号は、アナログ変調器を中心に構成される独自設計のプログラマブル・ゲイン・フロントエンドに印加します。変調器の出力はオンチップのデジタル・フィルタで処理します。オンチップの制御レジスタを使用して、このデジタル・フィルタの1次ノッチ周波数をプログラミング設定することにより、フィルタのカットオフ周波数と出力アップデート・レートを調整できます。

AD7715は、1つの差動アナログ入力と1つの差動電圧リファレンス入力を特長とし、単電源(+3Vまたは+5V)で動作します。0~+20mV、0~+80mV、0~+1.25Vおよび0~+2.5Vの範囲のユニポーラ入力信号を取り扱います。さらに、±20mV、±80mV、±1.25V、±2.5V範囲のバイポーラ入力信号にも対応できます。これらのバイポーラ範囲は、差動アナログ入力の負入力を基準にします。AD7715はシングル・チャンネルのシステムですべてのシグナル・コンディショニングおよび変換動作を実行します。

AD7715は、スマートなマイクロコントローラまたはDSPベース・システムでの利用に最適です。3線式動作用に設定可能なシリアル・インターフェースを特長としています。入力シリアル・ポートを使用して、ゲイン、信号極性、およびアップデート・レートをソフトウェアの設定で選択できます。AD7715にはセルフ・キャリブレーションとシステム・キャリブレーションのオプションがあり、AD7715自体またはシステム内部で発生するゲイン誤差とオフセット誤差を除去します。

CMOS構造によってきわめて低い消費電力を保証し、パワーダウン・モードに設定すれば、スタンバイ時の消費電力を3V時で15µW(typ)に抑えます。16ピン0.3インチ幅のプラスチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、16ピン0.3インチ幅のスモール・アウトライン(SOIC)パッケージ、および小型サイズの16ピン薄型シュリンク・スモール・アウトライン・パッケージ(TSSOP)があります。

製品のハイライト

  1. AD7715は、3V電源、1MHzのマスター・クロックで合計供給電流は450µA以下しか消費しないため、ローパワーのシステムにとって理想的な製品といえます。スタンバイ電流は10µA以下です。
  2. プログラマブルなゲイン入力によってAD7715はスレインゲージやトランスジューサからの直接入力が可能で、信号処理のための考察の必要がありません。
  3. AD7715は、お互いの接続線の数を低減し、絶縁システムで必要なフォトカプラの数を低減しますので、3線シリアル・インターフェースを備えたマイクロコントローラやDSPプロセッサーのアプリケーションに最適です。この製品はオンチップ・レジスタを備えていますので、出力アップデート・レート、入力ゲイン、信号極性やキャリブレーション・モードをソフトウェアで制御することができます。
  4. この製品は、16ビットのミスコード無し、±0.0015%精度、低rmsノイズ(550nV以下)など、優れた性能仕様を備えています。エンドポイント誤差と温度ドリフトによる影響は、オンチップのキャリブレーション・オプション(ゼロスケールとフルスケール誤差の除去)によって排除されます。

特長と利点

  • チャージ・バランス(Σ⊿)型A/Dコンバータ
    16ビットミッシング・コードなし
    ±0.0015%非直線性
  • プラグラマブル・ゲインを持ったフロント・エンド
    ゲイン1、2、32と128
    差動入力可能
  • 3線シリアル・インターフェース
  • SPI®、QSPI™、MICROWIRE™とDSP互換
  • アナログ入力にバッファ挿入可能
  • 3V(AD7715-3)または5V(AD7715-5)動作
  • 低供給電流:450µA(max)@3V電源
  • プログラマブルな出力アップデート・レートを備えたローパスフィルタ
  • 16ピンSOIC/DIP/TSSOPパッケージ

AD7715機能ブロック図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7715: 3V/5V、450μA、16ビットシグマ・デルタADC (Rev D, 12/2009) (pdf, 538 kB)  データシート PDF
AD7715: 3V/5V, 450 uA, 16-Bit Sigma-Delta ADC Data Sheet (Rev D, 12/2009) (pdf, 474 kB)  データシート PDF
AN-615: ピークtoピーク分解能 対 有効分解能  (pdf, 139 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-615: Peak-to-Peak Resolution Versus Effective Resolution  (pdf, 70 kB)
This application note describes effective resolution and peak-to-peak resolution and highlights the difference between these two specifications.
アプリケーション・ノート PDF
AN-607: 狭帯域幅(15kSPS以下)Σ-Δ ADCの選択  (pdf, 216 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-607: Selecting a Low Bandwidth (<15 kSPS) Sigma-Delta ADC  (pdf, 222 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: 標準リニア集積回路に電気的に導入される損傷:最も一般的な原因と再発防止策  (pdf, 149 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-397: Electrically Induced Damage to Standard Linear Integrated Circuits:  (pdf, 149 kB)
The Most Common Causes and the Associated Fixes to Prevent Reoccurrence
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その2)  (pdf, 590 kB)
シグマ・デルタ・コンバータに関する解説(その1)の続きになります。
アプリケーション・ノート PDF
AN-389: Using Sigma-Delta Converters-Part 2  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs; Continuation of Part 1 Discussion.
アプリケーション・ノート PDF
AN-388: シグマ・デルタ・コンバータの使い方(その1)  (pdf, 335 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-388: Using Sigma-Delta Converters-Part 1  (pdf, 590 kB)
When to Use/How to Use Sigma-Delta ADCs
アプリケーション・ノート PDF
AN-311: 電源過電圧に対してCMOS 回路を確実に保護する方法  (pdf, 299 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-311: How to Reliably Protect CMOS Circuits Against Power Supply Overvoltaging  (pdf, 217 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: シグマ・デルタADC/DACの原理  (pdf, 1137 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-283: Sigma-Delta ADCs and DACs  (pdf, 1699 kB)
Overview of Sigma-Delta Concepts: Oversampling, Noise Shaping Using the Sigma-Delta Modulator, Digital Filtering and Decimation.
アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
Delta-Sigma Rocks RF, As ADC Designers Jump On Jitter
(Electronic Design, 1/12/06)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Circuit Suggestions Using Features and Functionality of New Sigma-Delta ADCs 技術関連記事 HTML
Designing and Applying Remote Field Instruments
by Albert O' Grady and Jim Ryan, Analog Devices B.V.
...Good things can come in small packages because of on-chip capabilities
(Control Engineering, September 1998)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Finding the Needle in a Haystack: Measuring small differential voltages in the presence of large common-mode voltages
(Analog Dialogue, Vol. 34, No. 1, January-February, 2000)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Build a Smart Analog Process-Instrument Transmitter with Low-Power Converters and a Microcontroller
(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 1, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask the Applications Engineer-27: What problems am I most likely to run into when instrumenting an industrial system?
(Analog Dialogue, Vol. 33, No. 2, February, 1999)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Sigma Delta ADCs (< 15 kSPS) 製品一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What Architecture is used in the AD7714, AD7715 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I use the serial interface on the AD7714, AD7715 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are some general design considerations when using the AD7714, AD7715 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What are the calibration options on the AD7714, AD7715 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
How do I get the best performance from the AD7714, AD7715 ADC? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ΣΔ ADCのチュートリアル
インターラクティブな図解で、理想的なシグマ・デルタA/Dコンバータの挙動を示します。
ユーティリティ&コンバージョン HTML
AD7715 Code Examples コード例 HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7715 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7715ACHIPS-3 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 49 - $ 0.00 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ACHIPS-5 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 商用 Tray, 49 - $ 8.48 Y  成分表 PCN 購入
AD7715AN-5 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 8.01 $ 6.80 N  成分表 PCN 購入
AD7715ANZ-3 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 7.14 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ANZ-5 製品状況: 製造中 16 ld PDIP 16 工業用 Tube, 25 $ 7.14 $ 6.07 Y  成分表 PCN 購入
AD7715AR-3 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 7.78 $ 6.60 N  成分表 PCN 購入
AD7715AR-5 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 7.78 $ 6.60 N  成分表 PCN 購入
AD7715AR-5REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 6.60 N  成分表 PCN 購入
AD7715ARU-3REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 6.60 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7715ARU-3REEL7 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 6.60 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7715ARU-5 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 8.17 $ 6.93 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7715ARU-5REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 6.93 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD7715ARUZ-3 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 7.28 $ 6.18 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARUZ-3REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 6.18 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARUZ-5 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Tube, 96 $ 6.93 $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARUZ-5REEL7 製品状況: 製造中 16 ld TSSOP 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARZ-3 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 6.93 $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARZ-3REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARZ-5 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.93 $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
AD7715ARZ-5REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 5.89 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7715 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7715-3EBZ 製品状況: 最終購入可能日 Evaluation Board $ 0.00 Yes - お問い合わせ

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる