シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7689:  A/Dコンバータ、16ビット、250kSPS、8チャンネル、PulSAR®

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7682/AD7689は、電荷再分型配逐次比較レジスタ(SAR)を採用した4/8チャンネルの16ビットA/Dコンバータ(ADC)で5 V単電源(VDD)で動作します。

AD7682/AD7689は、マルチチャンネルの低消費電力データ・アクイジション・システムで使用するすべてのコンポーネントを内蔵しています。この内蔵コンポーネントとしては、ノー・ミッシング・コードの真の16ビットSAR ADC、4チャンネル(AD7682)または8チャンネル(AD7689)、入力をシングルエンド(グラウンド検出あり/なし)または差動またはバイポーラとして構成する際に便利な低クロストーク・マルチプレクサ、低ドリフト・リファレンス(2.5 Vまたは4.096 Vを選択可能)とバッファ、温度センサー、選択可能な1極フィルタ、チャンネルを順に連続スキャンする際に便利なシーケンサなどがあります。

AD7682/AD7689では、コンフィギュレーション・レジスタへの書き込みと変換結果の読み出しにシンプルなSPIインターフェースを採用しています。SPIインターフェースでは別電源VIOを使います。この電源は、ホストのロジック・レベルに設定されます。消費電力はスループットに比例します。

AD7682/AD7689は小型の20ピンLFCSPを採用し、−40°C~+85°Cの動作仕様です。


アプリケーション
  • バッテリ駆動の装置
  • 医用機器: ECG/EKG
  • モバイル通信: GPS
  • パーソナル・デジタル・アシスタント
  • 電源線監視
  • データ・アクイジッション
  • 地震データ・アクイジション・システム
  • 計測機器
  • プロセス制御
  • 特長と利点

    • ノーミス・コードの16ビット分解能
    • 入力選択可能な4チャンネル(AD7682)/8チャンネル(AD7689)マルチプレクサ
      ユニポーラ・シングルエンド
      差動(GNDセンス)
      擬似バイポーラ
    • INL: ±0.4 LSB (typ)、±1.5 LSB (max) (±23 ppmまたはFSR)
    • ダイナミック・レンジ: 93.8 dB
    • スループット: 250 kSPS
    • SINAD: 20 kHzで92.5 dB
    • THD: 20 kHzで−100 dB
    • アナログ入力範囲:
      0 V~VREF(VREFはVDDまで可能)

    AD7689機能ブロック図

    類似製品

    High Resolution - Simultaneous Sampling14/16/18-Bit PulSAR ADCs
    High Resolution - Muxed 14/16-Bit PulSAR ADCs

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD7682/AD7689: 16ビット4/8チャンネル250 kSPS PulSAR ADC (Rev 0, 05/2008) (pdf, 1287 kB)  データシート PDF
    AD7682/AD7689: 16-Bit, 4-Channel/8-Channel, 250 kSPS PulSAR ADC Datasheet (Rev D, 04/2012) (pdf, 2507 kB)  データシート PDF
    AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
    このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
    This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
    アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
    CN-0254: Low Cost, 16-Bit, 250 kSPS, 8-Channel, Isolated Data Acquisition System  (pdf, 394 kB) 実用回路 PDF
    The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
    MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
    MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
    MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
    EVAL-AD76MUXEDZ: Evaluation Board For AD7682/89/99/7949 PulSAR® ADCs (Preliminary, Rev. PrD)  (pdf, 4664 kB) ユーザー・ガイド PDF
    Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
    Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
    技術関連記事 PDF
    SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
    Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
    製品一覧 PDF
    産業用IC ソリューション・ブリテン HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    CED1Z FPGA Project for AD7689 with Nios driver FPGA HDL HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    関連製品情報 & 実用回路

    Engineered. Tested. Ready to Integrate.
    詳細をみる

    関連する周辺製品

    Suggested Companion Products


    Recommended Driver Amplifiers for the AD7689

    Recommended External Voltage References for the AD7689
    • For low drift and high current output applications, we recommend the ADR430 family.
    • For low drift and lower cost sensitive applications, we recommend the ADR440 family.
    • For low noise, low drift, low power, we recommend the ADR4520 family.

    Recommended Voltage Regulators for the AD7689

    • For low dropout regulators with inputs up to 5V, we recommend the low noise ADP151 or the low power ADP160.
    • For high current switching regulators with inputs up to 5V, we recommend the low noise ADP2114.
    Recommended Digital Isolators for the AD7689
    • For SPI Interface, lowest power, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM1401.
    • For SPI Interface, enhanced system-level ESD performance, 2.5 kVrms isolation, we recommend the ADuM3401.
    • For SPI Interface, low power, 5.0 kVrms isolation, we recommend the ADuM4401.
    • For SPI Interface, smallest package, low voltage I/O (1.8 V to 5.5 V), we recommend the ADuM3481.
    Recommended Power Solutions for the AD7689
    • For input voltages up to 5.5V we would recommend the ADM7160.
    • For input voltages up to 20V we would recommend the ADP7118.
    Recommended Power Solutions
    • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

    Were these recommendations helpful?

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD7689 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD7689ACPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP 20 工業用 Tray, 490 $ 6.63 $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7689ACPZRL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入
    AD7689BCPZ 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP 20 工業用 Tray, 490 $ 7.82 $ 7.07 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD7689BCPZRL7 製品状況: 製造中 20 ld LFCSP 4x4mm (2.5EP 20 工業用 Reel, 1500 - $ 7.07 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    AD7689 Evaluation Kit
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-AD7689EDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 99.00 Yes -
    EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる