AD7656-1:  ADコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力

AD7656-1/AD7657-1/AD7658-11は、AD7656/AD7657/AD7658のデカップリング要件を低減したピン互換、ソフトウェア互換バージョンです。AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は、iCMOS®プロセス(工業用CMOS)で設計されたそれぞれ16/14/12ビット、6個の高速、低消費電力の逐次比較型ADCを1個のパッケー ...続きを見る

AD7656-1:  ADコンバータ、16ビット、250kSPS、6チャンネル、同時サンプリング、バイポーラ入力

製品概要

AD7656-1/AD7657-1/AD7658-11は、AD7656/AD7657/AD7658のデカップリング要件を低減したピン互換、ソフトウェア互換バージョンです。AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は、iCMOS®プロセス(工業用CMOS)で設計されたそれぞれ16/14/12ビット、6個の高速、低消費電力の逐次比較型ADCを1個のパッケージに内蔵しています。iCMOS® は、サブミクロンCMOS技術および相補型バイポーラ技術を組み合わせた、高電圧のシリコンプロセスです。このプロセス技術により、前世代のどの高電圧デバイスも達成できなかったフットプリントで33V動作を行う能力を備えた幅広い各種の高性能アナログICの開発が可能になりました。従来方式のCMOSプロセスを使用するアナログICとは異なり、iCMOS®部品はバイポーラ入力信号を受け入れると同時に、性能の向上、消費電力とパッケージ・サイズの大幅な削減を実現できます。

AD7656-1/AD7657-1/AD7658-1は、最大250kSPSのスループット・レートを特長としています。デバイスの入力段には、最大入力周波数4.5MHz、低ノイズ、広帯域幅のトラック&ホールド・アンプが内蔵されています。

変換プロセスとデータ・アクイジションは、CONVST信号と内部発振器によって制御されます。3本のCONVSTピン(CONVST A、CONVST B、CONVST C)を使用して、3組のADCペアの同時サンプリングを個別に設定できます。高速のパラレルおよびシリアル・インターフェースを備えているため、マイクロプロセッサやDSPとのインターフェースが可能です。シリアル・インターフェース・モードでは、デイジーチェーン機能によって、複数のADCを1つのシリアル・インターフェースに接続できます。これらのデバイスは±4×VREFおよび±2×VREFの範囲の真のバイポーラ入力信号を受け入れることが可能です。また、これら3種とも2.5Vのオンチップ・リファレンスが内蔵されています。

1 米国特許番号6,731,232で保護されています。

アプリケーション

  • 電源ライン・モニタリング・システム
  • 計測および制御システム
  • 多軸位置決めシステム
  • 製品のハイライト

    1. 6個の16/14/12ビット、250kSPS ADCを内蔵
    2. 6チャンネルの真のバイポーラ、高インピーダンス・アナログ入力
    3. 高速パラレルおよびシリアル・インターフェース.
    4. AD7656/AD7657/AD7658と比較して、デカップリング要件を低減し、使用部品数を削減

    特長

    • AD7656/AD7657/AD7658とピン互換およびソフトウェア互換で、しかもデカップリング要件を低減
    • 6個の独立したADCを内蔵
    • 真のバイポーラ・アナログ入力
    • ピン/ソフトウェアによる選択が可能な入力電圧範囲:±10V、±5V
    • 高速スループット・レート:250kSPS
    • iCMOS プロセス技術
    • 低消費電力:
      250kSPS、5V電源時で140mW
    • その他の詳細情報はデータシートを参照してください。

    ブロック図

    AD7656-1 機能ブロック図
    AD7656-1 機能ブロック図

    仕様

    Resolution (Bits) 16bit
    T-Put Rate 250kSPS
    # Chan 6
    Supply V (±15, +5An, +5Dig, +3Drv),(±15, +5An, +5Dig, +5Drv),(±5, +5An, +5Dig, +3Drv),(±5, +5An, +5Dig, +5Drv)
    Pwr Diss (max) 140mW
    Interface Par,Ser,SPI
    Ain Range 10V p-p,20 V p-p,Bip 10V,Bip 5.0V
    SNR (dB) 88dB
    Pkg Type QFP

    その他の製品を探す

    AD9230-11 - 11-Bit, 200 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter

    AD7699 - 16-Bit, 8-Channel, 500 kSPS PulSAR ADC

    AD7356 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 5 MSPS, 12-Bit, SAR ADC

    AD7352 - Differential Input, Dual, Simultaneous Sampling, 3 MSPS, 12-Bit, SAR ADC

    新製品情報のRSSフィードを取得 続きを見る
    Part# Res Throughput Rate # of Inputs Operating Pwr Diss
    AD7656-1 16 250KSPS 6 140mW
    AD7689 16 250KSPS 8 19.2mW
    AD7682 16 250KSPS 4 19.2mW
    AD7654 16 500KSPS 4 135mW
    AD7655 16 1MSPS 4 135mW
    AD7657-1 14 250KSPS 6 140mW
    AD7658-1 12 250KSPS 6 140mW