シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7626:  A/Dコンバータ、16ビット、10MSPS、差動、PulSARシリーズ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7626は、16ビット、10MSPS、電荷再配分の逐次比較型(SAR)アーキテクチャのA/Dコンバータ(ADC)です。SARアーキテクチャのため、SNR(91.5dB)と直線性(±0.45LSB INLSB)の両方に関して並外れた性能が達成されています。AD7626は、16ビットの高速サンプリングADC、内部変換クロック、それにバッファされた内部のリファレンスを内蔵しています。IN+ピンとIN-ピンとの間の電位差をCNV信号の立ち上がりエッジでサンプルします。両ピンの各電圧は0V~REFの範囲で逆位相です。4.096Vのリファレンス電圧REFは内部で生成されるか、もしくは外部から与えることができます。

全ての変換された結果は、シングルのLVDS自己クロックまたは、外部のハードウエア接続を軽減するシリアル・インターフェースの反復クロックで取り出すことができます。

AD7625は、32ピン5mm×5mmのLFCSPにパッケージングされており、-40℃~+85℃での動作が仕様規定されています。

アプリケーション

  • デジタル画像システム
    デジタルX線
    デジタルMRI
    CCDおよびIRカメラ
  • 高速データ・アクイジション
  • 高ダイナミックレンジの通信レシーバ(受信器)
  • スペクトラム・アナライザ
  • テスト装置

特長と利点

  • スループット:10MSPS
  • SNR:91.5dB(typ)
  • 16ビット・ノーミス・コード
  • INL:±0.45LSB
  • DNL:±0.35LSB
  • 消費電力:136mW
  • SARアーキテクチャ
    遅延無し/パイプライン遅延無し
  • ノーミス・コードの16ビット分解能
  • ゼロ入力での誤差:±1LSB
  • 差動入力範囲:±4.096V
  • 32ピンLFCSP(5mm×5mm)

AD7626機能ブロック図

類似製品

High Resolution - Single Channel Unipolar/Bipolar 14/16/18-Bit PulSAR ADCs

Of Note ...

For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7626: 16ビット10MSPSのPulSAR差動ADC (Rev A, 01/2010) (pdf, 1581 kB)  データシート PDF
AD7626: 16-Bit, 10 MSPS, PulSAR Differential ADC Data Sheet (Rev B, 07/2012) (pdf, 268 kB)  データシート PDF
AN-1141: Powering a Dual Supply Precision ADC with Switching Regulators  (pdf, 640 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-931: PulSAR ADCサポート回路の解説  (pdf, 806 kB)
このアプリケーション・ノートでは、SAR ADCを使用する際に遭遇する落とし穴について一般的に説明し、さらに、これらを容易に回避できる重要な方法を説明します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-931: Understanding PulSAR ADC Support Circuitry  (pdf, 299 kB)
This application note discusses in general the pitfalls that occur regularly when using SAR ADCs and, more importantly, how to easily prevent them.
アプリケーション・ノート PDF
AN-742: スイッチド・キャパシタADCの周波数領域応答  (pdf, 744 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-742: Frequency Domain Response of Switched-Capacitor ADCs  (pdf, 401 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0105: Single-Ended-to-Differential High Speed Drive Circuit for 16-Bit, 10 MSPS AD7626 ADC  (pdf, 382 kB) 実用回路 PDF
AD7626: 16-BIT, 10-MSPS SAR Converter
ADI's AD7626 PulSAR® ADC achieves a new level of 16-bit data capture performance, with best-in-class 15-bit ENOB (effective number of bits) and 10-MSPS (million samples per second) throughput, which is 2.5 times faster than other SAR ADCs.
Videos HTML
The Data Conversion Handbook 設計ハンドブック HTML
MT-031: Grounding Data Converters and Solving the Mystery of  (pdf, 144 kB) チュートリアル PDF
MT-002:「ナイキストの基準」を、現実のADC システムの設計に活かす  (pdf, 152 kB) チュートリアル PDF
MT-001:「S/N 比=6.02N+1.76DB」、その意味と利用上の注意点  (pdf, 94 kB) チュートリアル PDF
MT-074: 高精度 A/D コンバータ用の差動ドライバ  (pdf, 358 kB) チュートリアル PDF
EVAL-AD7625/AD7626EDZ: Evaluation Board for AD7625/AD7626 (Preliminary Rev, PrC)  (pdf, 2517 kB) ユーザー・ガイド PDF
Nine Often Overlooked ADC Specifications  (pdf, 445 kB)
Analog-to-digital converters (ADCs) have many specifications; some are more important for a given application than others. Understanding these specifications and controlling external devices affecting the ADC will lead to better performance.
技術関連記事 PDF
SAR ADC & Driver Quick-Match Guide  (pdf, 251 kB)
Find drivers for ADI's most popular single-ended and differential SAR ADCs based on your specific application conditions.
製品一覧 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Companion Products


Recommended Driver Amplifiers for the AD7626 Recommended External Voltage References for the AD7626
  • For low drift, low noise and high current output applications, we recommend ADR434 (4.096V reference).
  • For low drift, low noise and low dropout, we recommend the ADR444 or the ADR4540 (4.096V reference).
  • For low drift, low noise, low power, we recommend the ADR4550 or the ADR3440 (4.096V reference).
  • For low noise, high current output, low drift, we recommend the ADR280 or the ADR3412 (1.2V reference).

  • For an external CMV buffer amplifier, we recommend the AD8031 or AD8032.
Recommended Drivers and Receivers for the AD7626
  • For a dual LVDS line driver, we recommend the ADN4663.
Recommended Voltage Regulators for the AD7626
  • For high accuracy, low dropout, VDD1 (5V) and VDD2 (2.5V) regulators, we suggest the ADP3330-5 and the ADP3330-2.5.
  • For high accuracy, low dropout, adjustable regulators, we recommend the ADP3334 and ADP1708.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7626 Evaluation Kit
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-CED1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 249.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる