シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD7366:  A/Dコンバータ、12ビット、デュアル、真のバイポーラ入力、同時サンプリング、逐次比較型

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD7366 / AD7367は、高速、低消費電力の12 / 14ビット逐次比較型デュアルA/Dコンバータ(ADC)です。最大1MSPSのスループット・レートが可能です。2つのADCを内蔵し、それぞれの前段には2チャンネルのマルチプレクサと、低ノイズで広帯域幅のトラック&ホールド・アンプがあります。

AD7366 / AD7367は、アナログ・デバイセズの工業用CMOSプロセス(iCMOS**)で製造されています。このプロセスは、低 / 高電圧CMOSの長所を併せもつテクノロジ・プラットフォームです。これによって、AD7366 / AD7367は高電圧のバイポーラ信号に対応しながら、消費電力とパッケージ・サイズを低減しています。±10V範囲、±5V範囲、0~10V範囲で真のバイポーラ・アナログ入力信号を受け入れることができます。

AD7366 / AD7367には2.5Vの内部リファレンスがありますが、これをディスエーブルにすれば外部リファレンスを使用できます。DCAPAピンとDCAPBピンに3Vリファレンスを印加すれば、±12Vの真のバイポーラ・アナログ入力を受け入れることができます。±12Vの入力範囲に対して、わずか±12VのVDD電源とVSS電源が必要です。

製品のハイライト

  1. AD7366 / AD7367は、真のバイポーラ・アナログ入力信号を受け入れることができるほか、±10V、±5V、±12V(外部リファレンス使用)と0~+10Vのユニポーラ信号にも対応します。
  2. 2つの完全なADC機能により、2本のチャンネルの同時サンプリングと変換が可能です。
  3. 1MSPSのシリアル・インターフェース:SPI / QSPI / DSP / MICROWIRE互換のインターフェース

** iCMOSプロセス技術。高い電圧レベルで高性能なICを求めているOEM工業用 / 計装用機器のアナログ・システム設計者にとって、iCMOSは、±15V電源で動作し、30Vに対応するだけでなく、消費電力とパッケージ・サイズを大幅に削減し、高いAC / DC性能を備えたアナログICを開発するためのテクノロジ・プラットフォームになります。

特長と利点

  • デュアル12 / 14ビット、2チャンネルADC
  • 真のバイポーラ・アナログ入力
  • プログラマブルな入力範囲:
    ±10V、±5V、0~10V
    ±12V(3V外部リファレンス使用)
  • スループット・レート:1MSPS
  • 1μs未満の読出し速度で同時変換
  • 低消費電流:
    ノーマル・モードで8.3mA(typ)
    シャットダウン・モードで320nA(typ)
  • 高いアナログ入力インピーダンス
  • AD7366
    72dBのS/N比(50kHzの入力周波数)、
    12ビットのノー・ミッシング・コード
  • AD7367
    76dBのS/N比(50kHzの入力周波数)、
    14ビットのノー・ミッシング・コード
  • 正確なオンチップ電圧リファレンス:2.5V ±0.2%
  • -40~+85℃で動作
  • 高速シリアル・インターフェース
    SPI® / QSPI™ / MICROWIRE™ / DSP互換

AD7366 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD7366/AD7367: 真のバイポーラ入力、デュアル、12/14 ビット、2 チャンネル、同時サンプリング SAR ADC (Rev A, 09/2007) (pdf, 1063 kB)  データシート PDF
AD7366/AD7367: True Bipolar Input, Dual 12-Bit/14-Bit, 2-Channel, Simultaneous Sampling SAR ADC Data Sheet (Rev D, 11/2010) (pdf, 634 kB)  データシート PDF
CN-0042: Driving the AD7366/AD7367 Bipolar SAR ADC in Low-Distortion DC-Coupled  (pdf, 130 kB) 実用回路 PDF
UG-408: Evaluating the AD7366/AD7367  (pdf, 1159 kB) ユーザー・ガイド PDF
ICs for Programmable Logic Control and Distributed Control Systems  (pdf, 976 kB)
Analog Devices leadership in industrial IC technology, with the development of the iCMOS™ and iPolar™ processes, has uniquely defined high voltage and low voltage integration to deliver smaller, higher performance, and more cost effective ICs for industrial systems.
その他 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
未使用ロジック入力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
コンバータのアナログ部とデジタル部の分離 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
BeMicro FPGA Project for AD7366 with Nios driver デバイスドライバ HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

関連する周辺製品

Suggested Complementary Products


Recommended Input Driver Amplifiers for the AD7366

  • For high speed, low power, low cost in single ended applications, we recommend the AD8021, AD8031 or the ADA4899-1.
  • For wideband, low distortion, high output current, we recommend the AD8022 or the AD797.
  • For low distortion, fast settling, we recommend the AD8597 or the dual AD8599.
  • For precision, low offset, low bias current, JFET amplifiers, we recommend the AD8610 or ADA4627-1.
Recommended Precison References - 2.5V - 3.0V for the AD7366
  • For applications requiring the lowest noise performance and output trim adjust, we recommend the ADR441.
  • For high output current applications, we recommend the ADR431 or the REF193.
  • For wide supply applications, we recommend the AD780.
  • For cost sensitive applications, we suggest the AD1582 or the ADR391.
Recommended Power Solutions
  • For selecting voltage regulator products, use ADIsimPower.

Were these recommendations helpful?

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD7366 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD7366BRUZ 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Tube, 62 $ 5.85 $ 5.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD7366BRUZ-500RL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 500 $ 7.05 $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入
AD7366BRUZ-RL7 製品状況: 製造中 24 ld TSSOP 24 工業用 Reel, 1000 $ 7.05 $ 5.99 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

AD7366 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-AD7366SDZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 59.00 Yes -
EVAL-SDP-CB1Z 製品状況: 製造中 Evaluation Controller Board $ 99.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる