ADUC7024:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、完全統合型、1MSPS、12ビットのデータ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネルADC、16/32ビットMCU、Flash/EEメモリをワンチップに集積しています。

ADCは、最大12のシングルエンド入力から構成されています。その他に4つの入力が使用可能ですが、4本のDAC出力ピンと多重化されます。4 ...続きを見る

ADuC7019/ADuC702x シリコン・アノーマリ・シート
このアノーマリ・シートでは、現在確認されているバグ、アノーマリ、対処方法を掲載しています。


製品使用上の注意:
データシート記載にされる最大定格および動作条件は正常動作を保証するための規定であり、使用上この条件を確実に守る必要があります。動作条件の各項目の内、どれか1つでも越えた場合、ICの動作保証が出来なくなります。

ADuC7000シリーズ 設計上の注意
- 電源バイパスコンデンサは、できる限り各電源ピン(IOVDD,AVDD)に近接して配置してください。
- LVDD端子はオンチップ電圧レギュレータ出力で、0.47μFのコンデンサを介してGNDに接続してください。
またこのコンデンサは出来る限りLVDD端子に近接して配置してください。

ADUC7024:  高精度アナログ・マイクロコントローラ、12ビット・アナログI/O、ARM7TDMI® MCU

製品概要

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、完全統合型、1MSPS、12ビットのデータ・アクイジション・システムで、高性能マルチチャンネルADC、16/32ビットMCU、Flash/EEメモリをワンチップに集積しています。

ADCは、最大12のシングルエンド入力から構成されています。その他に4つの入力が使用可能ですが、4本のDAC出力ピンと多重化されます。4つのDAC出力は特定モデルでのみ使用可能です(ADuC7020とADuC7026)。これらのピンも追加のADC入力として使用でき、あわせて16までのADC入力チャンネルが使用可能となります。ADCは、シングルエンド・モードでも差動入力モードでも動作できます。ADC入力電圧は0~VREFです。ADCペリフェラル・セットは、低ドリフト・バンドギャップ・リファレンス、温度センサー、電圧コンパレータで構成されています。

ADuC7019/20/21/22/24/25/26/27/28は、4つのバッファ付き電圧出力DACも内蔵しています。DAC出力範囲は、3つの電圧範囲のいずれかにプログラムできます。

デバイスは、オンチップ発振器と41.78MHzの高周波内部クロックを生成するPLLで動作します。このクロックは、MCUコア・クロック動作周波数の生成元であるプログラマブル・クロック・デバイダに接続されています。マイクロコントローラ・コアは、16/32ビットのRISCマシンであるARM7TDMIで、最大41MIPSのピーク性能が得られます。8KバイトのSRAMと62Kバイトの不揮発性Flash/EEメモリを内蔵しています。ARM7TDMIコアは、すべてのメモリとレジスタを1つのリニア・アレイと見なします。

アプリケーション

  • 工業用制御システムと自動化システム
  • スマート・センサー、高精度計測機器
  • 無線基地局システム、光ネットワーキング
  • 特長

    • 10チャンネル、1MSPSの12ビットA/Dコンバータ
    • 2個の12ビット・レールtoレール電圧出力D/Aコンバータ
    • 高精度の電圧リファレンス(10ppm)
    • 45MIPS ARM7TDMI MCUコア
    • 62Kバイト、インサーキットの再プログラム可能なフラッシュ・プログラム/データ・メモリ
    • シリアル・インターフェース・ポート(UART、SPI、デュアルI2C)
    • 3相PWM
    • コンパレータ、プログラマブル・ロジック・アレイ(PLA)、電源モニタ(PSM)、パワーオン・リセット(POR)、フレキシブルなコア・クロック動作オプション、フレキシブルなパワーダウン・モード
    • システム内のシリアル・プログラミング
    • システム内のJTAGエミュレーション

    ブロック図

    ADuC7024ブロック図
    ADuC7024機能ブロック図

    仕様

    MCU Core ARM7 TDMI
    MCU Speed (MIPS) 40
    Flash (kbytes) 0
    SRAM (bytes) 8192Bytes
    GPIO Pins 30
    Resolution (Bits) 12bit
    ADC Speed (KSPS) 1000kSPS
    ADC # Channels 10
    12 Bit DAC Outputs 2
    Temperature Range (°C) -40 to 105

    その他の製品を探す

    Part# MCU Core MCU Speed (MIPS) Flash (kbytes) SRAM (bytes) External Memory Interface GPIO Pins Resolution (Bits) ADC Speed (KSPS) ADC # Channels Other 12 Bit DAC Outputs Temperature Range (°C) Smallest Package Price* (1000-4999)
    ADUC7019 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 14 12 1,000 5 - 3 -40 to 125 - $6.42
    ADUC7020 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 14 12 1,000 5 - 4 -40 to 105 40 CSP, 6x6mm $6.88
    ADUC7021 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 13 12 1,000 8 - 2 -40 to 85 40 CSP, 6x6mm $4.94
    ADUC7022 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 13 12 1,000 10 - - -40 to 85 40 CSP, 6x6mm $4.03
    ADUC7024 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 30 12 1,000 10 PWM 2 -40 to 105 64 CSP, 9x9mm $7.08
    ADUC7025 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 30 12 1,000 12 PWM - -40 to 105 64 CSP, 9x9mm $5.30
    ADUC7026 ARM7 TDMI 40 62 8192 X 40 12 1,000 12 PWM 4 -40 to 125 80 QFP, 14x14mm $8.91
    ADUC7027 ARM7 TDMI 40 62 8192 X 40 12 1,000 16 PWM - -40 to 125 80 QFP, 14x14mm $6.50
    ADUC7028 ARM7 TDMI 40 62 8192 - 40 12 1,000 8 - 4 -40 to 125 - $6.01
    ADUC7032-8L ARM7 TDMI 40 96 6144 - 9 16 8 2 - - -40 to 85 - $7.12
    ADUC7033 ARM7 TDMI 40 96 6144 - 9 16 - - - - -40 to 85 - $6.72
    ADUC7034 ARM7 TDMI 40 32 4096 - 9 16 8 2 - - -40 to 85 48 CSP, 7x7mm $6.37
    ADUC7036 ARM7 TDMI 20 96 6144 - 9 16 8 2 - - - 48 CSP, 7x7mm $6.72
    ADUC7060 ARM7 TDMI 10 32 4096 - 14 24 8 10 14 Bit DAC, PWM - -40 to 125 48 CSP, 7x7mm $4.70
    ADUC7061 ARM7 TDMI 10 32 4096 - 8 24 8 10 14 Bit DAC, PWM - -40 to 125 32 CSP, 5x5mm $3.40
    ADUC7128 ARM7 TDMI 40 126 8192 - 28 12 1,000 10 10 Bit DAC, PWM - - - $7.03
    ADUC7129 ARM7 TDMI 40 126 8192 - - 12 1,000 12 - - -40 to 125 - $7.83
    ADUC812 8052 (12-clk) 1.3 8 256 X 34 12 200 8 - 2 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $8.40
    ADUC814 8052 (12-clk) 1.3 8 256 - 17 12 247 6 - 2 -40 to 125 28 TSSOP, 10x7mm $4.57
    ADUC816 8052 (12-clk) 1.3 8 256 X 34 16 0.105 4 - 1 -40 to 85 56 CSP, 8x8mm $5.66
    ADUC824 8052 (12-clk) 1 8 256 X 34 24 0.105 4 - 1 -40 to 85 56 CSP, 8x8mm $6.14
    ADUC831 8052 (12-clk) 1.3 62 2304 X 34 12 247 8 PWM 2 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $8.87
    ADUC832 8052 (12-clk) 1.3 62 2304 X 34 12 247 8 PWM 2 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $8.87
    ADUC834 8052 (12-clk) 1 62 2304 X 34 24 0.105 4 PWM 1 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $12.47
    ADUC836 8052 (12-clk) 1 62 2304 X 34 16 0.105 4 PWM 1 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $9.97
    ADUC841 8052 (1-clk) 20 62 2304 X 34 12 400 8 PWM 2 -40 to 85 56 CSP, 8x8mm $6.64
    ADUC842 8052 (1-clk) 16 62 2304 X 34 12 400 8 PWM 2 -40 to 85 56 CSP, 8x8mm $6.64
    ADUC843 8052 (1-clk) 16 62 2304 X 34 12 400 8 PWM - -40 to 85 56 CSP, 8x8mm $5.21
    ADUC845 8052 (1-clk) 12 62 2304 X 34 24 1.37 10 PWM 1 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $9.04
    ADUC847 8052 (1-clk) 12 62 2304 X 34 24 1.37 10 PWM 1 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $5.92
    ADUC848 8052 (1-clk) 12 62 2304 X 34 16 1.37 10 PWM 1 -40 to 125 56 CSP, 8x8mm $5.04

    * The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
    ** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

    価格、パッケージ&製品状況

    Help

    モデル名
    モデル名はある製品の特定のバージョンを表し、購入やサンプルの入手が可能です。

    製品状況
    製品状況は製品サイクルにおける現在の状況を示し、以下の4つの段階があります。
    • 発売前:このモデルはまだ全面的な製造には至っていませんが、サンプルは入手できます。
    • 製造:現在、このモデルは製造しておりますので、製品の購入とサンプルの入手が可能です。
    • 最終販売:このモデルは製造中止が予定されておりますが、まだしばらくの間は販売しております。
    • 製造中止製品:この製品はすでに製造中止となっており、販売しておりません。
    パッケージ情報
    本製品のパッケージ(DIP、SOIC、BGAなど)。評価用ボードはモデルの性能を示すために設計されたボードで、デバイスはこのボード上に収納されています。

    パッケージの詳細図および化学組成については、パッケージのサイトをご覧ください

    ピン数
    ピン数はデバイス上のピンやボール、パッドの数です。ピン配置図および機能についてはデータシートをご覧ください。

    動作温度範囲
    アナログ・デバイセズの製品モデルは、許容できる動作温度範囲が以下のように規定されています。
    モデル名によりそれぞれ動作温度範囲が異なる場合がありますので、詳細についてはデータシートでご確認ください。
    • 商用温度範囲:0~70℃
    • 軍用温度範囲:-55~+125℃
    • 拡張工業用温度範囲(1):-40~+85℃
      拡張工業用温度範囲(2):-40~+105℃
      拡張工業用温度範囲(3):-40~+125℃
    価格
    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    Production Availability
    This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
    Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    RoHS準拠
    環境問題に対応した鉛フリー版も提供しております。詳細については、 鉛フリー情報をご覧ください.

    *価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。
    **Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

    販売代理店リストを見る